(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ingeniería de cadenas de bloques de plástico

Ingeniería de cadenas de bloques de plástico
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Se agregaron cadenas para ambientes especiales.

  • Componentes inCAD

PDF

エンプラブロックチェーン 1列タイプ:Related Image
[ ! ]Chains only bend in the arrow direction but not in the opposite direction.
[ ! ]Part Number CHEEP60 is changed to CHEED60. Pin Shape: from Round to D.
[ ! ]Since the bending angle of chain is predetermined, specify the mating sprocket with the number of teeth: 14 or more.

Especificaciones

Número de parte-Numero de enlaces
CHEED40-200
Número de parteNumero de enlacesNúmero de filasUsoColorTensión permisible (N)Velocidad de cadena permitida (m/min)Coeficiente de fricción deslizante f1Masa de referencia (kg/m)Temperatura de funcionamiento (° C)TonoCWHh1h2Número de enlaces por unidad
TYPENo
CHEED404~SimpleUso generalBlanco441600.250.32-5~6512.77.952012.76.76240 (longitud de la circunferencia 3.048 mm)
604~SimpleUso generalBlanco882600.250.72-5~6519.0512.73017.38.88.5160 (Longitud de circunferencia 3.048 mm)
CHEEC404~SimpleConductivoNegro340600.250.36-20~8012.77.952012.76.76240 (longitud de la circunferencia 3.048 mm)
CHEEH404~SimpleResistente al calorNegro4401000.250.36-20~15012.77.952012.76.76240 (longitud de la circunferencia 3.048 mm)
CHEEY404~SimpleResistente químicoBlanco250600.250.36-20~8012.77.952012.76.76240 (longitud de la circunferencia 3.048 mm)
①Cuando el número ordenado de enlaces excede el número dado de enlaces por unidad, la cantidad de enlaces por unidad y la cantidad adicional de enlaces se empaquetan por separado.
② Ejemplo de cálculo de precios
después de que Press-Fit Tolerance es

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHEEC40-[4-3000/1]
CHEED40-[4-9999/1]
CHEED60-[4-3000/1]
CHEEH40-[4-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Especificaciones de cadena Designación nominal (W) Ancho W
(mm)
Piñón aplicable Numero de enlaces
(pc (s))
1 Pieza(s)

10 Días o más

10~25.9Baja fricción · Especificaciones de resistencia a la erosión y especificaciones conductivas40(20)2040B Series4 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

-~25.9Regular40(20)2040B Series4 ~ 9999
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026~76.1Regular60(30)30Serie 60B4 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10~25.9Especificaciones de resistencia al calor40(20)2040B Series4 ~ 3000

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, puede ocurrir un desgaste prematuro.
■ Resistencia contra productos químicos y aceites.
Nombre químicoEspecificaciones. para uso general / tipo conductivoEspecificaciones. para tipo resistente a químicos
CHEED
CHEEC
CHEEY
Acetona×
Aceite (vegetal, mineral)
Alcohol
Agua de amoniaco
Cloruro de sodio
Ácido clorhídrico (2%)××
Agua de mar
Agua oxigenada×
Hidróxido de sodio (hidróxido de sodio (25%)
Gasolina
Ácido fórmico×
Aldehído Fórmico
Ácido cítrico
Nombre químicoEspecificaciones. para uso general / tipo conductivoEspecificaciones. para tipo resistente a químicos
CHEED
CHEEC
CHEEY
Ácido cromico×
Ácido acético×
Tetracloruro de carbono
Hipoclorito de sodio××
Ácido nítrico (5%)×
Hidrato de potasio
Solución jabonosa
Ácido láctico
Parafina
Benceno
Yodo××
Ácido sulfúrico××
Ácido Fosfórico (10%)×

■ resistencia contra los alimentos
Nombre químicoEspecificaciones. para uso general / tipo conductivoEspecificaciones. para tipo resistente a químicos
CHEED
CHEEC
CHEEY
Whisky
Leche
Vinagre
Bebidas sin alcohol
Cerveza
Zumo de frutas
Agua
Jugo de vegetales
Vino
[ ! ]CHEEH está diseñado para usarse en ambientes secos y no puede usarse en ambientes húmedos donde se salpica agua.