(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pequeñas cadenas transportadoras con accesorio en un lado

Pequeñas cadenas transportadoras con accesorio en un lado
  • Menor Tiempo de Envío

Cadenas convencionales con accesorios. Adecuadas para un transporte de corta distancia y de paso corto.

  • Componentes inCAD
アタッチメント付ローラチェーン:Related Image
* The last link is the Joint Link.
[ ! ]Only No.80 is split pin shape.
・Materials
[ M ]Material: Steel

Especificaciones

Numero de parte-Número de enlaces
CHEL40A-200
Numero de parte* Número de enlacesTonoPatasPlatoAdjuntoMax. Tensión admisible
kN (kgf)
TipoNo.NominalL1L2tCXYNd
CHEL (Tipo de un lado)40A (Todos los enlaces)
B (Cada dos enlaces)
C (Cada cuatro enlaces)
4~12.78.079.481.58.512.717.49.53.62.75 (280)
504~15.87510.1711.63210.515.922.312.75.24.41 (450)
604~19.0512.714.22.412.219.0527.215.95.26.28 (640)
804~25.416.1519.253.215.8825.435.219.16.810.69 (1090)
* Utilice los múltiplos de 2 para "archivo adjunto en cada enlace" y "archivo adjunto en cada 2 enlaces". Use los múltiplos de 4 para "adjuntar en cada 4 enlaces".

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHEL40A-[4-9998/2]
CHEL40B-[4-9998/2]
CHEL40C-[4-9996/4]
CHEL50A-[4-9998/2]
CHEL50B-[4-9998/2]
CHEL50C-[4-9996/4]
CHEL60A-[4-9998/2]
CHEL60B-[4-9998/2]
CHEL60C-[4-9996/4]
CHEL80A-[4-9998/2]
CHEL80B-[4-9998/2]
CHEL80C-[4-9996/4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de cadena Tensión permitida (selección de rango)
(kN)
Nominal (forma) Tensión admisible Numero de enlaces
(pc (s))
1 Pieza(s)

10 Días o más

10402.71~5.00A (todos los enlaces)2.754 ~ 9998
1 Pieza(s)

10 Días o más

10402.71~5.00B (cada 2 enlaces)2.754 ~ 9998
1 Pieza(s)

8 Días

10402.71~5.00C (cada 4 enlaces)2.754 ~ 9996
1 Pieza(s)

10 Días o más

10502.71~5.00A (todos los enlaces)4.414 ~ 9998
1 Pieza(s)

10 Días o más

10502.71~5.00B (cada 2 enlaces)4.414 ~ 9998
1 Pieza(s)

10 Días o más

10502.71~5.00C (cada 4 enlaces)4.414 ~ 9996
1 Pieza(s)

10 Días o más

10605.01~10.00A (todos los enlaces)6.284 ~ 9998
1 Pieza(s)

10 Días o más

10605.01~10.00B (cada 2 enlaces)6.284 ~ 9998
1 Pieza(s)

10 Días o más

10605.01~10.00C (cada 4 enlaces)6.284 ~ 9996
1 Pieza(s)

10 Días o más

108010.01~A (todos los enlaces)10.694 ~ 9998
1 Pieza(s)

10 Días o más

108010.01~B (cada 2 enlaces)10.694 ~ 9998
1 Pieza(s)

10 Días o más

108010.01~C (cada 4 enlaces)10.694 ~ 9996

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero Tipo Cuerpo de cadena Accesorio Adjunto en un tipo de lado