(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - tipo SD, 2 filas, serie 40B

Piñones de cadena de rodillos - tipo SD, 2 filas, serie 40B
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambio de Precio
  • Bajó de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

· Tipo de cadena: RS
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Forma de rueda dentada: tipo SD
· Material: Acero al carbono 1045 (Las espuelas están endurecidas por inducción)

  • Componentes inCAD
スプロケット 2列タイプ:Related Image
■Shaft Bore Specifications
Shaft Bore Dia. DKeyway b2xt2Set Screw M
155x2.36
18, 206x2.86
25~308x3.38
3510x3.38
4012x3.38
[ ! ]Offset between tooth tip and keyway is ±0.5mm.
・Materials
Type[ M ] Material
SP40SD1045 Carbon Steel
(Induction Hardened Teeth Tip)

Especificaciones

Número de parte-Bore Spec.-Diámetro del agujero
SP40SD16-N-20
■ Serie 40B Para cadenas, consulte >> P.1535.
Número de parteEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del agujero del ejeDpDoHLXYMasa (kg)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de dientesS Especificación (D H8 )N (D H7 ) Los productos con el diámetro del eje marcado con * están en stock.S EspecificaciónN Especificaciones (en almacén)N Especificaciones
(En existencias, excepto)
SP40SD12S

N
1015*18*      49.075534357.227.80.33
1313 1820*     53.075938357.227.80.4
1413 18*20*     57.076342357.227.80.49
1513  20*25*    61.086746357.227.80.57
1613  20*25    65.17150357.227.80.66
1713   252830  69.127654357.227.80.76-
1813   25*283035 73.148059357.227.80.89
1913   25*283035 77.168463357.227.81
2013   25*2830*35 81.188867357.227.81.14
2113   25283035* 85.219271357.227.81.23

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SP40SD12-N-[15,​18]
SP40SD12-S-10
SP40SD13-N-[18,​20]
SP40SD13-S-13
SP40SD14-N-[18,​20]
SP40SD14-S-13
SP40SD15-N-[20,​25]
SP40SD15-S-13
SP40SD16-N-[20,​25]
SP40SD16-S-13
SP40SD17-N-[25,​28,​30]
SP40SD17-S-13
SP40SD18-N-[25,​28,​30,​35]
SP40SD18-S-13
SP40SD19-N-[25,​28,​30,​35]
SP40SD19-S-13
SP40SD20-N-[25,​28,​30,​35]
SP40SD20-S-13
SP40SD21-N-[25,​28,​30,​35]
SP40SD21-S-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de pistas Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
Bore Style Número de dientes
(T)
Tipo de eje Especificaciones del agujero
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía15 ~ 18con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable12Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía18 ~ 20con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable13Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía18 ~ 20con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable14Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía20 ~ 25con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable15Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía20 ~ 25con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable16Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía25 ~ 30con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable17Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía25 ~ 35con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable18Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía25 ~ 35con agujero terminado19Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable19Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía25 ~ 35con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable20Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Doble vía25 ~ 35con agujero terminado21Eje de mecanizado perforado configurableN (Keyway + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Unica fila-con taladro piloto mecanizable21Agujero piloto estándarS (agujero piloto)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Piñón diseñado para transmitir la fuerza motriz a dos cadenas. Es utilizable para máquinas accionadas por varios ejes.

Example

スプロケット 2列タイプ:Related Image
 

Información básica

Forma de piñón Tipo SD Para Cadena No. (Paso de cadena) 40B (paso de 1/2 ") Material Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)
Tipo de cadena RS Tratamiento de superficies Ninguno