(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 15B

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 15B
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambio de Precio

Piñones con orificio del eje ya maquinados.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Algunos números de parte pueden entregarse como una mezcla de productos con una apariencia diferente (con o sin grabado), pero esto no es un problema con las especificaciones.
スプロケット 15B:Related Image
■Shaft Bore Machining Dimension Table (15B)
Shaft Bore Dia. DKeyway b2xt2Set Screw M
5, 6-3
8-4
103x1.44
124x1.85
155x2.36
165x2.36
[ ! ]Offset between tooth tip and keyway is ±0.5mm.
・Materials
Type[ M ]Material
SP15B1038 Carbon Steel Equivalent
[ A ] Accessories: Set Screw
(Only for shaft bore specifications Ⓟ and Ⓝ )

Especificaciones

Número de parte-Bore Spec.-Diámetro del agujero
SP15B20-S
-10
Número de parteEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del agujero del eje DpDoHLBMasa (g)
TipoNúmero
de dientes
S Especificación (D H8 )P Especificación (D H7 )N Especificación (D H7 )
SP15B11S

P
55   -16.9191110249
12556  -18.420.512102410
135568 -19.92214102414
148  8 -21.423.515122517
158  8 -22.912517122522
1610   10-24.4126.518122523
1710   10-25.922820142632
1810   10-27.4329.522142640
2010   10-30.4432.524142649
24S

N
10-101215 36.493930162788
2612- 12151639.5142331627104
2812- 12151642.5445371627131
3012- 12151645.5648391627147
3312- 12151650.152.5401828178
3512- 12151653.1355.5401828182
[ ! ]La tolerancia del orificio del eje de S/P5 a S/P6 es H8.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SP15B11-P-5
SP15B11-S-5
SP15B12-P-[5,​6]
SP15B12-S-5
SP15B13-P-[5,​6,​8]
SP15B13-S-5
SP15B14-P-8
SP15B14-S-8
SP15B15-P-8
SP15B15-S-8
SP15B16-P-10
SP15B16-S-10
SP15B17-P-10
SP15B17-S-10
SP15B18-P-10
SP15B18-S-10
SP15B20-P-10
SP15B20-S-10
SP15B24-N-[10,​12,​15]
SP15B26-N-[12,​15,​16]
SP15B26-S-12
SP15B28-N-[12,​15,​16]
SP15B28-S-12
SP15B30-N-[12,​15,​16]
SP15B30-S-12
SP15B33-N-[12,​15,​16]
SP15B33-S-12
SP15B35-N-[12,​15,​16]
SP15B35-S-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de orificio D (o d)
(mm)
Bore Style Número de dientes
(T)
Tipo de eje Especificaciones del agujero
1 Pieza(s)

12 Días o más

105con agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable11Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

105 ~ 6con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable12Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

105 ~ 8con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable13Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable14Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable15Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable16Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable17Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable18Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable20Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 15con agujero terminado24Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 ~ 16con agujero terminado26Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable26Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 ~ 16con agujero terminado28Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable28Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 ~ 16con agujero terminado30Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable30Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 ~ 16con agujero terminado33Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable33Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012 ~ 16con agujero terminado35Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable35Agujero piloto estándarS (agujero piloto)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de piñón Forma B Para Cadena No. (Paso de cadena) 15B (paso de 0.188 ") Numero de pistas Unica fila
Material Acero al carbono 1038 Tipo de cadena RS Tratamiento de superficies Ninguno