(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 11B

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 11B
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambio de Precio

Piñones con agujero de eje ya mecanizado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Algunos números de parte pueden entregarse como una mezcla de productos con una apariencia diferente (con o sin grabado), pero esto no es un problema con las especificaciones.
スプロケット 11B:Related Image
[ ! ]Offset between tooth tip and keyway is ±0.5mm.
[ ! ]Set Screw (11B)
Number of Teeth 12 ~ 18: M3
20 ~ 48: M4
・Materials
Type[ M ]Material
SSP11B303 Stainless Steel
[ A ] Accessories: Set Screw
(Only for shaft bore specifications Ⓟ )

Especificaciones

Número de parte-Bore Spec.-Diámetro del agujero
SSP11B15
-
P
-
6
Número de parteEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del agujero del eje DpDoHLBMasa (g)
TipoNúmero
de dientes
S Especificación (D H8 )P Especificación (D H7 )
SSP11B12S

P
55   14.47516.29.410.51.646
15556  18.0219.91310.51.6412
165568 19.20421.11410.51.6414
186 68 21.57523.51610.51.6418
208  81023.94925.91910.51.6423
248  81028.70330.71910.51.6426
288  81033.46235.51910.51.6429
308  81035.84237.91910.51.6430
348  81040.60442.71910.51.6438
368  81042.98645.11910.51.6441
408  81047.75149.81910.51.6447
488  81057.28359.41910.51.6461
[ ! ]La tolerancia del orificio del eje de S/P5 a S/P6 es H8.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSP11B12-P-5
SSP11B12-S-5
SSP11B15-P-[5,​6]
SSP11B15-S-5
SSP11B16-P-[5,​6,​8]
SSP11B16-S-5
SSP11B18-P-[6,​8]
SSP11B18-S-6
SSP11B20-P-[8,​10]
SSP11B20-S-8
SSP11B24-P-[8,​10]
SSP11B24-S-8
SSP11B28-P-[8,​10]
SSP11B28-S-8
SSP11B30-P-[8,​10]
SSP11B30-S-8
SSP11B34-P-[8,​10]
SSP11B34-S-8
SSP11B36-P-[8,​10]
SSP11B36-S-8
SSP11B40-P-[8,​10]
SSP11B40-S-8
SSP11B48-P-[8,​10]
SSP11B48-S-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de orificio D (o d)
(mm)
Bore Style Número de dientes
(T)
Tipo de eje Especificaciones del agujero
1 Pieza(s)

12 Días o más

105con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable12Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

105 ~ 6con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable15Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

105 ~ 8con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable16Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 ~ 8con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable18Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 10con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable20Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 10con agujero terminado24Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable24Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 10con agujero terminado28Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable28Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 10con agujero terminado30Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable30Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 10con agujero terminado34Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable34Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 10con agujero terminado36Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable36Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 10con agujero terminado40Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable40Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 ~ 10con agujero terminado48Eje de mecanizado perforado configurableP (agujero redondo + grifo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable48Agujero piloto estándarS (agujero piloto)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de piñón Forma B Para Cadena No. (Paso de cadena) 11B (paso de 0.148 ") Numero de pistas Unica fila
Material Acero inoxidable 303 Tipo de cadena RS Tratamiento de superficies Ninguno