(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas Dentadas - Tipo de diente T10.

Bandas Dentadas - Tipo de diente T10.
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para transmisión general y transporte de carga ligera.

  • Componentes inCAD
タイミングベルト T10タイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: 0~80°C
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Cannot be used with tension from back side.
[ ! ]How to select products, >> P.2253.
・Materials
[ M ] Material
① Main BodyPolyurethane
② Core WireSteel Cord

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
TTBU 900 T10 - 200
TipoTonoHhLUnidad de masa g/m
(Ancho: 10 mm)
T10104.52.53.542.0
■ Tipo: T10 (Paso: 10 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la bandaAncho nominal de la banda
150200250300400500
TTBU400T10150
(15 mm)


200
(20 mm)


250
(25 mm)


300
(30 mm)


400
(40 mm)


500
(50 mm)
40400
450T1045450-
500T1050500-
530T1053530-
550T1055550-
560T1056560
600T1060600
630T1063630-
650T1065650-
700T1070700
720T1072720
750T1075750
800T1080800
850T1085850
900T1090900-
910T1091910-
920T1092920
950T1095950
960T1096960-
980T1098980
1000T101001000
1050T101051050
1100T101101100-
1150T101151150
1200T101201200
1250T101251250
1300T101301300-
1320T101321320
1350T101351350
1400T101401400
1450T101451450
1500T101501500-
1600T101601600
1700T101701700
1750T101751750
1800T101801800-
1880T101881880

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TTBU1000T10-150
TTBU1000T10-200
TTBU1000T10-250
TTBU1000T10-300
TTBU1000T10-400
TTBU1000T10-500
TTBU1050T10-150
TTBU1050T10-200
TTBU1050T10-250
TTBU1050T10-300
TTBU1050T10-400
TTBU1050T10-500
TTBU1100T10-150
TTBU1100T10-200
TTBU1100T10-250
TTBU1100T10-300
TTBU1100T10-400
TTBU1100T10-500
TTBU1150T10-150
TTBU1150T10-200
TTBU1150T10-250
TTBU1150T10-300
TTBU1150T10-400
TTBU1150T10-500
TTBU1200T10-150
TTBU1200T10-200
TTBU1200T10-250
TTBU1200T10-300
TTBU1200T10-400
TTBU1200T10-500
TTBU1250T10-150
TTBU1250T10-200
TTBU1250T10-250
TTBU1250T10-300
TTBU1250T10-400
TTBU1250T10-500
TTBU1300T10-150
TTBU1300T10-200
TTBU1300T10-250
TTBU1300T10-300
TTBU1300T10-400
TTBU1300T10-500
TTBU1320T10-150
TTBU1320T10-200
TTBU1320T10-250
TTBU1320T10-300
TTBU1320T10-400
TTBU1320T10-500
TTBU1350T10-150
TTBU1350T10-200
TTBU1350T10-250
TTBU1350T10-300
TTBU1350T10-400
TTBU1350T10-500
TTBU1400T10-150
TTBU1400T10-200
TTBU1400T10-250
TTBU1400T10-300
TTBU1400T10-400
TTBU1400T10-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151000100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201000100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251000100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301000100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401000100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501000100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151050105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201050105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251050105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301050105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401050105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501050105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151100110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201100110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251100110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301100110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401100110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501100110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151150115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201150115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251150115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301150115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401150115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501150115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151200120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201200120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251200120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301200120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401200120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501200120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151250125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201250125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251250125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301250125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401250125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501250125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151300130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201300130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251300130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301300130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401300130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501300130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151320132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201320132
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251320132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301320132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401320132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501320132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151350135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201350135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251350135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301350135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401350135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501350135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151400140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201400140
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

10251400140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301400140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401400140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501400140

Cargando…

 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Correa de poliuretano
Material de alambre central Cable de acero Tipo de banda T10 Tipo de forma de cinturón Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico
Transmission Torque Transmisión de par regular