(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bandas Dentadas para Super Alto Torque - Tipo de diente UP5M.

Bandas Dentadas para Super Alto Torque - Tipo de diente UP5M.
  • Descuento por volumen

Casi ha duplicado la capacidad de transmisión en comparación con las bandas de distribución de alto torque y permite una transmisión de mayor carga, y un diseño que ahorra espacio.

  • Componentes inCAD
スーパーハイトルクタイミングベルト UP5Mタイプ:Related Image
[ ! ] Operating Temp.: -15~80°C
[ ! ] Applicable to the Timing Pulley P5M. >> P.1411~P.1414
[ ! ] Rubber color on the back side is black.
[ ! ] Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ] Features and Cautions >> P.1375
[ ! ] Selection Method >> P.2253
・Materials
Type[ M ] Material
PTBN① RubberChloroprene Rubber
② Core WireGlass Core Wire
③ ClothNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
PTBN 520-UP5M - 150
TipoTonoHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
UP5M53.253.601.811.790.57141.0
■ Tipo UP5M (Paso: 5 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
PTBN
(Caucho)
215-UP5M100
(10 mm)

150
(15 mm)
43215
225-UP5M45225
255-UP5M51255
260-UP5M52260
275-UP5M55275
295-UP5M59295
300-UP5M60300
310-UP5M62310
320-UP5M64320
325-UP5M65325
340-UP5M68340
350-UP5M70350
370-UP5M74370
375-UP5M75375
400-UP5M80400
420-UP5M84420
425-UP5M85425
430-UP5M86430
440-UP5M88440
450-UP5M90450
475-UP5M95475
490-UP5M98490
500-UP5M100500
515-UP5M103515
520-UP5M104520
525-UP5M105525
530-UP5M106530
550-UP5M110550
560-UP5M112560
575-UP5M115575
595-UP5M119595
600-UP5M120600
605-UP5M121605
635-UP5M127635
650-UP5M130650
670-UP5M134670
675-UP5M135675
690-UP5M138690
725-UP5M145725
740-UP5M148740
750-UP5M150750
780-UP5M156780
800-UP5M160800
835-UP5M167835
850-UP5M170850
900-UP5M180900
1000-UP5M2001000
1050-UP5M2101050
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTBN1000-UP5M-100
PTBN1000-UP5M-150
PTBN1050-UP5M-100
PTBN1050-UP5M-150
PTBN215-UP5M-100
PTBN215-UP5M-150
PTBN225-UP5M-100
PTBN225-UP5M-150
PTBN255-UP5M-100
PTBN255-UP5M-150
PTBN260-UP5M-100
PTBN260-UP5M-150
PTBN275-UP5M-100
PTBN275-UP5M-150
PTBN295-UP5M-100
PTBN295-UP5M-150
PTBN300-UP5M-100
PTBN300-UP5M-150
PTBN310-UP5M-100
PTBN310-UP5M-150
PTBN320-UP5M-100
PTBN320-UP5M-150
PTBN325-UP5M-100
PTBN325-UP5M-150
PTBN340-UP5M-100
PTBN340-UP5M-150
PTBN350-UP5M-100
PTBN350-UP5M-150
PTBN370-UP5M-100
PTBN370-UP5M-150
PTBN375-UP5M-100
PTBN375-UP5M-150
PTBN400-UP5M-100
PTBN400-UP5M-150
PTBN420-UP5M-100
PTBN420-UP5M-150
PTBN425-UP5M-100
PTBN425-UP5M-150
PTBN430-UP5M-100
PTBN430-UP5M-150
PTBN440-UP5M-100
PTBN440-UP5M-150
PTBN450-UP5M-100
PTBN450-UP5M-150
PTBN475-UP5M-100
PTBN475-UP5M-150
PTBN490-UP5M-100
PTBN490-UP5M-150
PTBN500-UP5M-100
PTBN500-UP5M-150
PTBN515-UP5M-100
PTBN515-UP5M-150
PTBN520-UP5M-100
PTBN520-UP5M-150
PTBN525-UP5M-100
PTBN525-UP5M-150
PTBN530-UP5M-100
PTBN530-UP5M-150
PTBN550-UP5M-100
PTBN550-UP5M-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101000200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151000200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101050210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151050210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101021543
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521543
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101022545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101522545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101025551
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101525551
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101026052
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101526052
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101027555
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101527555
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101029559
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101529559
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101030060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101530060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101031062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101531062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101032064
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101532064
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101032565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101532565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101034068
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101534068
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101035070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101535070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101037074
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101537074
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101037575
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101537575
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101040080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101540080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101042084
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101542084
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101042585
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101542585
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101043086
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101543086
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101044088
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101544088
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101045090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101545090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101047595
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101547595
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101049098
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101549098
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010500100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015500100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010515103
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015515103
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010520104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015520104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010525105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015525105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010530106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015530106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010550110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015550110

Cargando…

 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Alambre de núcleo de vidrio Tipo de banda UP5M Tipo de forma de cinturón Perfil de diente circular Ultra PX Belt
Transmission Torque Transmisión de alto par