(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente P5M.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente P5M.
  • Descuento por volumen

· Serie de cinturones: P5M
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Correa PX de perfil dentado circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie P5M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

ハイトルクタイミングベルト Pタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: -25~80°C
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions>> P.1375
[ ! ]Selection Method >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
PTBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireGlass Fiber
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
PTBN 425 P5M - 100
TipoTonoHhPLDrUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
P5M53.253.61.810.5710.541.0
■ Tipo P5M (Paso: 5 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal
PTBN215 P5M100
(10 mm)



150
(15 mm)
43215
225 P5M45225
255 P5M51255
260 P5M52260
275 P5M55275
295 P5M59295
300 P5M60300
310 P5M62310
320 P5M64320
325 P5M65325
340 P5M68340
350 P5M70350
370 P5M74370
375 P5M75375
400 P5M80400
420 P5M84420
425 P5M85425
430 P5M86430
440 P5M88440
450 P5M90450
475 P5M95475
490 P5M98490
500 P5M100500
515 P5M103515
520 P5M104520
525 P5M105525
530 P5M106530
550 P5M110550
555 P5M111555
560 P5M112560
565 P5M113565
570 P5M114570
575 P5M115575
595 P5M119595
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal
PTBN600 P5M100
(10 mm)



150
(15 mm)
120600
605 P5M121605
625 P5M125625
635 P5M127635
645 P5M129645
650 P5M130650
670 P5M134670
675 P5M135675
690 P5M138690
695 P5M139695
700 P5M140700
710 P5M142710
725 P5M145725
730 P5M146730
740 P5M148740
750 P5M150750
765 P5M153765
780 P5M156780
800 P5M160800
810 P5M162810
830 P5M166830
835 P5M167835
850 P5M170850
865 P5M173865
900 P5M180900
905 P5M181905
940 P5M188940
950 P5M190950
965 P5M193965
985 P5M197985
1000 P5M2001000
1025 P5M2051025
1050 P5M2101050

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTBN1000P5M-100
PTBN1000P5M-150
PTBN1025P5M-100
PTBN1025P5M-150
PTBN1050P5M-100
PTBN1050P5M-150
PTBN215P5M-100
PTBN215P5M-150
PTBN225P5M-100
PTBN225P5M-150
PTBN255P5M-100
PTBN255P5M-150
PTBN260P5M-100
PTBN260P5M-150
PTBN275P5M-100
PTBN275P5M-150
PTBN295P5M-100
PTBN295P5M-150
PTBN300P5M-100
PTBN300P5M-150
PTBN310P5M-100
PTBN310P5M-150
PTBN320P5M-100
PTBN320P5M-150
PTBN325P5M-100
PTBN325P5M-150
PTBN340P5M-100
PTBN340P5M-150
PTBN350P5M-100
PTBN350P5M-150
PTBN370P5M-100
PTBN370P5M-150
PTBN375P5M-100
PTBN375P5M-150
PTBN400P5M-100
PTBN400P5M-150
PTBN420P5M-100
PTBN420P5M-150
PTBN425P5M-100
PTBN425P5M-150
PTBN430P5M-100
PTBN430P5M-150
PTBN440P5M-100
PTBN440P5M-150
PTBN450P5M-100
PTBN450P5M-150
PTBN475P5M-100
PTBN475P5M-150
PTBN490P5M-100
PTBN490P5M-150
PTBN500P5M-100
PTBN500P5M-150
PTBN515P5M-100
PTBN515P5M-150
PTBN520P5M-100
PTBN520P5M-150
PTBN525P5M-100
PTBN525P5M-150
PTBN530P5M-100
PTBN530P5M-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101000200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151000200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101025205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151025205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101050210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151050210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101021543
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521543
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101022545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101522545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101025551
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101525551
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101026052
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101526052
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101027555
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101527555
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101029559
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101529559
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101030060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101530060
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101031062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101531062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101032064
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101532064
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101032565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101532565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101034068
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101534068
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101035070
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101535070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101037074
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101537074
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101037575
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101537575
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101040080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101540080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101042084
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101542084
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101042585
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101542585
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101043086
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101543086
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101044088
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101544088
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101045090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101545090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101047595
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101547595
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101049098
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101549098
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

1010500100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015500100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010515103
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015515103
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010520104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015520104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010525105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015525105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010530106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015530106

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda P5M Tipo de forma de cinturón Perfil circular de diente PX Belt
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico