(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente P3M.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente P3M.
  • Descuento por volumen

· Serie de cinturones: P3M
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Correa PX de perfil dentado circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par, serie P3M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

ハイトルクタイミングベルト Pタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: -25~80°C
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions >> P.1375
[ ! ]Selection Method >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
PTBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireGlass Fiber
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
PTBN 270 P3M - 100
TipoTonoHhPLDrUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
P3M31.952.11.090.3810.322.0
■ Tipo P3M (Paso: 3 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominalAncho nominal
100150
PTBN120 P3M100
(10 mm)



150
(15 mm)
40120
123 P3M41123
138 P3M46138
141 P3M47141
144 P3M48144
147 P3M49147
150 P3M50150
153 P3M51153
159 P3M53159
162 P3M54162
171 P3M57171
174 P3M58174
177 P3M59177
183 P3M61183
186 P3M62186
192 P3M64192
195 P3M65195
198 P3M66198
201 P3M67201
207 P3M69207
210 P3M70210
213 P3M71213
219 P3M73219
222 P3M74222
225 P3M75225
231 P3M77231
234 P3M78234
237 P3M79237
240 P3M80240
243 P3M81243
246 P3M82246
252 P3M84252
255 P3M85255
264 P3M88264
270 P3M90270
273 P3M91273
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominalAncho nominal
100150
PTBN276 P3M100
(10 mm)



150
(15 mm)
92276
279 P3M93279
285 P3M95285
288 P3M96288
291 P3M97291
294 P3M98294
300 P3M100300
303 P3M101303
306 P3M102306
309 P3M103309
312 P3M104312
318 P3M106318
330 P3M110330
339 P3M113339
345 P3M115345
354 P3M118354
360 P3M120360
363 P3M121363
369 P3M123369
372 P3M124372
384 P3M128384
387 P3M129387
393 P3M131393
399 P3M133399
402 P3M134402
411 P3M137411
420 P3M140420
423 P3M141423
432 P3M144432
447 P3M149447
450 P3M150450
453 P3M151453
459 P3M153459
477 P3M159477
483 P3M161483
486 P3M162486
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominalAncho nominal
100150
PTBN489 P3M100
(10 mm)



150
(15 mm)
163489
501 P3M167501
504 P3M168504
507 P3M169507
510 P3M170510
525 P3M175525
537 P3M179537
552 P3M184552
561 P3M187561
588 P3M196588
600 P3M200600
633 P3M211633
660 P3M220660
675 P3M225675
681 P3M227681
693 P3M231693
699 P3M233699
738 P3M246738
753 P3M251753
756 P3M252756
789 P3M263789
804 P3M268804
852 P3M284852
861 P3M287861
879 P3M293879
891 P3M297891
918 P3M306918
933 P3M311933
948 P3M316948
957 P3M319957
1005 P3M3351005
1023 P3M3411023
1041 P3M3471041
1050 P3M3501050
1191 P3M3971191-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTBN1005P3M-100
PTBN1005P3M-150
PTBN1023P3M-100
PTBN1023P3M-150
PTBN1041P3M-100
PTBN1041P3M-150
PTBN1050P3M-100
PTBN1050P3M-150
PTBN1191P3M-100
PTBN120P3M-100
PTBN120P3M-150
PTBN123P3M-100
PTBN123P3M-150
PTBN138P3M-100
PTBN138P3M-150
PTBN141P3M-100
PTBN141P3M-150
PTBN144P3M-100
PTBN144P3M-150
PTBN147P3M-100
PTBN147P3M-150
PTBN150P3M-100
PTBN150P3M-150
PTBN153P3M-100
PTBN153P3M-150
PTBN159P3M-100
PTBN159P3M-150
PTBN162P3M-100
PTBN162P3M-150
PTBN171P3M-100
PTBN171P3M-150
PTBN174P3M-100
PTBN174P3M-150
PTBN177P3M-100
PTBN177P3M-150
PTBN183P3M-100
PTBN183P3M-150
PTBN186P3M-100
PTBN186P3M-150
PTBN192P3M-100
PTBN192P3M-150
PTBN195P3M-100
PTBN195P3M-150
PTBN198P3M-100
PTBN198P3M-150
PTBN201P3M-100
PTBN201P3M-150
PTBN207P3M-100
PTBN207P3M-150
PTBN210P3M-100
PTBN210P3M-150
PTBN213P3M-100
PTBN213P3M-150
PTBN219P3M-100
PTBN219P3M-150
PTBN222P3M-100
PTBN222P3M-150
PTBN225P3M-100
PTBN225P3M-150
PTBN231P3M-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101005335
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151005335
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101023341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151023341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101041347
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151041347
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101050350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151050350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101191397
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101012040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101512040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101012341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101512341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101013846
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101513846
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101014147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101514147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101014448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101514448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101014749
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101514749
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101015050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101515050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101015351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101515351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101015953
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101515953
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101016254
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101516254
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101017157
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101517157
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101017458
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101517458
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101017759
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101517759
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101018361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101518361
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101018662
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101518662
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101019264
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101519264
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101019565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101519565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101019866
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101519866
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101020167
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101520167
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101020769
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101520769
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101021070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101021371
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521371
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101021973
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101521973
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101022274
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101522274
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101022575
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101522575
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101023177

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda P3M Tipo de forma de cinturón Perfil circular de diente PX Belt
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico