(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S8M.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S8M.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Serie de cinturones: S8M
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Perfil de diente redondo super torque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie S8M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp. Rubber: -30~90°C
[ ! ]Has no groove between teeth. (* marked parts)
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions >>P.1375 [ ! ]Selection Method >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
HTBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireFiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda-Ancho nominal de la banda
HTBN 1040 S8M-400
TipoTonoRaLrHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
S8M85.25.25.33.052.250.68652.0
■ Tipo S8M (Paso: 8 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
HTBN
(Caucho)
480 S8M150
(15 mm)

250
(25 mm)

300
(30 mm)

400
(40 mm)
60480
520 S8M65520
560 S8M70560
584 S8M73584
600 S8M75600
632 S8M79632
656 S8M82656
712 S8M89712
720 S8M90720
760 S8M95760
800 S8M100800
824 S8M103824
848 S8M106848
880 S8M110880
896 S8M112896
920 S8M115920
944 S8M118944
960 S8M120960
976 S8M122976
1000 S8M1251000
1040 S8M1301040
1056 S8M1321056
1080 S8M1351080
1120 S8M1401120
1136 S8M1421136
1160 S8M1451160
1200 S8M1501200
1248 S8M1561248
1280 S8M1601280
1304 S8M1631304
1360 S8M1701360
1400 S8M1751400
1440 S8M1801440
1480 S8M1851480
1520 S8M1901520
1600 S8M2001600
1680 S8M2101680
1760 S8M2201760
1800 S8M2251800
1912 S8M2391912
2000 S8M2502000
2240 S8M2802240
2304 S8M2882304
2400 S8M3002400
2496 S8M3122496
2600 S8M3252600
2800 S8M3502800
3200 S8M4003200
3680 S8M4603680
4400 S8M5504400

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTBN1000S8M-150
HTBN1000S8M-250
HTBN1000S8M-300
HTBN1000S8M-400
HTBN1040S8M-150
HTBN1040S8M-250
HTBN1040S8M-300
HTBN1040S8M-400
HTBN1056S8M-150
HTBN1056S8M-250
HTBN1056S8M-300
HTBN1056S8M-400
HTBN1080S8M-150
HTBN1080S8M-250
HTBN1080S8M-300
HTBN1080S8M-400
HTBN1120S8M-150
HTBN1120S8M-250
HTBN1120S8M-300
HTBN1120S8M-400
HTBN1136S8M-150
HTBN1136S8M-250
HTBN1136S8M-300
HTBN1136S8M-400
HTBN1160S8M-150
HTBN1160S8M-250
HTBN1160S8M-300
HTBN1160S8M-400
HTBN1200S8M-150
HTBN1200S8M-250
HTBN1200S8M-300
HTBN1200S8M-400
HTBN1248S8M-150
HTBN1248S8M-250
HTBN1248S8M-300
HTBN1248S8M-400
HTBN1280S8M-150
HTBN1280S8M-250
HTBN1280S8M-300
HTBN1280S8M-400
HTBN1304S8M-150
HTBN1304S8M-250
HTBN1304S8M-300
HTBN1304S8M-400
HTBN1360S8M-150
HTBN1360S8M-250
HTBN1360S8M-300
HTBN1360S8M-400
HTBN1400S8M-150
HTBN1400S8M-250
HTBN1400S8M-300
HTBN1400S8M-400
HTBN1440S8M-150
HTBN1440S8M-250
HTBN1440S8M-300
HTBN1440S8M-400
HTBN1480S8M-150
HTBN1480S8M-250
HTBN1480S8M-300
HTBN1480S8M-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151000125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251000125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301000125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401000125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151040130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251040130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301040130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401040130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151056132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251056132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301056132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401056132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151080135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251080135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301080135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401080135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151120140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251120140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301120140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401120140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151136142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251136142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301136142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401136142
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151160145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251160145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301160145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401160145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151200150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251200150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301200150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401200150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151248156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251248156
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

10301248156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401248156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10151280160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251280160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301280160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401280160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151304163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251304163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301304163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401304163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151360170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251360170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301360170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401360170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151400175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251400175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301400175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401400175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151440180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251440180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301440180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401440180
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

10151480185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251480185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301480185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401480185

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda S8M Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque
Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico