(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S3M.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S3M.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Serie de cinturones: S3M
· Material del cinturón: Correa de poliuretano, correa de goma.
· Tipo de forma de cinturón: Perfil de diente redondo super torque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie S3M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Este producto cumple con RoHS a menos que se compre en China.

PDF

ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp. Rubber: -30~90°C, Polyurethane: 0~80°C
[ ! ]Although some tooth fabrics for rubber belts (HTBN) are changed from black to brown to prevent rubber-dust generation, it does not affect the performance.
[ ! ]HTBN has no groove between teeth.
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]HTUN - Polyurethane Type - cannot be used with tension from back side.
[ ! ]Features and Cautions >>P.1375 [ ! ]Selection Method >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
HTBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireFiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous
④ Tooth FabricNylon Cloth
HTUN①, ②, ④ Main BodyPolyurethane
③ Core WireAramid Fiber

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda-Ancho nominal de la banda
HTBN
HTUN
 420 S3M
1050 S3M
-
-
60
100
TipoTonoRaLrHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
S3M31.951.951.941.140.80.38119.0 (15.0)
[ ! ]Los valores en ( ) son la unidad de masa de poliuretano.
■ Tipo S3M (Paso: 3 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la bandaHTBNHTUN
6010015060100150
HTBN
(Caucho)


HTUN
(Poliuretano)
120 S3M60
(6 mm)


100
(10 mm)


150
(15 mm)
40120---
123 S3M41123----
129 S3M43129----
141 S3M47141----
144 S3M48144--
150 S3M50150---
162 S3M54162
171 S3M57171---
174 S3M58174-
177 S3M59177-
180 S3M60180
186 S3M62186
189 S3M63189----
192 S3M64192-
195 S3M65195---
201 S3M67201
207 S3M69207---
210 S3M70210
213 S3M71213
219 S3M73219
222 S3M74222---
225 S3M75225-
234 S3M78234---
237 S3M79237---
246 S3M82246
249 S3M83249---
252 S3M84252
255 S3M85255
264 S3M88264
273 S3M91273---
276 S3M92276
279 S3M93279---
285 S3M95285---
288 S3M96288---
291 S3M97291---
300 S3M100300
312 S3M104312
318 S3M106318
327 S3M109327---
339 S3M113339---
345 S3M115345
354 S3M118354---
360 S3M120360---
363 S3M121363
369 S3M123369
375 S3M125375
384 S3M128384---
387 S3M129387
396 S3M132396---
402 S3M134402---
405 S3M135405
408 S3M136408
420 S3M140420
423 S3M141423---
432 S3M144432
453 S3M151453
456 S3M152456---
459 S3M153459---
474 S3M158474
480 S3M160480---
483 S3M161483
486 S3M162486---
501 S3M167501
507 S3M169507---
519 S3M173519
525 S3M175525---
537 S3M179537
540 S3M180540
564 S3M188564---
591 S3M197591
600 S3M200600
612 S3M204612---
633 S3M211633
645 S3M215645
660 S3M220660---
681 S3M227681---
741 S3M247741
750 S3M250750
804 S3M268804---
810 S3M270810---
852 S3M284852---
900 S3M300900---
918 S3M306918---
1050 S3M3501050---
1080 S3M3601080---
1119 S3M3731119---
1170 S3M3901170---
1203 S3M4011203---
1221 S3M4071221---
1236 S3M4121236---
1245 S3M4151245---
1260 S3M4201260---
1290 S3M4301290---
1299 S3M4331299---
1332 S3M4441332---
1401 S3M4671401---
1596 S3M5321596---
1680 S3M5601680---
1788 S3M5961788---
2100 S3M7002100---

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTBN1050S3M-60
HTBN1050S3M-100
HTBN1050S3M-150
HTBN1080S3M-60
HTBN1080S3M-100
HTBN1080S3M-150
HTBN1119S3M-60
HTBN1119S3M-100
HTBN1119S3M-150
HTBN1170S3M-60
HTBN1170S3M-100
HTBN1170S3M-150
HTBN1203S3M-60
HTBN1203S3M-100
HTBN1203S3M-150
HTBN120S3M-60
HTBN120S3M-100
HTBN120S3M-150
HTBN1221S3M-60
HTBN1221S3M-100
HTBN1221S3M-150
HTBN1236S3M-60
HTBN1236S3M-100
HTBN1236S3M-150
HTBN123S3M-60
HTBN123S3M-100
HTBN123S3M-150
HTBN1245S3M-60
HTBN1245S3M-100
HTBN1245S3M-150
HTBN1260S3M-60
HTBN1260S3M-100
HTBN1260S3M-150
HTBN1290S3M-60
HTBN1290S3M-100
HTBN1290S3M-150
HTBN1299S3M-60
HTBN1299S3M-100
HTBN1299S3M-150
HTBN129S3M-60
HTBN129S3M-100
HTBN129S3M-150
HTBN1332S3M-60
HTBN1332S3M-100
HTBN1332S3M-150
HTBN1401S3M-60
HTBN1401S3M-100
HTBN1401S3M-150
HTBN141S3M-60
HTBN141S3M-100
HTBN141S3M-150
HTBN144S3M-60
HTBN144S3M-100
HTBN144S3M-150
HTBN150S3M-60
HTBN150S3M-100
HTBN150S3M-150
HTBN1596S3M-60
HTBN1596S3M-100
HTBN1596S3M-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la correa Material de alambre central Ancho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61050350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101050350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151050350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61080360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101080360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151080360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61119373
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101119373
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151119373
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61170390
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101170390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151170390
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61203401
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101203401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151203401
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio612040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1012040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1512040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61221407
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101221407
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151221407
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61236412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101236412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151236412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio612341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1012341
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1512341
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61245415
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101245415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151245415
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61260420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101260420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151260420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61290430
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101290430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151290430
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61299433
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101299433
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151299433
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio612943
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1012943
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1512943
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61332444
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101332444
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151332444
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61401467
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101401467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151401467
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio614147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1014147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1514147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio614448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1014448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1514448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio615050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1015050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1515050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61596532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101596532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio151596532

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Tipo de banda S3M
Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico