(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S2M.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente S2M.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Serie de cinturones: S2M
· Material del cinturón: Correa de poliuretano, correa de goma.
· Tipo de forma de cinturón: Perfil de diente redondo super torque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie S2M (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Este producto cumple con RoHS a menos que se compre en China.
ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp. Rubber: -30~90°C, Polyurethane: 0~80°C
[ ! ]Although some tooth fabrics for rubber belts (HTBN) are changed from black to brown to prevent rubber-dust generation, it does not affect the performance.
[ ! ]HTBN has no groove between teeth.
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]HTUN - Polyurethane Type - cannot be used with tension from back side.
[ ! ]Features and Cautions >>P.1375 [ ! ]Selection Method >> P.2253.
・Materials
Type[ M ] Material
HTBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireFiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous
④ Tooth FabricNylon Cloth
HTUN①, ②, ④ Main BodyPolyurethane
③ Core WireAramid Fiber

Especificaciones

Numero de parte
 
Tipo Número de banda-Ancho nominal de la banda
HTBN
HTUN
 160 S2M
380 S2M
-
-
60
100
TipoTonoRaLrHhIPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
S2M21.31.31.360.760.60.25413.0 (11.0)
[ ! ]Los valores entre () son la unidad de masa de poliuretano.
■Tipo S2M (tono: 2 mm)
Numero de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la bandaHTBNHTUN
40601004060100
HTBN
(Hule)


HTUN
(Poliuretano)
76 S2M40
(4 mm)


60
(6 mm)


100
(10 mm)
3876---
78 S2M3978---
80 S2M4080
88 S2M4488---
90 S2M4590-
100 S2M50100
112 S2M56112
116 S2M58116---
118 S2M59118---
122 S2M61122---
124 S2M62124---
126 S2M63126-
128 S2M64128---
130 S2M65130---
132 S2M66132---
134 S2M67134---
138 S2M69138-
140 S2M70140
142 S2M71142---
144 S2M72144
152 S2M76152---
160 S2M80160
164 S2M82164
166 S2M83166
172 S2M86172
176 S2M88176---
180 S2M90180
186 S2M93186---
190 S2M95190
194 S2M97194
200 S2M100200
204 S2M102204---
210 S2M105210
212 S2M106212
214 S2M107214---
218 S2M109218---
220 S2M110220
224 S2M112224
230 S2M115230
234 S2M117234---
236 S2M118236
240 S2M120240---
242 S2M121242---
244 S2M122244
246 S2M123246
250 S2M125250
256 S2M128256---
260 S2M130260---
266 S2M133266---
280 S2M140280
290 S2M145290
300 S2M150300---
320 S2M160320
324 S2M162324---
328 S2M164328---
330 S2M165330
340 S2M170340---
360 S2M180360
370 S2M185370
380 S2M190380---
396 S2M198396---
400 S2M200400---
436 S2M218436
448 S2M224448
486 S2M243486---
488 S2M244488---
500 S2M250500---
520 S2M260520
560 S2M280560
572 S2M286572-
580 S2M290580---
600 S2M300600---
630 S2M315630
710 S2M355710---
800 S2M400800
900 S2M450900---
984 S2M492984
1196 S2M5981196
1250 S2M6251250
1274 S2M6371274
1290 S2M6451290---

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTBN76S2M-40
HTBN76S2M-60
HTBN76S2M-100
HTBN78S2M-40
HTBN78S2M-60
HTBN78S2M-100
HTBN80S2M-40
HTBN80S2M-60
HTBN80S2M-100
HTBN88S2M-40
HTBN88S2M-60
HTBN88S2M-100
HTBN90S2M-40
HTBN90S2M-60
HTBN90S2M-100
HTBN100S2M-40
HTBN100S2M-60
HTBN100S2M-100
HTBN112S2M-40
HTBN112S2M-60
HTBN112S2M-100
HTBN116S2M-40
HTBN116S2M-60
HTBN116S2M-100
HTBN118S2M-40
HTBN118S2M-60
HTBN118S2M-100
HTBN1196S2M-40
HTBN1196S2M-60
HTBN1196S2M-100
HTBN122S2M-40
HTBN122S2M-60
HTBN122S2M-100
HTBN124S2M-40
HTBN124S2M-60
HTBN124S2M-100
HTBN1250S2M-40
HTBN1250S2M-60
HTBN1250S2M-100
HTBN126S2M-40
HTBN126S2M-60
HTBN126S2M-100
HTBN1274S2M-40
HTBN1274S2M-60
HTBN1274S2M-100
HTBN128S2M-40
HTBN128S2M-60
HTBN128S2M-100
HTBN1290S2M-40
HTBN1290S2M-60
HTBN1290S2M-100
HTBN130S2M-40
HTBN130S2M-60
HTBN130S2M-100
HTBN132S2M-40
HTBN132S2M-60
HTBN132S2M-100
HTBN134S2M-40
HTBN134S2M-60
HTBN134S2M-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la correa Material de alambre central Ancho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio47638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio67638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio107638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio47839
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio67839
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio107839
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio48040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio68040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio108040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio48844
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio68844
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio108844
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio49045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio69045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio109045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio410050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio610050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1010050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio411256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio611256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1011256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio411658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio611658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1011658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio411859
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio611859
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1011859
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio41196598
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61196598
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101196598
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio412261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio612261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1012261
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio412462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio612462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1012462
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio41250625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61250625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101250625
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio412663
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio612663
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1012663
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio41274637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61274637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101274637
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio412864
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio612864
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1012864
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio41290645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio61290645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio101290645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio413065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio613065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1013065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio413266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio613266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1013266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio413467
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio613467
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio1013467

Cargando…

 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Tipo de banda S2M
Tipo de forma de cinturón Perfil de diente redondo Super Torque Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico