(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bandas Dentadas - Tipo de diente XL.

Bandas Dentadas - Tipo de diente XL.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

· Serie de cinturones: XL
· Material del cinturón: Correa de poliuretano, correa de goma.
· Tipo de forma de cinturón: Perfil de diente trapezoidal tipo circular.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución - Serie XL (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Este producto cumple con RoHS a menos que se compre en China.

PDF

タイミングベルト XLタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp. Rubber: -30~90°C, Polyurethane: 0~80°C (Reference Value)
[ ! ]Although some tooth fabrics for rubber belts (TBN) are changed from black to brown to prevent rubber-dust generation, it does not affect the performance.
[ ! ]Note: The figures of belt number have different meanings depending on its type.
* Belt No. is the belt circumference length (in inches).
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions>>P.1375 [ ! ]How to select products, >> P.2253.

・Materials
Type[ M ] Material
TBN① Back RubberChloroprene Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireFiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous
④ Tooth FabricNylon Cloth
TUN①, ② Main BodyPolyurethane
③ Core WireMXL: Kevlar XL, L: Steel Cord

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
TBN
TUN
 210XL
340XL
 025
050
TipoTono2 θLrhHRrRaUnidad de masa g/m
(Ancho: 10 mm)
XL5.0850°2.571.272.270.380.3822.0 (20.0)
[ ! ]Los valores en ( ) son la unidad de masa de poliuretano.
■ Tipo XL (Paso: 5.08 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)Cumplimiento de la norma
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la bandaTBNTUN
025031037050025031037050
TBN
(Caucho)

TUN
(Poliuretano)
60XL025
(6,4 mm)



031
(7,9 mm)




037
(9,5 mm)




050
(12,7 mm)
30152.40 ----
68XL34172.72 ----
70XL35177.80 ----
76XL38193.04
78XL39198.12
80XL40203.20
84XL42213.36
88XL44223.52 ----
90XL45228.60
92XL46233.68 ----
94XL47238.76
96XL48243.84
98XL49248.92 ----
100XL50254.00
102XL51259.08
104XL52264.16
108XL54274.32
110XL55279.40
112XL56284.48 ----
114XL57289.56
116XL58294.64
118XL59299.72 ----
120XL60304.80
122XL61309.88 ----
124XL62314.96
126XL63320.04
128XL64325.12
130XL65330.20
134XL67340.36 ----
136XL68345.44
138XL69350.52 ----
140XL70355.60
142XL71360.68
144XL72365.76 ----
146XL73370.84
148XL74375.92
150XL75381.00
152XL76386.08
154XL77391.16
156XL78396.24 ----
158XL79401.32 ----
160XL80406.40
162XL81411.48 ----
164XL82416.56 ----
166XL83421.64
168XL84426.72
170XL85431.80
172XL86436.88 ----
174XL87441.96 ----
176XL88447.04
178XL89452.12 ----
180XL90457.20
182XL91462.28 ----
184XL92467.36 ----
188XL94477.52 ----
190XL95482.60
194XL97492.76 ----
196XL98497.84 ----
198XL99502.92 ----
200XL100508.00
202XL101513.08 ----
206XL103523.24 ----
210XL105533.40
212XL106538.48
220XL110558.80
228XL114579.12 ----
230XL115584.20
234XL117594.36 ----
240XL120609.60
250XL125635.00
260XL130660.40
270XL135685.80
276XL138701.04 ----
280XL140711.20 ----
282XL141716.28 ----
290XL145736.60
300XL150762.00
310XL155787.40 ----
314XL157797.56 ----
320XL160812.80
330XL165838.20
340XL170863.60
348XL174883.92
352XL176894.08
360XL180914.40
370XL185939.80 ----
376XL188955.04
384XL192975.36
388XL194985.52 ----
390XL195990.60
396XL1981005.84
424XL2121076.96 ----
460XL2301168.40
490XL2451244.60 ----
564XL2821432.56
592XL2961503.68 ----
630XL3151600.20
828XL4142103.12 ----
860XL4302184.40 ----

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TBN60XL025
TBN60XL031
TBN60XL037
TBN60XL050
TBN68XL025
TBN68XL031
TBN68XL037
TBN68XL050
TBN70XL025
TBN70XL031
TBN70XL037
TBN70XL050
TBN76XL025
TBN76XL031
TBN76XL037
TBN76XL050
TBN78XL025
TBN78XL031
TBN78XL037
TBN78XL050
TBN80XL025
TBN80XL031
TBN80XL037
TBN80XL050
TBN84XL025
TBN84XL031
TBN84XL037
TBN84XL050
TBN88XL025
TBN88XL031
TBN88XL037
TBN88XL050
TBN90XL025
TBN90XL031
TBN90XL037
TBN90XL050
TBN92XL025
TBN92XL031
TBN92XL037
TBN92XL050
TBN94XL025
TBN94XL031
TBN94XL037
TBN94XL050
TBN96XL025
TBN96XL031
TBN96XL037
TBN96XL050
TBN98XL025
TBN98XL031
TBN98XL037
TBN98XL050
TBN100XL025
TBN100XL031
TBN100XL037
TBN100XL050
TBN102XL025
TBN102XL031
TBN102XL037
TBN102XL050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la correa Material de alambre central Ancho de la banda (mm)
(mm)
Ancho de banda (pulgadas)
(Pulgada)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')152.430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')152.430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')152.430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')152.430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')172.7234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')172.7234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')172.7234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')172.7234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')177.835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')177.835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')177.835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')177.835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')193.0438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')193.0438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')193.0438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')193.0438
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')198.1239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')198.1239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')198.1239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')198.1239
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')203.240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')203.240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')203.240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')203.240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')213.3642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')213.3642
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')213.3642
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')213.3642
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')223.5244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')223.5244
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')223.5244
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')223.5244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')228.645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')228.645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')228.645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')228.645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')233.6846
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')233.6846
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')233.6846
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')233.6846
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')238.7647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')238.7647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')238.7647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')238.7647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')243.8448
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')243.8448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')243.8448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')243.8448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')248.9249
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')248.9249
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')248.9249
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')248.9249
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')25450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')25450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')25450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')25450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio6.40.25 pulg. (1/4 '')259.0851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio7.90,31 pulgadas (5/16 '')259.0851
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio9.50,37 pulgadas (3/8 '')259.0851
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Cinturón de goma[Fibra de vidrio] Fibra de vidrio12.70,50 pulgadas (1/2 '')259.0851

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Tipo de banda XL
Tipo de forma de cinturón Perfil circular de perfil de diente trapezoidal Transmission Torque Transmisión de par regular

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico