(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas Dentadas de Torque Super Alto - Tipo de diente EV8YU.

Bandas Dentadas de Torque Super Alto - Tipo de diente EV8YU.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Poleas circulares de perfil dental con poca reacción, adecuadas para posicionamiento.

  • Componentes inCAD

PDF

タイミングベルト 8YUタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: -10 ~ 80°C (Reference Value)
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]Features and Cautions >> P.1375
[ ! ]Selection Method >> P.2253
・Materials
Type[ M ]Material
GBN① Back RubberHigh Modulus Rubber
② Tooth Rubber
③ Core WireGlass Fiber Cord
④ Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

TipoTonoR1R2R3bHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
EV8YU81.083.80 2.10 1.435.03.021.980.68651.0
■ Tipo EV8YU (Paso: 8 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
GBN
(Caucho de alto módulo)
408 EV8YU150
(15 mm)

200
(20 mm)

250
(25 mm)
51408
416 EV8YU52416
432 EV8YU54432
440 EV8YU55440
464 EV8YU58464
472 EV8YU59472
480 EV8YU60480
488 EV8YU61488
504 EV8YU63504
512 EV8YU64512
520 EV8YU65520
536 EV8YU67536
544 EV8YU68544
552 EV8YU69552
560 EV8YU70560
576 EV8YU72576
600 EV8YU75600
608 EV8YU76608
616 EV8YU77616
624 EV8YU78624
632 EV8YU79632
640 EV8YU80640
656 EV8YU82656
664 EV8YU83664
680 EV8YU85680
704 EV8YU88704
720 EV8YU90720
728 EV8YU91728
744 EV8YU93744
752 EV8YU94752
760 EV8YU95760
768 EV8YU96768
776 EV8YU97776
784 EV8YU98784
792 EV8YU99792
800 EV8YU100800
808 EV8YU101808
816 EV8YU102816
824 EV8YU103824
832 EV8YU104832
840 EV8YU105840
848 EV8YU106848
856 EV8YU107856
864 EV8YU108864
872 EV8YU109872
880 EV8YU110880
888 EV8YU111888
896 EV8YU112896
904 EV8YU113904
912 EV8YU114912
920 EV8YU115920
928 EV8YU116928
936 EV8YU117936
944 EV8YU118944
952 EV8YU119952
960 EV8YU120960
968 EV8YU121968
976 EV8YU122976
984 EV8YU123984
992 EV8YU124992
1000 EV8YU1251000
1008 EV8YU1261008
1016 EV8YU1271016
1032 EV8YU1291032
1040 EV8YU1301040
1064 EV8YU1331064
1072 EV8YU1341072
1080 EV8YU1351080
1088 EV8YU1361088
1096 EV8YU1371096
1112 EV8YU1391112
1120 EV8YU1401120
1128 EV8YU1411128
1136 EV8YU1421136
1144 EV8YU1431144
1152 EV8YU1441152
1160 EV8YU1451160
1168 EV8YU1461168
1176 EV8YU1471176
1184 EV8YU1481184
1192 EV8YU1491192
1200 EV8YU1501200
1208 EV8YU1511208
1216 EV8YU1521216
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
GBN
(Caucho de alto módulo)
1224 EV8YU150
(15 mm)

200
(20 mm)

250
(25 mm)
1531224
1232 EV8YU1541232
1240 EV8YU1551240
1248 EV8YU1561248
1256 EV8YU1571256
1264 EV8YU1581264
1272 EV8YU1591272
1280 EV8YU1601280
1288 EV8YU1611288
1296 EV8YU1621296
1304 EV8YU1631304
1312 EV8YU1641312
1320 EV8YU1651320
1328 EV8YU1661328
1336 EV8YU1671336
1344 EV8YU1681344
1352 EV8YU1691352
1360 EV8YU1701360
1376 EV8YU1721376
1384 EV8YU1731384
1392 EV8YU1741392
1400 EV8YU1751400
1408 EV8YU1761408
1416 EV8YU1771416
1424 EV8YU1781424
1432 EV8YU1791432
1440 EV8YU1801440
1448 EV8YU1811448
1456 EV8YU1821456
1464 EV8YU1831464
1480 EV8YU1851480
1496 EV8YU1871496
1520 EV8YU1901520
1544 EV8YU1931544
1568 EV8YU1961568
1576 EV8YU1971576
1600 EV8YU2001600
1608 EV8YU2011608
1616 EV8YU2021616
1640 EV8YU2051640
1656 EV8YU2071656
1680 EV8YU2101680
1688 EV8YU2111688
1696 EV8YU2121696
1720 EV8YU2151720
1728 EV8YU2161728
1736 EV8YU2171736
1752 EV8YU2191752
1760 EV8YU2201760
1768 EV8YU2211768
1776 EV8YU2221776
1784 EV8YU2231784
1808 EV8YU2261808
1816 EV8YU2271816
1824 EV8YU2281824
1856 EV8YU2321856
1864 EV8YU2331864
1872 EV8YU2341872
1888 EV8YU2361888
1896 EV8YU2371896
1912 EV8YU2391912
1928 EV8YU2411928
1944 EV8YU2431944
1952 EV8YU2441952
1976 EV8YU2471976
2000 EV8YU2502000
2056 EV8YU2572056
2072 EV8YU2592072
2120 EV8YU2652120
2136 EV8YU2672136
2160 EV8YU2702160
2240 EV8YU2802240
2248 EV8YU2812248
2264 EV8YU2832264
2280 EV8YU2852280
2296 EV8YU2872296
2304 EV8YU2882304
2328 EV8YU2912328
2400 EV8YU3002400
2456 EV8YU3072456
2600 EV8YU3252600
2800 EV8YU3502800
3200 EV8YU4003200
3440 EV8YU4303440

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBN1000EV8YU-150
GBN1000EV8YU-200
GBN1000EV8YU-250
GBN1008EV8YU-150
GBN1008EV8YU-200
GBN1008EV8YU-250
GBN1016EV8YU-150
GBN1016EV8YU-200
GBN1016EV8YU-250
GBN1032EV8YU-150
GBN1032EV8YU-200
GBN1032EV8YU-250
GBN1040EV8YU-150
GBN1040EV8YU-200
GBN1040EV8YU-250
GBN1064EV8YU-150
GBN1064EV8YU-200
GBN1064EV8YU-250
GBN1072EV8YU-150
GBN1072EV8YU-200
GBN1072EV8YU-250
GBN1080EV8YU-150
GBN1080EV8YU-200
GBN1080EV8YU-250
GBN1088EV8YU-150
GBN1088EV8YU-200
GBN1088EV8YU-250
GBN1096EV8YU-150
GBN1096EV8YU-200
GBN1096EV8YU-250
GBN1112EV8YU-150
GBN1112EV8YU-200
GBN1112EV8YU-250
GBN1120EV8YU-150
GBN1120EV8YU-200
GBN1120EV8YU-250
GBN1128EV8YU-150
GBN1128EV8YU-200
GBN1128EV8YU-250
GBN1136EV8YU-150
GBN1136EV8YU-200
GBN1136EV8YU-250
GBN1144EV8YU-150
GBN1144EV8YU-200
GBN1144EV8YU-250
GBN1152EV8YU-150
GBN1152EV8YU-200
GBN1152EV8YU-250
GBN1160EV8YU-150
GBN1160EV8YU-200
GBN1160EV8YU-250
GBN1168EV8YU-150
GBN1168EV8YU-200
GBN1168EV8YU-250
GBN1176EV8YU-150
GBN1176EV8YU-200
GBN1176EV8YU-250
GBN1184EV8YU-150
GBN1184EV8YU-200
GBN1184EV8YU-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151000125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201000125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251000125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151008126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201008126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251008126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151016127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201016127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251016127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151032129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201032129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251032129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151040130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201040130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251040130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151064133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201064133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251064133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151072134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201072134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251072134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151080135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201080135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251080135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151088136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201088136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251088136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151096137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201096137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251096137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151112139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201112139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251112139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151120140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201120140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251120140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151128141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201128141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251128141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151136142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201136142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251136142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151144143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201144143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251144143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151152144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201152144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251152144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151160145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201160145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251160145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151168146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201168146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251168146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151176147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201176147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251176147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151184148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201184148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251184148

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda EV8YU Tipo de forma de cinturón Cinturón EV de perfil circular de diente
Transmission Torque Transmisión de alto par