(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente 3GT.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente 3GT.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Poleas circulares de perfil dental con poca reacción, adecuadas para posicionamiento.

  • Componentes inCAD

PDF

タイミングベルト 3GTタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: -10 ~ 80°C (Reference Value)
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]
Features and Cautions >>P.1375
[ ! ]Selection Method >>P.2253
・Materials
Type[ M ]Material
GBN①Back RubberChloroprene Rubber
②Tooth Rubber
③Core WireGlass Fiber Cord
④Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
GBN 300 3GT - 90
TipoTonoR1R2R3bHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
3GT30.251.520.850.612.40 1.141.260.38125.0
■ Tipo 3GT (Paso: 3 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
GBN
(Caucho)
102 3GT60
(6 mm)

90
(9 mm)

150
(15 mm)
34102
105 3GT35105
108 3GT36108
111 3GT37111
114 3GT38114
117 3GT39117
120 3GT40120
123 3GT41123
126 3GT42126
129 3GT43129
132 3GT44132
135 3GT45135
138 3GT46138
141 3GT47141
144 3GT48144
147 3GT49147
150 3GT50150
156 3GT52156
159 3GT53159
162 3GT54162
168 3GT56168
174 3GT58174
177 3GT59177
180 3GT60180
186 3GT62186
189 3GT63189
192 3GT64192
195 3GT65195
198 3GT66198
201 3GT67201
204 3GT68204
207 3GT69207
210 3GT70210
213 3GT71213
216 3GT72216
222 3GT74222
225 3GT75225
228 3GT76228
231 3GT77231
234 3GT78234
237 3GT79237
240 3GT80240
243 3GT81243
246 3GT82246
249 3GT83249
252 3GT84252
255 3GT85255
258 3GT86258
264 3GT88264
267 3GT89267
270 3GT90270
273 3GT91273
276 3GT92276
282 3GT94282
285 3GT95285
288 3GT96288
291 3GT97291
297 3GT99297
300 3GT100300
303 3GT101303
309 3GT103309
312 3GT104312
315 3GT105315
318 3GT106318
324 3GT108324
327 3GT109327
330 3GT110330
333 3GT111333
336 3GT112336
339 3GT113339
342 3GT114342
345 3GT115345
348 3GT116348
351 3GT117351
354 3GT118354
357 3GT119357
363 3GT121363
366 3GT122366
369 3GT123369
375 3GT125375
378 3GT126378
381 3GT127381
384 3GT128384
387 3GT129387
393 3GT131393
396 3GT132396
399 3GT133399
402 3GT134402
405 3GT135405
408 3GT136408
414 3GT138414
417 3GT139417
420 3GT140420
423 3GT141423
426 3GT142426
432 3GT144432
444 3GT148444
447 3GT149447
453 3GT151453
456 3GT152456
459 3GT153459
462 3GT154462
471 3GT157471
480 3GT160480
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
GBN
(Caucho)
486 3GT60
(6 mm)

90
(9 mm)

150
(15 mm)
162486
489 3GT163489
495 3GT165495
501 3GT167501
504 3GT168504
510 3GT170510
513 3GT171513
522 3GT174522
525 3GT175525
531 3GT177531
537 3GT179537
540 3GT180540
543 3GT181543
549 3GT183549
552 3GT184552
558 3GT186558
561 3GT187561
564 3GT188564
570 3GT190570
576 3GT192576
579 3GT193579
582 3GT194582
588 3GT196588
591 3GT197591
597 3GT199597
600 3GT200600
603 3GT201603
609 3GT203609
612 3GT204612
618 3GT206618
624 3GT208624
633 3GT211633
639 3GT213639
642 3GT214642
651 3GT217651
654 3GT218654
666 3GT222666
672 3GT224672
675 3GT225675
681 3GT227681
687 3GT229687
690 3GT230690
693 3GT231693
699 3GT233699
702 3GT234702
705 3GT235705
708 3GT236708
720 3GT240720
729 3GT243729
741 3GT247741
744 3GT248744
750 3GT250750
756 3GT252756
765 3GT255765
774 3GT258774
783 3GT261783
789 3GT263789
810 3GT270810
822 3GT274822
840 3GT280840
852 3GT284852
858 3GT286858
870 3GT290870
882 3GT294882
900 3GT300900
912 3GT304912
924 3GT308924
927 3GT309927
936 3GT312936
948 3GT316948
960 3GT320960
963 3GT321963
966 3GT322966
972 3GT324972
981 3GT327981
993 3GT331993
996 3GT332996
1005 3GT3351005
1008 3GT3361008
1014 3GT3381014
1050 3GT3501050
1059 3GT3531059
1068 3GT3561068
1071 3GT3571071
1086 3GT3621086
1098 3GT3661098
1113 3GT3711113
1137 3GT3791137
1170 3GT3901170
1188 3GT3961188
1212 3GT4041212
1215 3GT4051215
1260 3GT4201260
1290 3GT4301290
1299 3GT4331299
1305 3GT4351305
1326 3GT4421326
1335 3GT4451335
1374 3GT4581374
1386 3GT4621386
1422 3GT4741422
1446 3GT4821446
1521 3GT5071521

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBN10053GT-60
GBN10053GT-90
GBN10053GT-150
GBN10083GT-60
GBN10083GT-90
GBN10083GT-150
GBN10143GT-60
GBN10143GT-90
GBN10143GT-150
GBN1023GT-60
GBN1023GT-90
GBN1023GT-150
GBN1053GT-60
GBN10503GT-60
GBN1053GT-90
GBN10503GT-90
GBN1053GT-150
GBN10503GT-150
GBN10593GT-60
GBN10593GT-90
GBN10593GT-150
GBN10683GT-60
GBN10683GT-90
GBN10683GT-150
GBN10713GT-60
GBN10713GT-90
GBN10713GT-150
GBN1083GT-60
GBN1083GT-90
GBN1083GT-150
GBN10863GT-60
GBN10863GT-90
GBN10863GT-150
GBN10983GT-60
GBN10983GT-90
GBN10983GT-150
GBN1113GT-60
GBN1113GT-90
GBN1113GT-150
GBN11133GT-60
GBN11133GT-90
GBN11133GT-150
GBN11373GT-60
GBN11373GT-90
GBN11373GT-150
GBN1143GT-60
GBN1143GT-90
GBN1143GT-150
GBN1173GT-60
GBN11703GT-60
GBN1173GT-90
GBN11703GT-90
GBN1173GT-150
GBN11703GT-150
GBN11883GT-60
GBN11883GT-90
GBN11883GT-150
GBN1203GT-60
GBN1203GT-90
GBN1203GT-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061005335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091005335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151005335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061008336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091008336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151008336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061014338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091014338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151014338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10910234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061050350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10910535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091050350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151050350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061059353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091059353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151059353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061068356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091068356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151068356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061071357
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091071357
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151071357
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10910836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061086362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091086362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151086362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061098366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091098366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151098366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10611137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10911137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101511137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061113371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091113371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015111371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061137379
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091137379
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151137379
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10611438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10911438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101511438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10611739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061170390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10911739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091170390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101511739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151170390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061188396
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091188396
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151188396
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10912040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512040

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda 3GT Tipo de forma de cinturón Perfil circular de dientes GT (Unitta) Cinturón
Transmission Torque Transmisión de alto par