(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente 2GT.

Bandas Dentadas para Alto Torque - Tipo de diente 2GT.
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Poleas circulares de perfil dental con poca reacción, adecuadas para posicionamiento.

  • Componentes inCAD
タイミングベルト 2GTタイプ:Related Image
[ ! ]Operating Temp.: -10 ~ 80°C (Reference Value)
[ ! ]Belt Circumference Length is the length of Core Wire.
[ ! ]
Features and Cautions >> P.1375
[ ! ]Selection Method >> P.2253
・Materials
Type[ M ]Material
GBN①Back RubberChloroprene Rubber
②Tooth Rubber
③Core WireGlass Fiber Cord
④Tooth FabricNylon Cloth

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de banda Ancho nominal de la banda
GBN 200 2GT - 60
TipoTonoR1R2R3bHhiPLDUnidad de masa g/m (ancho: 10 mm)
2GT20.151.00 0.5550.401.380.750.630.25413.0
■ Tipo 2GT (Paso: 2 mm)
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
GBN
(Caucho)
66 2GT40
(4 mm)

60
(6 mm)

90
(9 mm)
3366
72 2GT3672
74 2GT3774
76 2GT3876
78 2GT3978
80 2GT4080
82 2GT4182
84 2GT4284
86 2GT4386
88 2GT4488
90 2GT4590
92 2GT4692
94 2GT4794
96 2GT4896
98 2GT4998
100 2GT50100
102 2GT51102
106 2GT53106
108 2GT54108
110 2GT55110
112 2GT56112
114 2GT57114
116 2GT58116
118 2GT59118
120 2GT60120
122 2GT61122
124 2GT62124
126 2GT63126
128 2GT64128
130 2GT65130
132 2GT66132
134 2GT67134
136 2GT68136
138 2GT69138
140 2GT70140
142 2GT71142
144 2GT72144
146 2GT73146
148 2GT74148
150 2GT75150
152 2GT76152
154 2GT77154
156 2GT78156
158 2GT79158
160 2GT80160
162 2GT81162
164 2GT82164
166 2GT83166
168 2GT84168
170 2GT85170
172 2GT86172
174 2GT87174
176 2GT88176
178 2GT89178
180 2GT90180
182 2GT91182
184 2GT92184
186 2GT93186
188 2GT94188
190 2GT95190
192 2GT96192
194 2GT97194
196 2GT98196
200 2GT100200
202 2GT101202
204 2GT102204
208 2GT104208
210 2GT105210
212 2GT106212
214 2GT107214
216 2GT108216
220 2GT110220
224 2GT112224
226 2GT113226
228 2GT114228
230 2GT115230
232 2GT116232
236 2GT118236
240 2GT120240
242 2GT121242
244 2GT122244
248 2GT124248
250 2GT125250
252 2GT126252
254 2GT127254
256 2GT128256
258 2GT129258
260 2GT130260
264 2GT132264
266 2GT133266
268 2GT134268
270 2GT135270
278 2GT139278
280 2GT140280
282 2GT141282
284 2GT142284
286 2GT143286
288 2GT144288
290 2GT145290
Número de parteNúmero de dientesLongitud de circunferencia de la banda (mm)
TipoNúmero de bandaAncho nominal de la banda
GBN
(Caucho)
292 2GT40
(4 mm)

60
(6 mm)

90
(9 mm)
146292
294 2GT147294
300 2GT150300
302 2GT151302
304 2GT152304
308 2GT154308
310 2GT155310
314 2GT157314
318 2GT159318
320 2GT160320
322 2GT161322
324 2GT162324
326 2GT163326
328 2GT164328
332 2GT166332
336 2GT168336
338 2GT169338
340 2GT170340
344 2GT172344
346 2GT173346
348 2GT174348
350 2GT175350
352 2GT176352
354 2GT177354
358 2GT179358
360 2GT180360
366 2GT183366
370 2GT185370
372 2GT186372
376 2GT188376
380 2GT190380
382 2GT191382
386 2GT193386
394 2GT197394
400 2GT200400
406 2GT203406
412 2GT206412
420 2GT210420
426 2GT213426
430 2GT215430
436 2GT218436
440 2GT220440
444 2GT222444
446 2GT223446
448 2GT224448
452 2GT226452
460 2GT230460
470 2GT235470
478 2GT239478
484 2GT242484
486 2GT243486
488 2GT244488
492 2GT246492
494 2GT247494
500 2GT250500
502 2GT251502
504 2GT252504
506 2GT253506
516 2GT258516
524 2GT262524
530 2GT265530
544 2GT272544
550 2GT275550
558 2GT279558
570 2GT285570
572 2GT286572
578 2GT289578
586 2GT293586
598 2GT299598
600 2GT300600
606 2GT303606
616 2GT308616
630 2GT315630
634 2GT317634
646 2GT323646
660 2GT330660
670 2GT335670
676 2GT338676
690 2GT345690
696 2GT348696
702 2GT351702
726 2GT363726
742 2GT371742
752 2GT376752
760 2GT380760
772 2GT386772
782 2GT391782
800 2GT400800
810 2GT405810
852 2GT426852
860 2GT430860
866 2GT433866
892 2GT446892
900 2GT450900
930 2GT465930
950 2GT475950
976 2GT488976
994 2GT497994

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBN1002GT-40
GBN1002GT-60
GBN1002GT-90
GBN1022GT-40
GBN1022GT-60
GBN1022GT-90
GBN1062GT-40
GBN1062GT-60
GBN1062GT-90
GBN1082GT-40
GBN1082GT-60
GBN1082GT-90
GBN1102GT-40
GBN1102GT-60
GBN1102GT-90
GBN1122GT-40
GBN1122GT-60
GBN1122GT-90
GBN1142GT-40
GBN1142GT-60
GBN1142GT-90
GBN1162GT-40
GBN1162GT-60
GBN1162GT-90
GBN1182GT-40
GBN1182GT-60
GBN1182GT-90
GBN1202GT-40
GBN1202GT-60
GBN1202GT-90
GBN1222GT-40
GBN1222GT-60
GBN1222GT-90
GBN1242GT-40
GBN1242GT-60
GBN1242GT-90
GBN1262GT-40
GBN1262GT-60
GBN1262GT-90
GBN1282GT-40
GBN1282GT-60
GBN1282GT-90
GBN1302GT-40
GBN1302GT-60
GBN1302GT-90
GBN1322GT-40
GBN1322GT-60
GBN1322GT-90
GBN1342GT-40
GBN1342GT-60
GBN1342GT-90
GBN1362GT-40
GBN1362GT-60
GBN1362GT-90
GBN1382GT-40
GBN1382GT-60
GBN1382GT-90
GBN1402GT-40
GBN1402GT-60
GBN1402GT-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10910050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10910251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10910653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10910854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10611055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10911055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10611256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10911256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10611457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10911457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10611658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10911658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411859
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10611859
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10911859
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10912060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10912261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10912462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10912663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412864
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612864
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10912864
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10413065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10913065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10413266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10913266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10413467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10913467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10413668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10913668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10413869
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613869
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10913869
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10414070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10614070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10914070

Cargando…

 

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Material de alambre central Fibra de vidrio Tipo de banda 2GT Tipo de forma de cinturón Perfil circular de dientes GT (Unitta) Cinturón
Transmission Torque Transmisión de alto par