(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos. series AT5 y AT10.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos. series AT5 y AT10.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y níquel químico. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ AT□:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted. * Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AHTFW2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
KHTFWHard Clear Anodize *
* Hard Clear Anodize: Film Hardness 300HV ~
 

Especificaciones

Número de parte-d
 
Tipo Dientes-Cinturón aplicable
AHTFW 16-AT10150-12
■ Tipo AT5 (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoDientesCinturón aplicableNo.DB
AHTFW
KHTFW
18AT5100628.65 27.40 332211.616.513696ZZx2155
20AT5100831.83 30.60 3624 11.616.516.5698ZZx2196
AT515031.83 30.60 3624 16.621.516.5698ZZx2196
24AT51001038.20 37.00 453011.616.519.56900ZZx2226
AT515038.20 37.00 453016.621.519.56900ZZx2226
25AT51501039.79 38.60 453016.621.5236000ZZx2268
30AT51501247.75 46.55 554016.621.5276201ZZx23210
■ Tipo AT10 (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoDientesCinturón aplicableNo.DB
AHTFW16AT101501250.93 49.05 584016.522.5256001ZZx2288
AT1020050.93 49.05 584021.527.5256001ZZx2288
AT1025050.93 49.05 584026.532.5256001ZZx2288
AT101501550.93 49.05 584016.522.5296002ZZx2329
AT1020050.93 49.05 584021.527.5296002ZZx2329
AT1025050.93 49.05 584026.532.5296002ZZx2329
18AT102501557.30 55.45 614526.532.5306202ZZx23511
20AT102001563.66 61.80 675021.527.5296002ZZx2329
AT1025063.66 61.80 675026.532.5306202ZZx23511
26AT102502082.76 80.90 876726.532.5416204ZZx24714

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTFW16-AT10150-12
AHTFW16-AT10150-15
AHTFW16-AT10200-12
AHTFW16-AT10200-15
AHTFW16-AT10250-12
AHTFW16-AT10250-15
AHTFW18-AT10250-15
AHTFW18-AT5100-6
AHTFW20-AT10200-15
AHTFW20-AT10250-15
AHTFW20-AT5100-8
AHTFW20-AT5150-8
AHTFW24-AT5100-10
AHTFW24-AT5150-10
AHTFW25-AT5150-10
AHTFW26-AT10250-20
AHTFW30-AT5150-12
KHTFW18-AT5100-6
KHTFW20-AT5100-8
KHTFW20-AT5150-8
KHTFW24-AT5100-10
KHTFW24-AT5150-10
KHTFW25-AT5150-10
KHTFW30-AT5150-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT101516Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT101516Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT102016Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT102016Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT102516Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT102516Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT102518Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT51018Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT102020Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT102520Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT51020Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT51520Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT51024Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT51524Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT51525Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT102526Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AT51530Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10AT51018Anodizado claro duro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10AT51020Anodizado claro duro8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10AT51520Anodizado claro duro8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10AT51024Anodizado claro duro10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10AT51524Anodizado claro duro10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10AT51525Anodizado claro duro10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10AT51530Anodizado claro duro12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Material Aleación de aluminio serie 2000 Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje