(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series T5 y T10.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series T5 y T10.
  • Descuento por volumen

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ T□:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted. * Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AHTFW2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize

Especificaciones

Número de parte-d
 
Tipo Dientes-Cinturón aplicable
AHTFW 24-T5200-10
■ Tipo T5 (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoDientesCinturón aplicableNo.DB
AHTFW18T5100628.65 27.80 3322111613696ZZx2155
T515028.65 27.80 3322172213696ZZx2155
T5200828.65 27.80 3322222716.5698ZZx2196
T525028.65 27.80 3322273216.5698ZZx2196
20T5100831.83 31.00 3624111616.5698ZZx2196
T515031.83 31.00 3624172216.5698ZZx2196
T520031.83 31.00 3624222716.5698ZZx2196
T525031.83 31.00 3624273216.5698ZZx2196
22T51501035.01 34.25 4027172219.56900ZZx2226
T520035.01 34.25 4027222719.56900ZZx2226
T525035.01 34.25 4027273219.56900ZZx2226
24T51001038.20 37.40 4530111619.56900ZZx2226
T515038.20 37.40 4530172219.56900ZZx2226
T520038.20 37.40 45302227236000ZZx2268
T525038.20 37.40 45302732236000ZZx2268
25T51501039.79 39.00 45301722236000ZZx2268
T520039.79 39.00 45302227236000ZZx2268
T525039.79 39.00 45302732236000ZZx2268
28T51501044.56 43.75 48351722256200ZZx2309
T520044.56 43.75 48352227256200ZZx2309
T525044.56 43.75 48352732256200ZZx2309
30T51501247.75 46.95 52361722256001ZZx2288
T520047.75 46.95 52362227276201ZZx23210
T525047.75 46.95 52362732276201ZZx23210
■ Tipo T10 (tipo de rodamiento de ambos lados)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoDientesCinturón aplicableNo.DB
AHTFW16T101501250.93 49.05 58401722256001ZZx2288
T1020050.93 49.05 58402227256001ZZx2288
T1025050.93 49.05 58402732256001ZZx2288
T1030050.93 49.05 58403237276201ZZx23210
T101501550.93 49.05 58401722296002ZZx2329
T1020050.93 49.05 58402227296002ZZx2329
T1025050.93 49.05 58402732296002ZZx2329
T1030050.93 49.05 58403237306202ZZx23511
T1040050.93 49.05 58404348306202ZZx23511
T1050050.93 49.05 58405358306202ZZx23511
18T102001557.30 55.45 61452227296002ZZx2329
T1025057.30 55.45 61452732306202ZZx23511
T1030057.30 55.45 61453237306202ZZx23511
20T102001563.66 61.80 67502227296002ZZx2329
T1025063.66 61.80 67502732306202ZZx23511
T1030063.66 61.80 67503237306202ZZx23511
T1040063.66 61.80 67504348306202ZZx23511
T1050063.66 61.80 67505358306202ZZx23511
22T102002070.03 68.15 80602227376004ZZx24212
T1025070.03 68.15 80502732376004ZZx24212
T1030070.03 68.15 80503237416204ZZx24714
24T102002076.39 74.55 87672227376004ZZx24212
T1025076.39 74.55 87672732416204ZZx24714
T1030076.39 74.55 87673237416204ZZx24714
26T102002082.76 80.90 87672227376004ZZx24212
T1025082.76 80.90 87672732416204ZZx24714
T1030082.76 80.90 87673237416204ZZx24714

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTFW16-T10150-12
AHTFW16-T10150-15
AHTFW16-T10200-12
AHTFW16-T10200-15
AHTFW16-T10250-12
AHTFW16-T10250-15
AHTFW16-T10300-12
AHTFW16-T10300-15
AHTFW16-T10400-15
AHTFW16-T10500-15
AHTFW18-T10200-15
AHTFW18-T10250-15
AHTFW18-T10300-15
AHTFW18-T5100-6
AHTFW18-T5150-6
AHTFW18-T5200-8
AHTFW18-T5250-8
AHTFW20-T10200-15
AHTFW20-T10250-15
AHTFW20-T10300-15
AHTFW20-T10400-15
AHTFW20-T10500-15
AHTFW20-T5100-8
AHTFW20-T5150-8
AHTFW20-T5200-8
AHTFW20-T5250-8
AHTFW22-T10200-20
AHTFW22-T10250-20
AHTFW22-T10300-20
AHTFW22-T5150-10
AHTFW22-T5200-10
AHTFW22-T5250-10
AHTFW24-T10200-20
AHTFW24-T10250-20
AHTFW24-T10300-20
AHTFW24-T5100-10
AHTFW24-T5150-10
AHTFW24-T5200-10
AHTFW24-T5250-10
AHTFW25-T5150-10
AHTFW25-T5200-10
AHTFW25-T5250-10
AHTFW26-T10200-20
AHTFW26-T10250-20
AHTFW26-T10300-20
AHTFW28-T5150-10
AHTFW28-T5200-10
AHTFW28-T5250-10
AHTFW30-T5150-12
AHTFW30-T5200-12
AHTFW30-T5250-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10151612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10151615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10201612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10201615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10251612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10251615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10301612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10301615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10401615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10501615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10201815
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10251815
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10301815
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T510186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T515186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T520188
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T525188
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10202015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10252015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10302015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10402015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10502015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T510208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T515208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10T520208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T525208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10202220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10252220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10302220
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5152210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5202210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5252210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10202420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10252420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10302420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5102410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5152410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5202410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5252410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5152510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5202510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5252510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10202620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10252620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T10302620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5152810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5202810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5252810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5153012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5203012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10T5253012

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Material Aleación de aluminio serie 2000 Tratamiento de superficies Anodizado claro
Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje