(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series 2GT, 3GT, 5GT y 8YU.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series 2GT, 3GT, 5GT y 8YU.
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ □GT・□YU:Related Image
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AGTF2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
BGTF1045 Carbon Steel or EquivalentLow Carbon SteelBlack Oxide
*Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
[ ! ]Bearings are press-fitted.
 

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Dientes Cinturón aplicable
AGTF 30 GT5090
■ 2GT, 3GT, 5GT, 8YU (Tipo de rodamiento central)

Número de parteDiámetro del ejeP.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicabledNo.DBGAGTFBGTF
AGTF
BGTF
40GT2060625.4624.9630217.010.32.15606ZZx117617-
GT2090625.4624.96302110.013.33.65606ZZx117617-
30GT3060628.6527.8932237.311.02.50606ZZx117617-
GT3090628.6527.89322310.314.04.00606ZZx117617-
20GT5090831.8330.69352410.314.04.00698ZZx119619
GT5120831.8330.69352413.317.05.50698ZZx119619
24GT50901038.20 37.06423010.314.04.50 6800ZZx119520
GT51201038.20 37.06423013.317.03.50 6800ZZx219520
28GT50901044.5643.42483610.314.04.50 6800ZZx119520
GT51201044.5643.42483613.317.06.00 6800ZZx119520
30GT50901247.7546.61513910.314.04.50 6801ZZx121522
GT51201247.7546.61513913.317.06.00 6801ZZx121522
20YU81502050.9349.56624016.723.08.00 6804ZZx132734
YU82002050.9349.56624021.728.07.00 6804ZZx232734
30YU81502576.3975.02856416.723.08.00 6805ZZx137738
YU82002576.3975.02856421.728.07.00 6805ZZx237738
YU82502576.3975.02856426.733.09.50 6805ZZx237738

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AGTF20GT5090
AGTF20GT5120
AGTF20YU8150
AGTF20YU8200
AGTF24GT5090
AGTF24GT5120
AGTF28GT5090
AGTF28GT5120
AGTF30GT3060
AGTF30GT3090
AGTF30GT5090
AGTF30GT5120
AGTF30YU8150
AGTF30YU8200
AGTF30YU8250
AGTF40GT2060
AGTF40GT2090
BGTF20GT5090
BGTF20GT5120
BGTF20YU8150
BGTF20YU8200
BGTF24GT5090
BGTF24GT5120
BGTF28GT5090
BGTF28GT5120
BGTF30GT5090
BGTF30GT5120
BGTF30YU8150
BGTF30YU8200
BGTF30YU8250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT920[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT1220[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU1520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU2020[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT924[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT1224[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT928[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT1228[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103GT630[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103GT930[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT930[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT1230[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU2030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102GT640[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102GT940[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT920AceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT1220AceroRecubrimiento de óxido negro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU1520AceroRecubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU2020AceroRecubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT924AceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT1224AceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT928AceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT1228AceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT930AceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105GT1230AceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU1530AceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU2030AceroRecubrimiento de óxido negro-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108YU2530AceroRecubrimiento de óxido negro-

Cargando…

  1. 1

Example

フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ □GT・□YU:Related Image
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje