(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series P2M, P3M, P5M y P8M.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series P2M, P3M, P5M y P8M.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ P□M:Related Image
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
APTF(*1) 2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
BPTF1045 Carbon Steel or EquivalentLow Carbon SteelBlack Oxide
*Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
[ ! ]Bearings are press-fitted.
(*1)Body material of P8M is 7075 Aluminum Alloy.
 

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Dientes Cinturón aplicable
APTF 20 P5M100
■ Tipo P2M, P3M, P5M, P8M (Tipo de rodamiento central)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableAPTFBPTFAPTFBPTFNo.DBAPTFBPTF
APTF
BPTF
40P2M060625.46 24.96 32-23-7.511.53.25696ZZx1155-
30P3M100628.65 27.89 3535252512165626ZZx1196
P3M150628.65 27.89 3535252517214.5626ZZx2196
20P5M100831.83 30.69 35-25-11.6165698ZZx1196-
P5M150831.83 30.69 35-25-16.6214.5698ZZx2196-
28P5M1001044.56 43.42 5050383811.6163.56200ZZx1309
P5M1501044.56 43.42 5050383816.62166200ZZx1309
20P8M1501250.9349.5655-40-16.82266201ZZx13210-
P8M2501550.9349.5655-40-27.8335.56202ZZx23511-
24P8M2501261.1259.7467-50-27.8336.56201ZZx23210-
30P8M1501576.39 75.02 8383636316.8225.56202ZZx13511
P8M2501576.39 75.02 8383636327.8335.56202ZZx23511
[ ! ]Las dimensiones radiales G de la abertura en el lado del cubo son las mismas que las dimensiones D.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APTF20P5M100
APTF20P5M150
APTF20P8M150
APTF20P8M250
APTF24P8M250
APTF28P5M100
APTF28P5M150
APTF30P3M100
APTF30P3M150
APTF30P8M150
APTF30P8M250
APTF40P2M060
BPTF28P5M100
BPTF28P5M150
BPTF30P3M100
BPTF30P3M150
BPTF30P8M150
BPTF30P8M250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1020[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M1520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2524[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1028[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1528[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P3M1030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P3M1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P2M640[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1028AceroRecubrimiento de óxido negro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P5M1528AceroRecubrimiento de óxido negro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P3M1030AceroRecubrimiento de óxido negro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P3M1530AceroRecubrimiento de óxido negro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M1530AceroRecubrimiento de óxido negro15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10P8M2530AceroRecubrimiento de óxido negro15

Cargando…

  1. 1

Example

フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ P□M:Related Image
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje