(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series S5M y S8M.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series S5M y S8M.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Las poleas locas generalmente son utilizadas como tensores. Cuentan con rodamiento integrado en el centro del eje para un movimiento libre. Fabricadas en aluminio, acero y acero inoxidable.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ S5M・S8M・S14M:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted. * Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
S5MS8MS14M
AHTF2000 Series
Aluminum Alloy
7075 Aluminum Alloy-Aluminum AlloySteelClear Anodize
KHTFHard Clear Anodize*1
BHTF1045 Carbon Steel or Equivalent1045 Carbon Steel or EquivalentBlack Oxide
MHTF1045 Carbon Steel or EquivalentElectroless Nickel Plating
SHTF304 Stainless Steel--304 Stainless SteelStainless Steel-
*1. Hard Clear Anodize: Film Hardness 300HV ~
 

Especificaciones

Número de parte
     
Tipo Dientes Cinturón aplicable
AHTF 30 S5M100
■ Tipo S5M (Tipo de rodamiento central)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableNo.DBAHTFKHTFBHTFMHTFSHTF
AHTF
KHTF
BHTF
MHTF
SHTF
16S5M100625.46 24.50 322011165606ZZx1176-
18S5M100828.65 27.69 332211165698ZZx1196-
20S5M100831.83 30.87 362411165698ZZx1196
S5M150831.83 30.87 362417225698ZZx2196
22S5M100835.01 34.05 402711164628ZZx1248-
S5M150835.01 34.05 402717223628ZZx2248-
24S5M1001038.20 37.24 4530111646000ZZx1268-
S5M1501038.20 37.24 4530172236000ZZx2268-
25S5M1001039.79 38.83 4530111646000ZZx1268
S5M1501039.79 38.83 4530172236000ZZx2268
26S5M1001041.38 40.42 483511163.56200ZZx1309-
28S5M1001044.56 43.60 483511163.56200ZZx1309
S5M1501044.56 43.60 483517226.56200ZZx1309
30S5M1001247.75 46.79 5236111636201ZZx13210
S5M1501247.75 46.79 5236172266201ZZx13210
32S5M1001250.93 49.97 5540111636201ZZx13210---
S5M1501050.93 49.97 5540172236000ZZx2268---
36S5M1001257.30 56.34 6145111636201ZZx13210-
40S5M1001263.66 62.70 6750111636201ZZx13210---
■ Tipo S8M (Tipo de rodamiento central)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableNo.DBAHTFKHTFBHTFMHTF
AHTF
KHTF
BHTF
MHTF
20S8M1501250.93 49.56 5840172266201ZZx13210
S8M2501550.93 49.56 584028335.56202ZZx23511
22S8M1501256.02 54.65 6145172266201ZZx13210
24S8M1501261.12 59.74 6750172266201ZZx13210
S8M2501261.12 59.74 675028336.56201ZZx23210
S8M3001561.12 59.74 6750333886202ZZx23511--
S8M4001561.12 59.74 6750444913.56202ZZx23511
25S8M1501563.66 62.29 705617225.56202ZZx13511
26S8M1501566.21 64.84 745817225.56202ZZx13511
28S8M1501571.30 69.93 806017225.56202ZZx13511
30S8M1501576.39 75.02 876717225.56202ZZx13511
S8M2501576.39 75.02 876728335.56202ZZx23511
S8M3002076.39 75.02 8767333856204ZZx24714--
S8M4002076.39 75.02 8767444910.56204ZZx24714
32S8M1502081.49 80.12 8767172246204ZZx14714
34S8M1502086.58 85.21 9575172246204ZZx14714
40S8M15025101.86 100.49 1119017223.56205ZZx15215--

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTF16S5M100
AHTF18S5M100
AHTF20S5M100
AHTF20S5M150
AHTF20S8M150
AHTF20S8M250
AHTF22S5M100
AHTF22S5M150
AHTF22S8M150
AHTF24S5M100
AHTF24S5M150
AHTF24S8M150
AHTF24S8M250
AHTF24S8M400
AHTF25S5M100
AHTF25S5M150
AHTF25S8M150
AHTF26S5M100
AHTF26S8M150
AHTF28S5M100
AHTF28S5M150
AHTF28S8M150
AHTF30S5M100
AHTF30S5M150
AHTF30S8M150
AHTF30S8M250
AHTF30S8M400
AHTF32S5M100
AHTF32S5M150
AHTF32S8M150
AHTF34S8M150
AHTF36S5M100
AHTF40S5M100
AHTF40S8M150
BHTF16S5M100
BHTF18S5M100
BHTF20S5M100
BHTF20S5M150
BHTF20S8M150
BHTF20S8M150-12
BHTF20S8M150-15
BHTF20S8M250
BHTF22S5M100
BHTF22S5M150
BHTF22S8M150
BHTF24S5M100
BHTF24S5M150
BHTF24S8M150
BHTF24S8M250
BHTF24S8M300
BHTF24S8M400
BHTF25S5M100
BHTF25S5M150
BHTF25S8M150
BHTF26S5M100
BHTF26S8M150
BHTF28S5M100
BHTF28S5M150
BHTF28S8M150
BHTF30S5M100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
Material certificado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1016[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1018[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1020[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2520[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1022[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1522[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1522[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1024[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S5M1524[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1524[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2524[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4024[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1025[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1525[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1026[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1526[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1028[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1528[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1528[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2530[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1032[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1532[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1532[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1534[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1036[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1040[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1540[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1016AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1018AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1020AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1520AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1520AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)

10 Días o más

-S8M1520[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negro12Indisponible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-S8M1520[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negro15Indisponible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2520AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1022AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1522AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1522AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1024AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1524AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1524AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M2524AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M3024AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M4024AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1025AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1525AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1525AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1026AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1526AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1028AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1528AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S8M1528AceroRecubrimiento de óxido negro--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S5M1030AceroRecubrimiento de óxido negro--

Cargando…

 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje