(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series S2M y S3M.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento en extremos, series S2M y S3M.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se agregan 304 tipos SS. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ S2M・S3M:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted.
* Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0 (before press-fitting)
・Materials
Type[ M ] Material[ S ] Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AHTFW2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
KHTFWHard Clear Anodize *
NHTFWElectroless Nickel Plating
* Hard Clear Anodize: Film Hardness 300HV ~
 

Especificaciones

Número de parte-d
 
Tipo Número de dientes-Cinturón aplicable
AHTFW 32-S3M100-8
■ S3M (rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoNúmero de dientesCinturón aplicableNo.DB
AHTFW
NHTFW
20S2M040312.7312.221610595673ZZx262.5
S2M06012.7312.2216107115673ZZx262.5
S2M100412.7312.22161011156674ZZx272.5
30S2M040319.0118.592214595673ZZx262.5
S2M06019.0118.5922147115673ZZx262.5
S2M100419.0118.59221411156674ZZx272.5
32S2M040320.3719.862516595673ZZx262.5
S2M06020.3719.8625167115673ZZx262.5
S2M100420.3719.86251611159.5694ZZx2114
36S2M040422.9222.412818596674ZZx272.5
S2M06022.9222.4128187116674ZZx272.5
S2M100522.9222.412818111511695ZZx2134
40S2M040425.4624.963020596674ZZx272.5
S2M060525.4624.96302071111695ZZx2134
S2M100625.4624.963020111513696ZZx2155
48S2M100830.5630.053525111516.5698ZZx2196
50S2M100831.8331.323525111516.5698ZZx2196
60S2M100838.2037.694432111516.5698ZZx2196
■ S3M (rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoNúmero de dientesCinturón aplicableNo.DB
AHTFW KHTFW 20S3M060319.10 18.34 22147115673ZZx262.5
S3M100419.10 18.34 221411156674ZZx272.5
S3M150519.10 18.34 221417219685ZZx2115
24S3M060522.92 22.16 251671111695ZZx2134
S3M10022.92 22.16 2516111511695ZZx2134
S3M15022.92 22.16 2516172111695ZZx2134
25S3M100623.87 23.11 2818111513696ZZx2155
S3M15023.87 23.11 2818172113696ZZx2155
26S3M100624.83 24.07 2818111513696ZZx2155
S3M15024.83 24.07 2818172113696ZZx2155
28S3M100626.74 25.98 3020111513696ZZx2155
S3M15026.74 25.98 3020172113696ZZx2155
30S3M100628.65 27.89 3223111513696ZZx2155
S3M15028.65 27.89 3223172113696ZZx2155
32S3M100830.56 29.80 3525111516.5698ZZx2196
S3M15030.56 29.80 3525172116.5698ZZx2196
36S3M1001034.38 33.62 4028111519.56900ZZx2226
S3M15034.38 33.62 4028172119.56900ZZx2226
40S3M1001038.20 37.44 4432111519.56900ZZx2226
S3M15038.20 37.44 4432172119.56900ZZx2226
44S3M1001042.02 41.25 4836111519.56900ZZx2226
S3M15042.02 41.25 4836172119.56900ZZx2226
48S3M1001045.84 45.07 5038111519.56900ZZx2226
S3M15045.84 45.07 5038172119.56900ZZx2226
50S3M1001047.75 46.98 5240111519.56900ZZx2226
S3M15047.75 46.98 5240172119.56900ZZx2226
60S3M1001057.30 56.53 6146111519.56900ZZx2226
S3M1501257.30 56.53 61461721256001ZZx2288

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTFW20-S2M040-3
AHTFW20-S2M060-3
AHTFW20-S2M100-4
AHTFW20-S3M060-3
AHTFW20-S3M100-4
AHTFW20-S3M150-5
AHTFW24-S3M060-5
AHTFW24-S3M100-5
AHTFW24-S3M150-5
AHTFW25-S3M100-6
AHTFW25-S3M150-6
AHTFW26-S3M100-6
AHTFW26-S3M150-6
AHTFW28-S3M100-6
AHTFW28-S3M150-6
AHTFW30-S2M040-3
AHTFW30-S2M060-3
AHTFW30-S2M100-4
AHTFW30-S3M100-6
AHTFW30-S3M150-6
AHTFW32-S2M040-3
AHTFW32-S2M060-3
AHTFW32-S2M100-4
AHTFW32-S3M100-8
AHTFW32-S3M150-8
AHTFW36-S2M040-4
AHTFW36-S2M060-4
AHTFW36-S2M100-5
AHTFW36-S3M100-10
AHTFW36-S3M150-10
AHTFW40-S2M040-4
AHTFW40-S2M060-5
AHTFW40-S2M100-6
AHTFW40-S3M100-10
AHTFW40-S3M150-10
AHTFW44-S3M100-10
AHTFW44-S3M150-10
AHTFW48-S2M100-8
AHTFW48-S3M100-10
AHTFW48-S3M150-10
AHTFW50-S2M100-8
AHTFW50-S3M100-10
AHTFW50-S3M150-10
AHTFW60-S2M100-8
AHTFW60-S3M100-10
AHTFW60-S3M150-12
KHTFW20-S3M060-3
KHTFW20-S3M100-4
KHTFW20-S3M150-5
KHTFW24-S3M060-5
KHTFW24-S3M100-5
KHTFW24-S3M150-5
KHTFW25-S3M100-6
KHTFW25-S3M150-6
KHTFW26-S3M100-6
KHTFW26-S3M150-6
KHTFW28-S3M100-6
KHTFW28-S3M150-6
KHTFW30-S3M100-6
KHTFW30-S3M150-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M420Anodizado claro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S2M620Anodizado claro3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1020Anodizado claro4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M620Anodizado claro3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M1020Anodizado claro4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1520Anodizado claro5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M624Anodizado claro5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1024Anodizado claro5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1524Anodizado claro5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1025Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M1525Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1026Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1526Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M1028Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1528Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M430Anodizado claro3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M630Anodizado claro3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1030Anodizado claro4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1030Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1530Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M432Anodizado claro3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M632Anodizado claro3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1032Anodizado claro4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1032Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M1532Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M436Anodizado claro4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M636Anodizado claro4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1036Anodizado claro5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1036Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1536Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M440Anodizado claro4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M640Anodizado claro5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1040Anodizado claro6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1040Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1540Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1044Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1544Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1048Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1048Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1548Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1050Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1050Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1550Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1060Anodizado claro8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1060Anodizado claro10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1560Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M620Anodizado claro duro3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1020Anodizado claro duro4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1520Anodizado claro duro5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M624Anodizado claro duro5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1024Anodizado claro duro5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1524Anodizado claro duro5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1025Anodizado claro duro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1525Anodizado claro duro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1026Anodizado claro duro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1526Anodizado claro duro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1028Anodizado claro duro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1528Anodizado claro duro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1030Anodizado claro duro6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1530Anodizado claro duro6

Cargando…

Example

フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ S2M・S3M:Related Image
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Material Aleación de aluminio serie 2000 Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje