(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series S2M y S3M.

Poleas Locas con Dientes - Con brida, rodamiento central, series S2M y S3M.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se añaden tipos de anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ S2M・S3M:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted.
* Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0 (before press-fitting)
・Materials
Type[ M ] Material[ S ] Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AHTF2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
NHTFElectroless Nickel Plating
SHTF304 Stainless SteelStainless Steel-

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de dientes Cinturón aplicable
AHTF 40 S2M060
■ S2M (Cojinete central)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamiento
TipoNúmero de dientesCinturón aplicableNo.DB
AHTF40S2M040525.46 24.96 3020592.5695ZZx1134
S2M060625.46 24.96 30207113696ZZx1155
S2M100625.46 24.96 302011155696ZZx1155
48S2M040630.56 30.05 3525592696ZZx1155
S2M060630.56 30.05 35257113696ZZx1155
50S2M040631.83 31.32 3525592696ZZx1155
S2M060831.83 31.32 35257112.5698ZZx1196
60S2M0401038.20 37.69 4432591.56900ZZx1226
S2M0601038.20 37.69 44327112.56900ZZx1226
■ S3M (Cojinete central)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoNúmero de dientesCinturón aplicableNo.DBAHTFNHTFSHTF
AHTF NHTF SHTF20S3M060519.10 18.34 22147113685ZZx111*5-
S3M100519.10 18.34 221411152.5685ZZx211*5-
24S3M060522.92 22.16 25167113.5695ZZx1134
S3M100522.92 22.16 251611153.5695ZZx2134
25S3M060523.87 23.11 28187113.5695ZZx1134-
26S3M060624.83 24.07 28187113696ZZx1155-
28S3M060626.74 25.98 30207113696ZZx1155-
30S3M060628.65 27.89 32237113696ZZx1155
S3M100628.65 27.89 322311154.5626ZZx1196
32S3M060830.56 29.80 35257112.5698ZZx1196
S3M100830.56 29.80 352511154.5698ZZx1196
36S3M060834.38 33.62 40287112.5698ZZx1196-
40S3M0601038.20 37.44 44327112.56900ZZx1226-
44S3M0601042.02 41.25 48367112.56900ZZx1226-
48S3M0601045.84 45.07 50387112.56900ZZx1226-
50S3M0601047.75 46.98 52407112.56900ZZx1226-
60S3M0601057.30 56.53 61467112.56900ZZx1226-
* La abertura en el lado del cubo es ø12.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHTF20S3M060
AHTF20S3M100
AHTF24S3M060
AHTF24S3M100
AHTF25S3M060
AHTF26S3M060
AHTF28S3M060
AHTF30S3M060
AHTF30S3M100
AHTF32S3M060
AHTF32S3M100
AHTF36S3M060
AHTF40S2M040
AHTF40S2M060
AHTF40S2M100
AHTF40S3M060
AHTF44S3M060
AHTF48S2M040
AHTF48S2M060
AHTF48S3M060
AHTF50S2M040
AHTF50S2M060
AHTF50S3M060
AHTF60S2M040
AHTF60S2M060
AHTF60S3M060
NHTF20S3M060
NHTF20S3M100
NHTF24S3M060
NHTF24S3M100
NHTF25S3M060
NHTF26S3M060
NHTF28S3M060
NHTF30S3M060
NHTF30S3M100
NHTF32S3M060
NHTF32S3M100
NHTF36S3M060
NHTF40S3M060
NHTF44S3M060
NHTF48S3M060
NHTF50S3M060
NHTF60S3M060
SHTF24S3M060
SHTF24S3M100
SHTF30S3M060
SHTF30S3M100
SHTF32S3M060
SHTF32S3M100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M620[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1020[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M624[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1024[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M625[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M626[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M628[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M630[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M1030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M632[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S3M1032[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M636[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M440[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M640[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M1040[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M640[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M644[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M448[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M648[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M648[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M450[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M650[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M650[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M460[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S2M660[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M660[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M620[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1020[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M624[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1024[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M625[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M626[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M628[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M630[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1030[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M632[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M1032[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M636[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M640[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M644[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M648[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M650[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10S3M660[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M624Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1024Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M630Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1030Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M632Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S3M1032Acero inoxidable 304No provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje