(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas con Dientes- Con brida, rodamiento central, series L y H.

Poleas Locas con Dientes- Con brida, rodamiento central, series L y H.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ L・H:Related Image
[ ! ]Bearings are press-fitted.
* Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
・Materials
Type[ M ] Material[ S ] Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AATF7075 Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
BATF1045 Carbon Steel
or Equivalent
Low Carbon SteelBlack Oxide
MATFElectroless Nickel Plating

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Dientes Cinturón aplicable
AATF 22 L050
■ Tipo L (tipo de rodamiento central)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableNo.DBAATFBATFMATF
AATF
BATF
MATF
16L0501048.51 47.75 5540141956200ZZx1309
L0751048.51 47.75 554021268.56200ZZx1309
18L0501254.57 53.81 614514194.56201ZZx13210
L0751254.57 53.81 6145212686201ZZx13210
L1001254.57 53.81 6145273266201ZZx23210
20L0501260.64 59.88 675014194.56201ZZx13210
L0751260.64 59.88 6750212686201ZZx13210
L1001260.64 59.88 6750273266201ZZx23210
22L0501566.70 65.94 8060141946202ZZx13511
30L0501590.96 90.20 9980141946202ZZx13511--
■ Tipo H (tipo de rodamiento central)
Número de parteEje
Diámetro d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamientoCumplimiento de la norma
TipoDientesCinturón aplicableNo.DBAATFBATFMATF
AATF
BATF
MATF
14H0751256.60 55.22 6145212636201ZZx23210-
H1001256.60 55.22 6145273266201ZZx23210
H1501556.60 55.22 6145404511.56202ZZx23511
H2001556.60 55.22 6145545918.56202ZZx23511
16H0751264.68 63.31 7056212636201ZZx23210-
H1001264.68 63.31 7056273266201ZZx23210
H1501564.68 63.31 7056404511.56202ZZx23511
H2001564.68 63.31 7056545918.56202ZZx23511
18H0751572.77 71.39 8060212646002ZZx2329-
20H0751580.85 79.48 8767212646002ZZx2329-
22H0751588.94 87.56 9575212646002ZZx2329-
24H0751597.02 95.65 10484212646002ZZx2329-
25H07515101.06 99.69 11190212646002ZZx2329-
28H07515113.19 111.82 123102212646002ZZx2329-

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AATF14H100
AATF14H150
AATF14H200
AATF16H100
AATF16H150
AATF16H200
AATF16L050
AATF16L075
AATF18L050
AATF18L075
AATF18L100
AATF20L050
AATF20L075
AATF20L100
AATF22L050
AATF30L050
BATF14H075
BATF14H100
BATF14H150
BATF14H200
BATF16H075
BATF16H100
BATF16H150
BATF16H200
BATF16L050
BATF16L075
BATF18H075
BATF18L050
BATF18L075
BATF18L100
BATF20H075
BATF20L050
BATF20L075
BATF20L100
BATF22H075
BATF22L050
BATF24H075
BATF25H075
BATF28H075
MATF14H075
MATF14H100
MATF14H150
MATF14H200
MATF16H075
MATF16H100
MATF16H150
MATF16H200
MATF16L050
MATF16L075
MATF18H075
MATF18L050
MATF18L075
MATF18L100
MATF20H075
MATF20L050
MATF20L075
MATF20L100
MATF22H075
MATF22L050
MATF24H075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.414[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.814[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.416[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.816[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.716[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.116[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.718[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.118[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.418[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.720[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.120[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.420[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.722[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.730[Aluminio] Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.114AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.414AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.814AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.116AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.416AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.816AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.716AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.116AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.118AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.718AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.118AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.418AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.120AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.720AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.120AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.420AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.122AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.722AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.124AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.125AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.128AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.114AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.414AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.114AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.814AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.116AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.00 in (1 ")25.416AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H1.50 pulgadas (1-1/2 '')38.116AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H2.00 pulgadas (2 ")50.816AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.716AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.116AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.118AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.718AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.118AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.418AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.120AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.720AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0,75 pulg. (3/4 ")19.120AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L1.00 in (1 ")25.420AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.122AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10L0.5 pulg. (1/2 ")12.722AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H0,75 pulg. (3/4 ")19.124AceroNiquelado sin electrolítico

Cargando…

Example

フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ L・H:Related Image
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje