(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas con Dientes- Con brida, rodamiento en extremos, series MXL y XL.

Poleas Locas con Dientes- Con brida, rodamiento en extremos, series MXL y XL.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ MXL・XL:Related Image
* Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
[ ! ]Bearings are press-fitted.
・Materials
Type[ M ] Material[ S ] Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AATFW2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize

Especificaciones

Número de parte-d
 
Tipo Número de dientes-Cinturón aplicable
AATFW 22-MXL050-3
■ MXL (rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoNúmero de dientesCinturón aplicableNo.DB
AATFW16MXL019310.35 9.84 1486105673ZZx262.5
20MXL019312.94 12.43 18116105673ZZx262.5
22MXL025314.23 13.72 18117.511.55673ZZx262.5
MXL03714.23 13.72 181111155673ZZx262.5
MXL05014.23 13.72 181114185673ZZx262.5
24MXL025415.52 15.02 20137.511.56674ZZx272.5
MXL03715.52 15.02 201311156674ZZx272.5
MXL05015.52 15.02 201314186674ZZx272.5
30MXL019419.40 18.90 25166106674ZZx272.5
36MXL025523.29 22.78 28187.511.511695ZZx2134
MXL03723.29 22.78 2818111511695ZZx2134
MXL05023.29 22.78 2818141811695ZZx2134
40MXL025525.87 25.36 30207.511.511695ZZx2134
MXL037625.87 25.36 3020111513696ZZx2155
MXL05025.87 25.36 3020141813696ZZx2155
50MXL025532.34 31.84 35257.511.511695ZZx2134
MXL037832.34 31.84 3525111516.5698ZZx2196
MXL05032.34 31.84 3525141816.5698ZZx2196
60MXL025538.81 38.30 44327.511.511695ZZx2134
MXL0371038.81 38.30 4432111519.56900ZZx2226
MXL05038.81 38.30 4432141819.56900ZZx2226
■ XL (rodamiento de ambos lados)
Número de parteDiámetro del eje dP.D.O.D.FEAWDhDimensiones del rodamiento
TipoNúmero de dientesCinturón aplicableNo.DB
AATFW
16XL025525.87 25.36 32207.512.511695ZZx2134
XL03125.87 25.36 322091411695ZZx2134
XL03725.87 25.36 3220111611695ZZx2134
XL05025.87 25.36 3220141911695ZZx2134
18XL037629.11 28.60 3624111613696ZZx2155
XL05029.11 28.60 3624141913696ZZx2155
20XL037832.34 31.83 4027111616.5698ZZx2196
XL05032.34 31.83 4027141916.5698ZZx2196
22XL037835.57 35.07 4530111616.5698ZZx2196
XL05035.57 35.07 4530141916.5698ZZx2196
25XL0371040.43 39.92 4835111619.56900ZZx2226
XL05040.43 39.92 4835141919.56900ZZx2226
28XL0371045.28 44.77 5540111619.56900ZZx2226
XL0501245.28 44.77 55401419256001ZZx2288
30XL0371048.51 48.00 5540111619.56900ZZx2226
XL0501248.51 48.00 55401419256001ZZx2288
36XL0371058.21 57.70 6750111619.56900ZZx2226
XL0501258.21 57.70 67501419256001ZZx2288

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AATFW16-MXL019-3
AATFW16-XL025-5
AATFW16-XL031-5
AATFW16-XL037-5
AATFW16-XL050-5
AATFW18-XL037-6
AATFW18-XL050-6
AATFW20-MXL019-3
AATFW20-XL037-8
AATFW20-XL050-8
AATFW22-MXL025-3
AATFW22-MXL037-3
AATFW22-MXL050-3
AATFW22-XL037-8
AATFW22-XL050-8
AATFW24-MXL025-4
AATFW24-MXL037-4
AATFW24-MXL050-4
AATFW25-XL037-10
AATFW25-XL050-10
AATFW28-XL037-10
AATFW28-XL050-12
AATFW30-MXL019-4
AATFW30-XL037-10
AATFW30-XL050-12
AATFW36-MXL025-5
AATFW36-MXL037-5
AATFW36-MXL050-5
AATFW36-XL037-10
AATFW36-XL050-12
AATFW40-MXL025-5
AATFW40-MXL037-6
AATFW40-MXL050-6
AATFW50-MXL025-5
AATFW50-MXL037-8
AATFW50-MXL050-8
AATFW60-MXL025-5
AATFW60-MXL037-10
AATFW60-MXL050-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro del agujero del eje d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.8163
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.4165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.9165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.5165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.7165
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.5186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.7186
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.8203
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.5208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.7208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.4223
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.5223
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.5 pulg. (1/2 ")12.7223
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.5228
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.7228
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.4244
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.5244
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.5 pulg. (1/2 ")12.7244
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.52510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.72510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.52810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.72812
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.8304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.53010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.73012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.4365
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.5365
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.5 pulg. (1/2 ")12.7365
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.53610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.73612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.4405
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.5406
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.5 pulg. (1/2 ")12.7406
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.4505
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.5508
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.5 pulg. (1/2 ")12.7508
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.4605
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.56010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.5 pulg. (1/2 ")12.76010

Cargando…

  1. 1

Example

フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ MXL・XL:Related Image
 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Material Aleación de aluminio serie 2000 Tratamiento de superficies Anodizado claro
Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje