(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas Locas con Dientes- Con brida, rodamiento central, series MXL y XL.

Poleas Locas con Dientes- Con brida, rodamiento central, series MXL y XL.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se agregan tipos 304 SS y anodizado duro. [agosto de 2023]
Se puede utilizar como ajustador de tensión para correas de distribución o como polea en el lado conducido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ MXL・XL:Related Image
* Bearing Accuracy: JIS B1514 Class 0
[ ! ]Bearings are press-fitted.
・Materials
Type[ M ] Material[ S ] Surface Treatment
Main BodyFlangeBearing
AATF2000 Series Aluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodize
ANTFElectroless Nickel Plating

Especificaciones

Número de parte
 
Tipo Número de dientes Cinturón aplicable
AATF 40 MXL037
■ MXL (Cojinete central)
Número de parteDiámetro del eje
d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamiento
TipoNúmero de dientesCinturón aplicableNo.DB
AATF20MXL019312.94 12.43 18116103693ZZx184
22MXL019314.23 13.72 18116103693ZZx184
24MXL019315.52 15.02 20136103693ZZx184
30MXL019519.40 18.90 25166103695ZZx1134
36MXL019523.29 22.78 28186103695ZZx1134
40MXL019625.87 25.36 30206102.5696ZZx1155
MXL025625.87 25.36 30207.511.53.25696ZZx1155
MXL037625.87 25.36 302011155696ZZx1155
50MXL019832.34 31.84 35256102698ZZx1196
MXL025832.34 31.84 35257.511.52.75698ZZx1196
MXL037832.34 31.84 352511154.5698ZZx1196
60MXL0191038.8138.30 443261026900ZZx1226
MXL0251038.8138.30 44327.511.52.756900ZZx1226
MXL0371038.8138.30 443211154.56900ZZx1226
■ XL (rodamiento central)
Número de parteDiámetro del eje
d
P.D.O.D.FEAWSDimensiones del rodamiento
TipoNúmero de dientesCinturón aplicableNo.DB
AATF
ANTF
18XL025629.11 28.60 36247.512.53.25626ZZx1196
XL031629.11 28.60 36249144626ZZx1196
XL037629.11 28.60 362411165626ZZx1196
20XL025632.34 31.83 40277.512.53.25626ZZx1196
XL031632.34 31.83 40279144626ZZx1196
XL037632.34 31.83 402711165626ZZx1196
22XL025835.57 35.07 45307.512.52.25628ZZx1248
XL031835.57 35.07 45309143628ZZx1248
XL037835.57 35.07 453011164628ZZx1248
XL050835.57 35.07 453014195.5628ZZx1248
25XL0251040.43 39.92 48357.512.52.256000ZZx1268
XL0311040.43 39.92 483591436000ZZx1268
XL0371040.43 39.92 4835111646000ZZx1268
XL0501040.43 39.92 483514195.56000ZZx1268
28XL0251045.28 44.77 55407.512.52.256000ZZx1268
XL0311045.28 44.77 55409142.56200ZZx1309
30XL0251048.51 48.00 55407.512.52.256000ZZx1268
XL0311048.51 48.00 55409142.56200ZZx1309
XL0371048.51 48.00 554011163.56200ZZx1309
XL0501048.51 48.00 5540141956200ZZx1309
36XL0251258.21 57.70 67507.512.52.256001ZZx1288
XL0311258.21 57.70 675091426201ZZx13210
XL0371258.21 57.70 6750111636201ZZx13210
XL0501258.21 57.70 675014194.56201ZZx13210

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AATF18XL025
AATF18XL031
AATF18XL037
AATF20MXL019
AATF20XL025
AATF20XL031
AATF20XL037
AATF22MXL019
AATF22XL025
AATF22XL031
AATF22XL037
AATF22XL050
AATF24MXL019
AATF25XL025
AATF25XL031
AATF25XL037
AATF25XL050
AATF28XL025
AATF28XL031
AATF30MXL019
AATF30XL025
AATF30XL031
AATF30XL037
AATF30XL050
AATF36MXL019
AATF36XL025
AATF36XL031
AATF36XL037
AATF36XL050
AATF40MXL019
AATF40MXL025
AATF40MXL037
AATF50MXL019
AATF50MXL025
AATF50MXL037
AATF60MXL019
AATF60MXL025
AATF60MXL037
ANTF18XL025
ANTF18XL031
ANTF18XL037
ANTF20XL025
ANTF20XL031
ANTF20XL037
ANTF22XL025
ANTF22XL031
ANTF22XL037
ANTF22XL050
ANTF25XL025
ANTF25XL031
ANTF25XL037
ANTF25XL050
ANTF28XL025
ANTF28XL031
ANTF30XL025
ANTF30XL031
ANTF30XL037
ANTF30XL050
ANTF36XL025
ANTF36XL031
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de banda Ancho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.418Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.918Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.518Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.820Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.420Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.920Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.520Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.822Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.422Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.922Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.522Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.722Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.824Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.425Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.925Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.525Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.725Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.428Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.928Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.830Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.430Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.930Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.530Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.730Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.836Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.436Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.936Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.536Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.736Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.840Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.440Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.540Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.850Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.450Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.550Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.19 in (3/16 ")4.860Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.25 pulg. (1/4 ")6.460Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10MXL0.37 in (3/8 ")9.560Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.418Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.918Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.518Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.420Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.920Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.520Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.422Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.922Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.522Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.722Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.425Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.925Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.525Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.725Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.428Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.928Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.430Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.930Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.37 in (3/8 ")9.530Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.5 pulg. (1/2 ")12.730Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.25 pulg. (1/4 ")6.436Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10XL0.31 in (5/16 ")7.936Niquelado sin electrolítico

Cargando…

 

Información básica

Tipo Ociosos con dientes Material Aleación de aluminio serie 2000 Poleas de tiempo / ruedas locas Engranaje