(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos transportadores: cojinetes prensados, tipo solo núcleo

Rodillos transportadores: cojinetes prensados, tipo solo núcleo
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: rodillo largo
· Tipo de eje: Ejes
· Cojinete: Doble
· Tipo rodillo largo: Tipo recto

  • Componentes inCAD
金属コンベア用ローラ:Related Image
金属コンベア用ローラ:Related Image
*1. HROB: d 0 / -0,008
*2. La parte del collar de HROB es de plástico (nailon 6).
· Materiales
Tipo de material del núcleo[M] Material[S] Tratamiento superficialLlevando
NúcleoRueda
HROAcero carbonoAceroRevestimiento de cromato trivalenteCojinetes prensados
HROCRevestimiento de cromo duro
HROB (tipo silencioso)Revestimiento de cromato trivalenteRodamiento estándar
HROAAluminioAceroAnodizado claroCojinetes prensados
HROS304 acero inoxidable304 acero inoxidable-Cojinetes prensados
[ ! ]Cojinete mecanizado solo para HROA28
 

Especificaciones

Numero de parte-L
HRO38-213
Numero de parteLDunad(d 1 )t * Resistencia del rodillo para referencia (N)
TipoNúmeroL113L163L213L263L313L413L513
HRO19113
163
213
263
313
413
513
19.156.2(9)1.2618573530436343294206
*2222.23.56.2(10)1.2618573530436343294206
2828.63.58.2(12)1.2123611481059873687588412
3838.15.512.2(16)1.21342134213421132922785588
*4242.7512.2(16)1.416671628158913101030883745
*5050.86.512.2(18)1.61716168216481584152014421147
5757.26.512.2(18)1.42354220620591912176514711157
HROC2222.23.56.2(10)1.2618573530436343--
2828.63.58.2(12)1.2123611481059873687--
3838.15.512.2(16)1.21342134213421132922--
HROB1919.166(8)1.2775721667549431373-
2828.66.58(10)1.21549143613231093863745520
3838.16.512(18)2.42206204018751673147112261040
4242.7512(18)2.32942268724322319220618441451
5757.26.512(18)1.42942268724322319220618441451
HROA2828.65.58.2(12)1.6617573529436343--
3838.158.1(13)1.6705705705583460--
5757.16.512.2(16)1.6784735686637588--
HROS1919.056.2(10)1.2432403373309245196147
3838.13.58.2(16)1.0883836790684579490373
5050.86.512.2(18)1.513241250117711281079883687
[ ! ]HROB es excelente en funcionamiento silencioso y durabilidad ya que se utilizan rodamientos estándar. [ ! ]Para Number19 y Number28 de HROB, los cubos se sustituyen por collares. [ ! ]Los tamaños con * (Número 22, Número 42, Número 50) están disponibles solo para HRO.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRO19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO22-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO42-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB19-[113,​163,​213,​263,​313,​413]
HROB28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB42-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROC22-[113,​163,​213,​263,​313]
HROC28-[113,​163,​213,​263,​313]
HROC38-[113,​163,​213,​263,​313]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo Diámetro exterior D
(Ø)
Tratamiento de superficies No. Medidas silenciosas L
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón19.1Recubrimiento de cromato trivalente19Ninguno113 ~ 513
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón22.2Recubrimiento de cromato trivalente22Ninguno113 ~ 513
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón28.6Recubrimiento de cromato trivalente28Ninguno113 ~ 513
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón38.1Recubrimiento de cromato trivalente38Ninguno113 ~ 513
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón42.7Recubrimiento de cromato trivalente42Ninguno113 ~ 513
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón50.8Recubrimiento de cromato trivalente50Ninguno113 ~ 513
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón57.2Recubrimiento de cromato trivalente57Ninguno113 ~ 513
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón19.1Recubrimiento de cromato trivalente19Provisto113 ~ 413
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón28.6Recubrimiento de cromato trivalente28Provisto113 ~ 513
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón38.1Recubrimiento de cromato trivalente38Provisto113 ~ 513
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón42.7Recubrimiento de cromato trivalente42Provisto113 ~ 513
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón57.2Recubrimiento de cromato trivalente57Provisto113 ~ 513
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón22.2Cromado duro22Ninguno113 ~ 313
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón28.6Cromado duro28Ninguno113 ~ 313
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón38.1Cromado duro38Ninguno113 ~ 313

Cargando…

  1. 1

Example

金属コンベア用ローラ:Related Image
 

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Tipo recto Tipo de eje Recto
Rodamiento Doble