(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos de guía del transportador - planos

Rodillos de guía del transportador - planos
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Estilo de perforación: Diámetro redondo
· Tipo rodillo: tipo plano
· Cojinete: Simple
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304
· Material de revestimiento: Sin forro

  • Componentes inCAD
ガイドローラ:Related Image
[ ! ]For detailed bearing dimensions, see P.989.
・Materials
Type[ M ]Main Body Material[ S ]Surface Treatment[ M ]Material
Flat Outer RaceRetaining RingBearing
FTMRN1045 Carbon Steel-Spring SteelSteel
FTMRBBlack Oxide
FTMRGElectroless Nickel PlatingStainless Steel
FTMRAAluminum Alloy 5000 seriesClear Anodize
FTMRPPolyacetal-
* Bearing Accuracy JIS B 1514, 0 Class
[ ! ]Bearings are press-fitted.

Especificaciones

Número de parte
FTMRN40
Número de partedPdhTSBRodamiento usado
TipoD
Carrera exterior plana
FTMRN
FTMRB
FTMRG
FTMRA
FTMRP
30619161236626ZZ
40824211438628ZZ
5010262314386000ZZ
6010262314386000ZZ
10012282516486001ZZ

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FTMRA30
FTMRA40
FTMRA50
FTMRA60
FTMRA100
FTMRB30
FTMRB40
FTMRB50
FTMRB60
FTMRB100
FTMRG30
FTMRG40
FTMRG50
FTMRG60
FTMRG100
FTMRN30
FTMRN40
FTMRN50
FTMRN60
FTMRN100
FTMRP30
FTMRP40
FTMRP50
FTMRP60
FTMRP100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo O.D.
(Ø)
Tratamiento de superficies L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio100Anodizado claro16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Pavonado12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Pavonado14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Pavonado14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Pavonado14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045100Pavonado16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Niquelado sin electrolítico12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Niquelado sin electrolítico14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Niquelado sin electrolítico14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Niquelado sin electrolítico14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045100Niquelado sin electrolítico16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Ninguno12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Ninguno14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Ninguno14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Ninguno14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045100Ninguno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal30Ninguno12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40Ninguno14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50Ninguno14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60Ninguno14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal100Ninguno16

Cargando…

  1. 1

Example

ガイドローラ:Related Image
 

Información básica

Bore Style Sin eje (agujero redondo) Tipo de rodillo Tipo plano Rodamiento Simple
Material de rodamiento Acero Material de revestimiento Sin forro