(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos guía del transportador: ranura en V, 60 o 90 grados, tipo polea

Rodillos guía del transportador: ranura en V, 60 o 90 grados, tipo polea
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Disponible para varios rieles y guías de trabajo. Para 60 grados = alambre, para 90 grados = canal L, y para poleas = cable de alambre.

  • Componentes inCAD
ガイドローラ V溝:Related Image
[ ! ]For detailed bearing dimensions, see P.989.
・Materials
Type[ M ]Main Body Material[ S ]Surface Treatment[ M ]Material
60°: For Wire90°: For ChannelSheave (for Wire Cable)Retaining RingBearing
VMRNVMQN-1045 Carbon Steel-Spring SteelSteel
VMRBVMQBBlack Oxide
VMRGVMQGElectroless Nickel PlatingStainless Steel
VMRA-Aluminum Alloy 5000 seriesClear Anodize
VMRP-Polyacetal-
VMRM-Conductive MC Nylon
--SMRNMC NylonSpring Steel
* Bearing Accuracy JIS B 1514, 0 Class
[ ! ]Bearings are press-fitted.

Especificaciones

Número de parte-Profundidad de ranura Z
VMRA40
SMRN50
VMQN40
-
-
-
5
9
5
Número de parteProfundidad de ranura ZdPdhTSBRodamiento usado
TipoD



Para alambre
VMRN
VMRB
VMRG
VMRA
VMRP
VMRM
20431081034623ZZ
3051613102.55625ZZ
40619161236626ZZ
30 5619161236626ZZ
40824211438628ZZ
407824211438628ZZ
5010262314386000ZZ
50910262314386000ZZ
6010262314386000ZZ
601110262316486000ZZ
 10012282516486001ZZ

Número de parteProfundidad de ranura ZdPdhTSBRodamiento usado
TipoD
Para la pista del canal L
VMQN
VMQB
VMQG
20331081034623ZZ
3051613102.55625ZZ
405824211438628ZZ
5010262314386000ZZ
60610262316486000ZZ
10012282516486001ZZ

Número de parteProfundidad de ranura ZdPdhTSBrDiámetro aplicable del cable de alambreRodamiento usado
TipoD
Tipo de polea
(para cable de alambre)
SMRN
50910262314382.246000ZZ
601010262316483.366000ZZ
6010A10262318584.486000ZZ
601112282520685.5106001ZZ

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SMRN50-9
SMRN60-10
SMRN60-10A
SMRN60-11
VMQB20-3
VMQB30-3
VMQB40-5
VMQB50-5
VMQB60-6
VMQB100-6
VMQG20-3
VMQG30-3
VMQG40-5
VMQG50-5
VMQG60-6
VMQG100-6
VMQN20-3
VMQN30-3
VMQN40-5
VMQN50-5
VMQN60-6
VMQN100-6
VMRA20-4
VMRA30-4
VMRA30-5
VMRA40-4
VMRA40-5
VMRA40-7
VMRA50-7
VMRA50-9
VMRA60-9
VMRA60-11
VMRA100-11
VMRB20-4
VMRB30-4
VMRB30-5
VMRB40-4
VMRB40-5
VMRB40-7
VMRB50-7
VMRB50-9
VMRB60-9
VMRB60-11
VMRB100-11
VMRG20-4
VMRG30-4
VMRG30-5
VMRG40-4
VMRG40-5
VMRG40-7
VMRG50-7
VMRG50-9
VMRG60-9
VMRG60-11
VMRG100-11
VMRM20-4
VMRM30-4
VMRM30-5
VMRM40-4
VMRM40-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodillo O.D.
(Ø)
Tratamiento de superficies Diámetro inferior
(Ø)
L
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Nylon MC50Ninguno32149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Nylon MC60Ninguno401610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Resina] Nylon MC60Ninguno401810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Nylon MC60Ninguno382011
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520Pavonado14103
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Pavonado24103
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Pavonado30145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Pavonado40145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Pavonado48166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045100Pavonado88166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico14103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Niquelado sin electrolítico24103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Niquelado sin electrolítico30145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Niquelado sin electrolítico40145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Niquelado sin electrolítico48236
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045100Niquelado sin electrolítico88256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520Ninguno14103
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Ninguno24103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Ninguno30145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Ninguno40145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Ninguno48236
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045100Ninguno88256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio20Anodizado claro12104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro22104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio30Anodizado claro20105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro32124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro30125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio40Anodizado claro26147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro36147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio50Anodizado claro32149
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro42149
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio60Anodizado claro381611
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio100Anodizado claro781611
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520Pavonado12104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Pavonado22104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Pavonado20105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Pavonado32124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Pavonado30125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Pavonado26147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Pavonado36147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Pavonado32149
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Pavonado42149
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Pavonado381611
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045100Pavonado781611
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104520Niquelado sin electrolítico12104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Niquelado sin electrolítico22104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Niquelado sin electrolítico20105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Niquelado sin electrolítico32124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Niquelado sin electrolítico30125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Niquelado sin electrolítico26147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Niquelado sin electrolítico36147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104550Niquelado sin electrolítico32149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Niquelado sin electrolítico42149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104560Niquelado sin electrolítico381611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045100Niquelado sin electrolítico781611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Nylon MC conductor de electricidad20Ninguno12104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Nylon MC conductor de electricidad30Ninguno22104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Nylon MC conductor de electricidad30Ninguno20105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] Nylon MC conductor de electricidad40Ninguno32124
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] Nylon MC conductor de electricidad40Ninguno30125

Cargando…

 

Información básica

Bore Style Sin eje (agujero redondo) Tipo de rodillo V Groove Rodamiento Simple
Material de rodamiento Acero Material de revestimiento Sin forro