(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo R (redondo) con placa de soporte.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo R (redondo) con placa de soporte.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo R con soporte
· Dimensión nominal del tornillo M (mm): 6
· Entorno operativo: Estándar
· Estilo de montaje: Casquillo hexagonal con espárrago roscado
· Método de apriete: Con casquillo hexagonal

  • Componentes inCAD
ブラケット付エンプラベアリング:Related Image
ブラケット付エンプラベアリング:Related Image
Bearing Accuracy
JIS B 1514, 0 Class
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment[ A ]Accessories
R TypeSurface PlasticBearingShaftShaft
ERNHPolyacetal52100 Bearing SteelSWCH Carbon SteelTrivalent Chromate①Bracket (Clear Anodize)
②Nut (M6)
[ ! ]Engineered Plastic Bearings and accessories are in separate packages.

Especificaciones

Número de parte
ERNH26
Número de parteCarga admisible NFRhBM (grueso)JHex Socket GRodamiento usado
TipoD
Tipo R
ERNH
2478.4551176382.5696ZZ
2678.4651086395608ZZ
3017685896405608ZZ
3517610.555.596405608ZZ
kgf = Nx0.101972
[ ! ]Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte la P.989.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERNH24
ERNH26
ERNH30
ERNH35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1024750.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1026850.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10309100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10359100.1~200.0176

Cargando…

  1. 1

Example

ブラケット付エンプラベアリング:Related Image
 

Información básica

Tipo Tipo R con soporte Estilo de montaje Zócalo hexagonal roscado Entorno operativo Estándar (para carga ligera)
Forma de cabeza de tornillo Cabeza hexagonal Nominal del hilo M(mm) 6