(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, con placa de soporte.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, con placa de soporte.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo plano con soporte
· Dimensión nominal del tornillo M (mm): 6
· Entorno operativo: Estándar
· Estilo de montaje: Casquillo hexagonal con espárrago roscado
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C equivalente

  • Componentes inCAD
ブラケット付エンプラベアリング: Imagen relacionada
ブラケット付エンプラベアリング: Imagen relacionada
Precisión de rodamiento
JIS B 1514, clase 0
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Carrera exterior planaPlástico de superficieRodamientoEjeEje
ENHSPoliacetalAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 304 equivalente(1) Soporte (Anodizado claro)
(2) Tuerca (M6)
ENHAcero para rodamientos 52100acero al carbono SWCHCromato trivalente
[ ! ] Los rodamientos y accesorios de plástico de ingeniería se encuentran en paquetes separados.

Especificaciones

Número de pieza
ENH24
Número de piezaCarga permitida norte
() indica acero inoxidable 304
FhBM (grueso)JHexágono interior GRodamiento usado
TipoD
Plano
ENHS
ENH
2478.4
(39.2)
51166372.5696ZZ
2678.4
(39.2)
61086395608ZZ
30176
(88)
8896405608ZZ
35176
(88)
10.55.596405608ZZ
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte la página 989.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
TipoDENHSENH
Carrera exterior plana
ENHS
ENH
24  
26
30
35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENH24
ENH26
ENH30
ENH35
ENHS24
ENHS26
ENHS30
ENHS35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-24650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-26850.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-309100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-359100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente24650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente26850.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente309100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente359100.1~200.0176

Cargando…

  1. 1

Example

ブラケット付エンプラベアリング:Related Image

Información Técnica

Dimensiones del rodamiento

Para los rodamientos aplicables, haga clic aquí .

forma de utilizar

Rodamientos con placa de montaje

Modelos Compatibles

 

Información básica

Tipo Tipo plano con soporte Estilo de montaje Zócalo hexagonal roscado Entorno operativo Estándar (para carga ligera)
Forma de cabeza de tornillo Cabeza hexagonal Nominal del hilo M(mm) 6