(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo redondo, con vástago roscado.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo redondo, con vástago roscado.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo R
· Entorno operativo: Estándar

  • Componentes inCAD
エンプラベアリング Rタイプ おねじ付:Related Image
Bearing Accuracy
JIS B 1514 0 Class
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
Threaded StudThreaded Stud Hex SocketLong Threaded StudSurface PlasticBearingShaftShaft
ERBBSERBHS-Polyacetal440C Stainless Steel304 Stainless Steel Equivalent-
ERBBERBHERBBL52100 Bearing SteelSWCH Carbon SteelTrivalent Chromate
-ERBHZ-Antistatic Polyacetal304 Stainless Steel (Low Particle Generation)304 Stainless Steel Equivalent-
[ ! ]ERBHZ uses low particulate grease and the resin section may be discolored due to reactions with ultraviolet, but the functionality will not be affected.
[ ! ]
Surface resistivity of antistatic polyacetal is 1.5x1011Ω (Temperature 23°C / Humidity 65%)
[ ! ]For identification, markings are painted on the side of antistatic polyacetal plastic parts. Wipe off before use.

Especificaciones

Número de parte
ERBB20
Número de parteCarga admisible N
() indica acero inoxidable 304
RBM
(Grueso)
LHex Socket GRodamiento usadoCumplimiento de la norma
Stud roscadoZócalo hexagonal roscadoEspárrago Roscado Largo
TipoDERBBSERBBERBHSERBHERBHZERBBL
Perno roscado
ERBBS
ERBB




Cabeza hexagonal
ERBHS
ERBH
ERBHZ
Espárrago Roscado Largo
ERBBL
1978.4(39.2)566812.5696ZZ
2078.4(39.2)566812.5696ZZ
2278.4(39.2)576812.5696ZZ
2478.4(39.2)576812.5696ZZ
2678.4(39.2)58680.52.5696ZZ--
30176(88)596815608ZZ
35176(88)596815608ZZ
*40245612812266200ZZ-----
[ ! ]* los tamaños marcados solo están disponibles para ERBH.*45245612812266200ZZ-----
*50245612812266200ZZ-----
[ ! ]El color del revestimiento puede variar según el lote de producción, pero no hay diferencias en las propiedades del revestimiento.
[ ! ]Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte P.989, 991.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERBB19
ERBB20
ERBB22
ERBB24
ERBB26
ERBB30
ERBB35
ERBBL19
ERBBL20
ERBBL22
ERBBL24
ERBBL30
ERBBL35
ERBBS19
ERBBS20
ERBBS22
ERBBS24
ERBBS26
ERBBS30
ERBBS35
ERBH19
ERBH20
ERBH22
ERBH24
ERBH26
ERBH30
ERBH35
ERBH40
ERBH45
ERBH50
ERBHS19
ERBHS20
ERBHS22
ERBHS24
ERBHS26
ERBHS30
ERBHS35
ERBHZ19
ERBHZ20
ERBHZ22
ERBHZ24
ERBHZ30
ERBHZ35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--196Con ranura para destornillador Phillips650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--206Con ranura para destornillador Phillips650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--227Con ranura para destornillador Phillips650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--247Con ranura para destornillador Phillips650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--268Con ranura para destornillador Phillips650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--309Con ranura para destornillador Phillips6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--359Con ranura para destornillador Phillips6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Espárrago Roscado Largo196Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Espárrago Roscado Largo206Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Espárrago Roscado Largo227Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Tornillo] Espárrago Roscado Largo247Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Espárrago Roscado Largo309Con ranura para destornillador de punta plana6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Espárrago Roscado Largo359Con ranura para destornillador de punta plana6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-196Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-206Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-227Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-247Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-268Con ranura para destornillador de punta plana650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-309Con ranura para destornillador de punta plana6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-359Con ranura para destornillador de punta plana6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado196Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado206Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado227Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado247Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado268Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado309Cabeza hexagonal6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado359Cabeza hexagonal6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado4012Cabeza hexagonal8200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado4512Cabeza hexagonal8200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado5012Cabeza hexagonal8200.1~300.0245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado196Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado206Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado227Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado247Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado268Cabeza hexagonal650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado309Cabeza hexagonal6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado359Cabeza hexagonal6100.1~200.0176
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado196Cabeza hexagonal620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado206Cabeza hexagonal620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado227Cabeza hexagonal620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado247Cabeza hexagonal620.1~50.039.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado309Cabeza hexagonal650.1~100.088
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 (baja generación de partículas)[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado359Cabeza hexagonal650.1~100.088

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo R Entorno operativo Estándar (para carga ligera)