(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, sin vástago roscado. (Números de pieza)

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, sin vástago roscado.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar

  • Componentes inCAD
Imagen relacionada: Imagen relacionada
Precisión de rodamientos JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Tipo[ M ] Material
Sin anillo de retenciónCon anillo de retenciónPlástico de superficieRodamiento
Perforación rectaPerforación recta
EBSSPoliacetalAcero inoxidable 440C
EBAcero para rodamientos 52100
EBDAntiestático
Poliacetal
Acero inoxidable 440C
EBCAcero inoxidable 440C (Baja generación de partículas)
EBSZAcero inoxidable 304 (Baja generación de partículas)
EBMMC NylonAcero para rodamientos 52100
EBPEUHMWPE
[ ! ] EBC y EBSZ utilizan grasa con bajo contenido de partículas y la sección de resina puede decolorarse debido a reacciones con la luz ultravioleta, pero la funcionalidad no se verá afectada.
[!] La resistividad superficial del poliacetal antiestático es 1,5 × 1011 Ω (Temperatura 23°C / Humedad 65%)
[!] Para su identificación, se pintan marcas en el lateral de las piezas de plástico poliacetal antiestático. Limpiar antes de usar.
 

Especificaciones

Número de pieza
EB24
Número de piezaCarga permitida norte
() indica acero inoxidable 304
dBTamaño del anillo de retención
(tipo C)
(Solo para tipo retenido)
Rodamiento usadoCumplimiento de la norma
PoliacetalPolietileno de peso molecular ultra alto nailon MCPerforación recta
TipoDEBSSEBEBDEBCEBSZEBMEBPE
Perforación recta
EBSS
EB
EBD
EBC
EBSZ
EBM
EBPE
1329.4
(14.7)
45L-1040ZZ
1429.4
(14.7)
45L-1040ZZ
1629.4
(14.7)
558RTWS13695ZZ
1829.4
(14.7)
558RTWS13695ZZ
1978.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2078.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2278.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
2478.4
(39.2)
669RTWS15696ZZ
26176
(88)
8812RTWS22608ZZ
30176
(88)
8912RTWS22608ZZ
35176
(88)
8912RTWS22608ZZ
40245
(122)
101214RTWS306200ZZ
45245
(122)
101214RTWS306200ZZ
50245
(122)
101214RTWS306200ZZ
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte las páginas 989, 991.
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Perforación recta
TipoDEBSSEBEBDEBCEBSZEBMEBPE
Perforación recta
EBSS
EB
EBD
EBC
EBSZ
EBM
EBPE
13  
14
16  
18
19      
20 
22
24 
26  
30    
35
40    
45
50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EBHS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C equivalente-[Tornillo] Zócalo hexagonal roscado5012Cabeza hexagonal8-200.1~300.0245

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo plano Entorno operativo Estándar (para carga ligera)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EBHS50 de la serie Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, tipo plano, sin vástago roscado..

Products like this...

Número de Parte
EB18
EB19
EB20
EBM16
EBM18
EBM19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de rodamiento Material de superficie Estilo de montaje Diámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Forma de cabeza de tornillo Nominal del hilo M
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--[Montaje del eje] Perforación recta185--520.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta196--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Montaje del eje] Perforación recta206--650.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención168--520.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención188--520.1~50.029.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Nylon MC[Montaje del eje] Diámetro recto con anillo de retención199--650.1~100.078.4