(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos para tubos: largos, con cojinetes, solo núcleo

Rodillos para tubos: largos, con cojinetes, solo núcleo
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos para tubos (largos, con rodamientos, solo con núcleo), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Rodillos - Tipo de rodamiento, Recto / Coronado, Inoxidable 304, Forro de uretano: Imagen relacionada
[ ! ]Los rodamientos se pueden desmontar.
Temporalmente unido con cinta para el envío.
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Núcleo
Con rodamientos RORC Acero Niquelado electrolítico
RORSS Acero inoxidable 304 -
RORAA Aleación de aluminio Anodizado claro
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte - d - L
RORC60
RORAA50
-
-
15
12
-
-
L600
L1000
■With Bearings
Número de parte d L D1 B1 B d1 d2 Rodamiento usado
Tipo D Acero Acero inoxidable Aluminio Acero
Acero inoxidable
Aluminio
RORC
(Acero)

RORSS
(Acero inoxidable)

RORAA
(aluminio)
40 8 550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
24 8 12 22.7 22 22 15 15 B628ZZ
10 26 8 12 22.7 22 22 15 15 B6000ZZ
50 10 30 9 15 40 28 27 17 17 B6200ZZ
12 28 8 15 40 28 27 22 22 B6001ZZ
60 12 32 10 15 49.5 - 32 22 22 B6201ZZ
15 32 9 15 49.5 - 32 22 22 B6002ZZ
80 25 52 15 20 68.6 - 41 41 38 B6205ZZ
30 55 13 20 68.6 - 41 41 38 B6006ZZ
[ ! ]For bearing detailed dimensions, see P.989, 993.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RORAA40-8-L550
RORAA40-8-L600
RORAA40-8-L650
RORAA40-8-L700
RORAA40-8-L750
RORAA40-8-L800
RORAA40-10-L550
RORAA40-10-L600
RORAA40-10-L650
RORAA40-10-L700
RORAA40-10-L750
RORAA40-10-L800
RORAA50-10-L1000
RORAA50-10-L550
RORAA50-10-L600
RORAA50-10-L650
RORAA50-10-L700
RORAA50-10-L750
RORAA50-10-L800
RORAA50-10-L850
RORAA50-10-L900
RORAA50-10-L950
RORAA50-12-L1000
RORAA50-12-L550
RORAA50-12-L600
RORAA50-12-L650
RORAA50-12-L700
RORAA50-12-L750
RORAA50-12-L800
RORAA50-12-L850
RORAA50-12-L900
RORAA50-12-L950
RORAA60-12-L1000
RORAA60-12-L550
RORAA60-12-L600
RORAA60-12-L650
RORAA60-12-L700
RORAA60-12-L750
RORAA60-12-L800
RORAA60-12-L850
RORAA60-12-L900
RORAA60-12-L950
RORAA60-15-L1000
RORAA60-15-L550
RORAA60-15-L600
RORAA60-15-L650
RORAA60-15-L700
RORAA60-15-L750
RORAA60-15-L800
RORAA60-15-L850
RORAA60-15-L900
RORAA60-15-L950
RORAA80-25-L1000
RORAA80-25-L550
RORAA80-25-L600
RORAA80-25-L650
RORAA80-25-L700
RORAA80-25-L750
RORAA80-25-L800
RORAA80-25-L850
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
ID d
(mm)
Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10408Anodizado claro550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10408Anodizado claro600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10408Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10408Anodizado claro700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10408Anodizado claro750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10408Anodizado claro800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104010Anodizado claro550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104010Anodizado claro600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104010Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104010Anodizado claro700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104010Anodizado claro750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104010Anodizado claro800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro900
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105010Anodizado claro950
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro900
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105012Anodizado claro950
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro900
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106012Anodizado claro950
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro900
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106015Anodizado claro950
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108025Anodizado claro1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108025Anodizado claro550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108025Anodizado claro600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108025Anodizado claro650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108025Anodizado claro700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108025Anodizado claro750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108025Anodizado claro800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108025Anodizado claro850

Cargando…

Ejemplo

Rodillos - Tipo de rodamiento, Recto / Coronado, Inoxidable 304, Forro de uretano: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Tornillo opresor Forma de rodillo Recto
Longitud(mm) ~1000 Material de rodamiento Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico