(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos para tuberías: con casquillos de ajuste a presión, tornillos de fijación, revestimiento de uretano

Rodillos para tuberías: con casquillos de ajuste a presión, tornillos de fijación, revestimiento de uretano
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Tornillo de fijación
· Forma de rodillo: Recto
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

  • Componentes inCAD
Rodillos de tubería - Rectos, con orificios para tornillos de fijación, revestimiento de uretano (L = 100 a 500): Imagen relacionada
[ ! ]El OD de este producto es D + 2T. (Diferente de otros rodillos)
Tipo [M] Material [S] Tratamiento de superficie (revestimiento) [H] Dureza
Núcleo
ROLNAU Aleación de aluminio Uretano
(Color natural)
Shore A90
ROLNAG Shore A70
ROLNAH Shore A50
[ ! ]Surface treatment may not be applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Urethane is baked on the outer circumference of the core material.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte - T - d - L
ROLNAU60 - T10 - 20 - L400
Número de parte Espesor de uretano T dH9 L d1 D1 B M
Tipo D Aluminio Acero Acero inoxidable
Uretano al horno
ROLNAU
ROLNAG
ROLNAH
30 3

5

10
8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
15 15.8 18 22 10 M4
10 15 15.8 18 22 10 M4
12 15 15.8 18 22 10 M4
40 12 17 22.7 22 33 10 M4
15 17 22.7 22 33 10 M5
20 22 22.7 22 33 10 M6
50 15 17 30 28 40 10 M5
20 27 30 28 40 10 M6
25 27 30 28 40 10 M6
60 20 22 - - 45 10 M6
25 32 - - 45 10 M6
30 32 - - 45 10 M6
80 25 41 - - 55 15 M8
30 41 - - 55 15 M8
35 41 - - 55 15 M8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROLNAG30-T3-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-25-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-30-L[100-500/50]
ROLNAG60-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG60-T5-25-L[100-500/50]
ROLNAG60-T5-30-L[100-500/50]
ROLNAG60-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG60-T10-25-L[100-500/50]
ROLNAG60-T10-30-L[100-500/50]
ROLNAG80-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG80-T3-30-L[100-500/50]
ROLNAG80-T3-35-L[100-500/50]
ROLNAG80-T5-25-L[100-500/50]
ROLNAG80-T5-30-L[100-500/50]
ROLNAG80-T5-35-L[100-500/50]
ROLNAG80-T10-25-L[100-500/50]
ROLNAG80-T10-30-L[100-500/50]
ROLNAG80-T10-35-L[100-500/50]
ROLNAH30-T3-8-L[100-500/50]
ROLNAH30-T3-10-L[100-500/50]
ROLNAH30-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAH30-T5-8-L[100-500/50]
ROLNAH30-T5-10-L[100-500/50]
ROLNAH30-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAH30-T10-8-L[100-500/50]
ROLNAH30-T10-10-L[100-500/50]
ROLNAH30-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAH40-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAH40-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAH40-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAH40-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAH40-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAH40-T5-20-L[100-500/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
ID d
(mm)
Dureza de goma de uretano Espesor de uretano T
(mm)
L
1 Pieza(s)

15 Días o más

10308703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103010703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103012703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10308705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103010705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103012705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103087010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030107010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030127010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104012703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104015703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104020703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104012705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104015705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104020705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040127010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040157010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040207010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

105015703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

105020703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

105025703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

105015705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

105020705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

105025705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050157010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050207010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050257010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

106020703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

106025703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

106030703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

106020705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

106025705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

106030705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1060207010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1060257010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1060307010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

108025703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

108030703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

108035703100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

108025705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

108030705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

108035705100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1080257010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1080307010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1080357010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10308503100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103010503100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103012503100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

10308505100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103010505100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103012505100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

103085010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030105010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030125010100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104012503100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104015503100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104020503100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104012505100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104015505100 ~ 500
1 Pieza(s)

15 Días o más

104020505100 ~ 500

Cargando…

 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Tornillo opresor
Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~100 / ~300 / ~500 Tratamiento de superficies Anodizado claro
Material de goma de uretano Uretano Color de goma de uretano Color natural Material de rodamiento Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico