(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos para tubos: largos, con bujes de ajuste a presión, tornillos de fijación

Rodillos para tubos: largos, con bujes de ajuste a presión, tornillos de fijación
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos metálicos
· Método de montaje: Tornillo de fijación
· Forma de rodillo: Recto

  • Componentes inCAD
Rodillos de tubería - Rectos, con orificios para tornillos de fijación, solo núcleo: Imagen relacionada
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
L=100~500 L=550~1000 Núcleo
ROLNLA ROLNA Aleación de aluminio Anodizado claro
ROLNLM ROLNT Acero Niquelado electrolítico
ROLNLS ROLNS Acero inoxidable 304 -
[ ! ]Surface treatment may not be applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte - d - L
ROLNLA50
ROLNLM30
-
-
20
8
-
-
L300
L350
■L100~500
Número de parte dH9 L d1 D1 B M
Tipo D Aluminio Acero Acero inoxidable
Solo núcleo
ROLNLA
ROLNLM
ROLNLS
30 8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
15 15.8 18 22 10 M4
10 15 15.8 18 22 10 M4
12 15 15.8 18 22 10 M4
35 10 17 18.1 18 27 10 M4
12 17 18.1 18 27 10 M4
15 17 18.1 18 27 10 M4
40 12 17 22.7 22 33 10 M4
15 17 22.7 22 33 10 M5
20 22 22.7 22 33 10 M6
50 15 17 30 28 40 10 M5
20 27 30 28 40 10 M6
25 27 30 28 40 10 M6
60 20 22 - - 45 10 M6
25 32 - - 45 10 M6
30 32 - - 45 10 M6
80 25 41 - - 55 15 M8
30 41 - - 55 15 M8
35 41 - - 55 15 M8

 

■L550~1000

Número de parte dH9 L d1 D1 B M
Tipo D Acero Acero inoxidable Aluminio
ROLNT
(Acero)

ROLNS
(Acero inoxidable)

ROLNA
(aluminio)
40 12 550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
22.7 22 22 32 10 M4
15 22.7 22 22 32 10 M4
50 15 40 28 27 43 10 M6
20 40 28 27 43 10 M6
*25 40 28 27 43 10 M6
60 20 49.5 - 32 53 10 M6
25 49.5 - 32 53 10 M6
*30 49.5 - 32 53 10 M6
80 25 68.6 - 41 72 15 M8
30 68.6 - 41 72 15 M8
35 68.6 - 41 72 15 M8

[ ! ]El acero (acero al carbono 1020) se aplica a tamaños con *.

 

Modificaciones

Rodillos de tubería - Rectos, con orificios para tornillos de fijación, solo núcleo: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROLNA40-12-L550
ROLNA40-12-L600
ROLNA40-12-L650
ROLNA40-12-L700
ROLNA40-12-L750
ROLNA40-12-L800
ROLNA40-15-L550
ROLNA40-15-L600
ROLNA40-15-L650
ROLNA40-15-L700
ROLNA40-15-L750
ROLNA40-15-L800
ROLNA50-15-L1000
ROLNA50-15-L550
ROLNA50-15-L600
ROLNA50-15-L650
ROLNA50-15-L700
ROLNA50-15-L750
ROLNA50-15-L800
ROLNA50-15-L850
ROLNA50-15-L900
ROLNA50-15-L950
ROLNA50-20-L1000
ROLNA50-20-L550
ROLNA50-20-L600
ROLNA50-20-L650
ROLNA50-20-L700
ROLNA50-20-L750
ROLNA50-20-L800
ROLNA50-20-L850
ROLNA50-20-L900
ROLNA50-20-L950
ROLNA60-20-L1000
ROLNA60-20-L550
ROLNA60-20-L600
ROLNA60-20-L650
ROLNA60-20-L700
ROLNA60-20-L750
ROLNA60-20-L800
ROLNA60-20-L850
ROLNA60-20-L900
ROLNA60-20-L950
ROLNA60-25-L1000
ROLNA60-25-L550
ROLNA60-25-L600
ROLNA60-25-L650
ROLNA60-25-L700
ROLNA60-25-L750
ROLNA60-25-L800
ROLNA60-25-L850
ROLNA60-25-L900
ROLNA60-25-L950
ROLNA80-25-L1000
ROLNA80-25-L550
ROLNA80-25-L600
ROLNA80-25-L650
ROLNA80-25-L700
ROLNA80-25-L750
ROLNA80-25-L800
ROLNA80-25-L850
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Forma de rodillo O.D.
(mm)
Longitud
(mm)
ID d
(mm)
Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
L Cambio de dimensión L (configurable en incrementos de 1 mm) [LC]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100012Anodizado claro550--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100012Anodizado claro600--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100012Anodizado claro650--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100012Anodizado claro700--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100012Anodizado claro750--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100012Anodizado claro800--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100015Anodizado claro550--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100015Anodizado claro600--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100015Anodizado claro650--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100015Anodizado claro700--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100015Anodizado claro750--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto40~100015Anodizado claro800--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro1000--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro550--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro600--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro650--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro700--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro750--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro800--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro850--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro900--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100015Anodizado claro950--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro1000--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro550--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro600--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro650--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro700--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro750--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro800--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro850--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro900--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto50~100020Anodizado claro950--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro1000--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro550--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro600--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro650--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro700--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro750--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro800--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro850--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro900--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100020Anodizado claro950--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro1000--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro550--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro600--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro650--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro700--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro750--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro800--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro850--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro900--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto60~100025Anodizado claro950--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto80~100025Anodizado claro1000--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto80~100025Anodizado claro550--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto80~100025Anodizado claro600--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto80~100025Anodizado claro650--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto80~100025Anodizado claro700--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto80~100025Anodizado claro750--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto80~100025Anodizado claro800--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo opresorRecto80~100025Anodizado claro850--

Cargando…

 

Información básica

Tipo Rodillo de metal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico