(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos para tubos: embrague unidireccional, con cojinetes, revestimiento de uretano

Rodillos para tubos: embrague unidireccional, con cojinetes, revestimiento de uretano
  • Cambios en Especificaciones

El embrague unidireccional evita la rotación inversa.

  • Componentes inCAD

PDF

Rodillos de tubería - Embrague unidireccional - Con rodamientos (L = 50 a 300): Imagen relacionada
Rodillos de tubería - Embrague unidireccional - Con rodamientos (L = 50 a 300): Imagen relacionada
[ ! ]Se recomienda un eje endurecido con tolerancia h5 (h6).
[ ! ]El embrague unidireccional es ajuste a presión.
[ ! ]Los rodamientos se pueden desmontar. Temporalmente unido con cinta para el envío.
[ ! ]El OD del producto unido a uretano es D + 2T. (Diferente de otros rodillos)
[ ! ]La dirección de rotación del embrague unidireccional está marcada con una etiqueta de flecha.
Tipo [M] Material [S] Tratamiento de superficie (revestimiento) [H] Dureza
Núcleo Rodamiento Embrague unidireccional
ROROWAU Aleación de aluminio Acero Acero bajo en carbón Uretano
(Color natural)
Shore A90
ROROWAG Shore A70
ROROWAH Shore A50
[ ! ]Surface treatment is not applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Urethane is baked on the outer circumference of the core material.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte-T-d-L
ROROWAU40-T5-20-L250
Número de parteEspesor de uretano
T
dLPar admisible de embrague unidireccional (Nm)Rodamiento usadoD1D2B1Bd1
TipoDIncremento de 10 mmEje: tolerancia h5Eje: tolerancia h6
Uretano al horno
ROROWAU
ROROWAG
ROROWAH
203

5
850~1003.21.6B688ZZ121651210
301250~30012.26.1B6901ZZ182461615
402028.514.3B6804ZZ263271622
502028.514.3B6904ZZ263791622
256633B6905ZZ324292027
[ ! ]Se utiliza un embrague unidireccional de tipo HF disponible comercialmente. [! ] Se agrega alivio a las caras finales para evitar contactos con el anillo interno del rodamiento.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROROWAG20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAG20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAG30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAG30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAG40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAG40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAG50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAH20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAH20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAH30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAH30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAH40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAH40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAH50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAU20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAU20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAU30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAU30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAU40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAU40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAU50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAU50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAU50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAU50-T5-25-L[50-300/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
ID d
(mm)
Dureza de goma de uretano Espesor de uretano T
(mm)
L
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020~50 / ~100870350 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020~50 / ~100870550 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3001270350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3001270550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040~50 / ~100 / ~3002070350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040~50 / ~100 / ~3002070550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002070350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002570350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002070550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002570550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020~50 / ~100850350 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020~50 / ~100850550 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3001250350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3001250550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040~50 / ~100 / ~3002050350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040~50 / ~100 / ~3002050550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002050350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002550350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002050550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002550550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020~50 / ~100890350 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020~50 / ~100890550 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3001290350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3001290550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040~50 / ~100 / ~3002090350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1040~50 / ~100 / ~3002090550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002090350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002590350 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002090550 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002590550 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Con embrague unidireccional
Forma de rodillo Recto Tratamiento de superficies Anodizado claro Material de goma de uretano Uretano
Color de goma de uretano Color natural Material de rodamiento Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico