(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos para tubos: embrague unidireccional, con cojinetes, solo núcleo

Rodillos para tubos: embrague unidireccional, con cojinetes, solo núcleo
  • Cambios en Especificaciones

El embrague unidireccional evita la rotación inversa.

  • Componentes inCAD

PDF

Rodillos de tubería - Embrague unidireccional - Con rodamientos (L = 50 a 300): Imagen relacionada
Rodillos de tubería - Embrague unidireccional - Con rodamientos (L = 50 a 300): Imagen relacionada
[ ! ]Se recomienda un eje endurecido con tolerancia h5 (h6).
[ ! ]El embrague unidireccional es ajuste a presión.
[ ! ]Los rodamientos se pueden desmontar. Temporalmente unido con cinta para el envío.
[ ! ]La dirección de rotación del embrague unidireccional está marcada con una etiqueta de flecha.
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [H] Dureza
Núcleo Rodamiento Embrague unidireccional
ROROWA Aleación de aluminio Acero Acero bajo en carbón Anodizado claro -
[ ! ]Surface treatment is not applied to shaft end and I.D.
[ ! ]Since the drawing surface of pipe is unpolished, the inner diameter d1 is distorted to some extent.

Especificaciones

Número de parte - d - L
ROROWA30 - 12 - L300
Número de parte d L Par admisible de embrague unidireccional (Nm) Rodamiento usado D1 D2 B1 B d1
Tipo D Incremento de 10 mm Eje: tolerancia h5 Eje: tolerancia h6
Solo núcleo
ROROWA
20 8 50~100 3.2 1.6 B688ZZ 12 16 5 12 10
30 12 50~300 12.2 6.1 B6901ZZ 18 24 6 16 15
40 20 28.5 14.3 B6804ZZ 26 32 7 16 22
50 20 28.5 14.3 B6904ZZ 26 37 9 16 22
25 66 33 B6905ZZ 32 42 9 20 27
[ ! ]Commercially available HF type one way clutch is used. [ ! ]Relief is added to the end faces to prevent contacts with the bearing inner ring.

Modificaciones

Rodillos de tubería - Embrague unidireccional - Con rodamientos (L = 50 a 300): Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROROWA20-8-L[50-100/10]
ROROWA20-8-LC[51-99/1]
ROROWA30-12-L[50-300/10]
ROROWA30-12-LC[51-99/1]
ROROWA40-20-L[50-300/10]
ROROWA40-20-LC[51-290/1]
ROROWA50-20-L[50-300/10]
ROROWA50-20-LC[51-290/1]
ROROWA50-25-L[50-300/10]
ROROWA50-25-LC[51-290/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
ID d
(mm)
L Cambio de dimensión L (configurable en incrementos de 1 mm) [LC]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~100850 ~ 100-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~1008-51 ~ 99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~3001250 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~30012-51 ~ 99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50 / ~100 / ~3002050 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040~50 / ~100 / ~30020-51 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002050 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100 / ~30020-51 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100 / ~3002550 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050~50 / ~100 / ~30025-51 ~ 290

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de tubería - Embrague unidireccional - Con rodamientos (L = 50 a 300): Imagen relacionada

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Con embrague unidireccional Forma de rodillo Recto
Tratamiento de superficies Anodizado claro Material de rodamiento Acero

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico