(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Con bujes libres de aceite con revestimiento de uretano.

Rodillos - Con bujes libres de aceite con revestimiento de uretano.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

La adopción de un casquillo sin aceite en lugar de un rodamiento permite ahorrar espacio.

  • Componentes inCAD
金属無給油ブシュ付ローラ:Related Image
 
・Materials
TypeRollerOil Free Bushings
[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
FRTAU5052 Aluminum AlloyUrethane Lining (Natural Color) Shore AFiller Added PTFE Layer
Sintered Bronze Layer
Steel-backed Metal Layer (Low Carbon Steel: Tin Plating)
FRTSU304 Stainless Steel

Especificaciones

Número de parte-d-L
FRTAU0-5-30
■ Detalles del casquillo
dFd1H
I.D.Tolerancia
3+0.062
0
54.67
5+0.065
0
5710
68812
8101015
10+0.068
0
101218
12101420
15101723
[ ! ]Para L20, la dimensión F del buje libre de aceite será 10 o menos.
Número de partehizo)Lt
TipoD

Uretano
FRTAU
(Aleación de aluminio 5052)
FRTSU
(Acero inoxidable 304)
 
83      20*253040500.8
10 5     1.0
12 56    1.0
15  68   1.0
18   810  1.0
20    1012 1.0
25    101215*1.0
30    101215*1.0
>> Para detalles del casquillo sin aceite, consulte la P.378. [! ] L20 no se puede seleccionar para * d15.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRTAU8-3-20
FRTAU8-3-25
FRTAU8-3-30
FRTAU8-3-40
FRTAU8-3-50
FRTAU10-5-20
FRTAU10-5-25
FRTAU10-5-30
FRTAU10-5-40
FRTAU10-5-50
FRTAU12-5-20
FRTAU12-5-25
FRTAU12-5-30
FRTAU12-5-40
FRTAU12-5-50
FRTAU12-6-20
FRTAU12-6-25
FRTAU12-6-30
FRTAU12-6-40
FRTAU12-6-50
FRTAU15-6-20
FRTAU15-6-25
FRTAU15-6-30
FRTAU15-6-40
FRTAU15-6-50
FRTAU15-8-20
FRTAU15-8-25
FRTAU15-8-30
FRTAU15-8-40
FRTAU15-8-50
FRTAU18-8-20
FRTAU18-8-25
FRTAU18-8-30
FRTAU18-8-40
FRTAU18-8-50
FRTAU18-10-20
FRTAU18-10-25
FRTAU18-10-30
FRTAU18-10-40
FRTAU18-10-50
FRTAU20-10-20
FRTAU20-10-25
FRTAU20-10-30
FRTAU20-10-40
FRTAU20-10-50
FRTAU20-12-20
FRTAU20-12-25
FRTAU20-12-30
FRTAU20-12-40
FRTAU20-12-50
FRTAU25-10-20
FRTAU25-10-25
FRTAU25-10-30
FRTAU25-10-40
FRTAU25-10-50
FRTAU25-12-20
FRTAU25-12-25
FRTAU25-12-30
FRTAU25-12-40
FRTAU25-12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Material ID d
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108[Aluminio] Aleación de aluminio 5052320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108[Aluminio] Aleación de aluminio 5052325
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108[Aluminio] Aleación de aluminio 5052330
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108[Aluminio] Aleación de aluminio 5052340
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108[Aluminio] Aleación de aluminio 5052350
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 5052520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 5052525
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 5052530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 5052540
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010[Aluminio] Aleación de aluminio 5052550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052525
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052540
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052625
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052630
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052640
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012[Aluminio] Aleación de aluminio 5052650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052620
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052625
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052630
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052640
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052825
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052830
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052840
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015[Aluminio] Aleación de aluminio 5052850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 5052820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 5052825
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 5052830
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 5052840
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 5052850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 50521020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 50521025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 50521030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 50521040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1018[Aluminio] Aleación de aluminio 50521050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 50521250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 50521250

Cargando…

Ejemplo

Rodillos con casquillo libre de aceite: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Tipo de buje
Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~50 Tratamiento de superficies Ninguno
Material de goma de uretano Uretano Dureza de goma de uretano 90 Color de goma de uretano Color natural