(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos - Huecos, recubiertos de uretano en los extremos del rodillo y con rodamientos.

Rodillos - Huecos, recubiertos de uretano en los extremos del rodillo y con rodamientos.
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Con rodamientos
· Forma de rodillo: Estriado
· Material: Aleación de aluminio 5052

  • Componentes inCAD
溝付ウレタンローラ ベアリング付:Related Image
溝付ウレタンローラ ベアリング付:Related Image
[ ! ]Urethane may discolor over time, but there is no effect on physical properties.
[ ! ]When L≤dx3, hole d is machined from the same direction.
[ ! ]When L>dx3, hole d is machined from both ends as shown below. There is no relief in some cases.
・Materials
Type[ M ]Material[ H ]Hardness
With BearingsCoreLiningBearing
RORUAMAluminum Alloy 5000 seriesUrethane (Natural Color)SteelShore A90
[ ! ]Urethane is baked on the outer circumference of the core material.

Especificaciones

Número de parte-L-F-T
RORUAM40-L40-F8-T3
■ Con rodamientos
Número de parteIncremento de 1 mmdD1H7dhBRodamiento usado
TipoDLFT
RORUAM2520~500~46 (F+T≤L-2)615105696ZZx2
30819156698ZZx2
3525~5010221866900ZZx2
4012282486001ZZx2
5025~1002~96 (F+T≤L-2)15322896002ZZx2
[ ! ]Para obtener información detallada, consulte la P.989.

Alterations

溝付ウレタンローラ ベアリング付:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RORUAM25-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM30-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM35-L[25-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM40-L[25-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
RORUAM50-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
F
(mm)
L T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025~500 ~ 4620 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030~500 ~ 4620 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035~500 ~ 4625 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040~500 ~ 4625 ~ 500 ~ 46
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050~50 / ~1000 ~ 9625 ~ 1000 ~ 96

Cargando…

  1. 1

Example

溝付ウレタンローラ ベアリング付:Related Image
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Con rodamientos
Forma de rodillo Estriado Material Aleación de aluminio 5052 Tratamiento de superficies Ninguno
Material de goma de uretano Uretano Dureza de goma de uretano 90 Color de goma de uretano Color natural
Material de rodamiento Acero