(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos - Rectos o con redondeado, barreno para opresor y recubrimiento de uretano.

Rodillos - Rectos o con redondeado, barreno para opresor y recubrimiento de uretano.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Tornillo de fijación
· Material de caucho de uretano: Uretano
· Color caucho uretano: Color natural

  • Componentes inCAD
ウレタンローラタップ゜付:Related Image
ウレタンローラタップ゜付:Related Image
[ ! ] When L≤dx3, hole d is machined from the same direction.
[ ! ] When L>dx3, hole d is machined from both ends as shown below. There may be no relief in some cases.
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment (Lining)[ H ]Hardness
StraightCrownedCore
ROUSNROCUSN304 Stainless SteelUrethane (Natural Color)Shore A90
ROUANROCUANAluminum Alloy 5000 series
ROGSN-304 Stainless SteelShore A70
ROGAN-Aluminum Alloy 5000 series
ROHSN-304 Stainless SteelShore A50
ROHAN-Aluminum Alloy 5000 series
[ ! ] Urethane is baked on the outer circumference of the core material.

Especificaciones

Número de parte-d-L
ROLAN30
ROUAN40
-
-
8
10
-
-
30
25
Número de partedH7
Selección
L
Selección
M
TipoD
Recto
Uretano
ROUSN
ROUAN
ROGSN
ROGAN
ROHSN
ROHAN
Coronado
Uretano
ROCUSN
ROCUAN
208      152025304050 M3
2581012    152025304050 M3
308101215   152025304050 M3
35 10121520   2025304050 M4
40 10121520   2025304050 M4
50  12152025   25304050100M5
60  1215202530   304050100M5
80   15202530    4050100M5
[ ! ] El uretano puede decolorarse con el tiempo, pero no tiene efecto sobre las propiedades físicas.

Alterations

ウレタンローラタップ゜付:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROCUAN20-8-15
ROCUAN20-8-20
ROCUAN20-8-25
ROCUAN20-8-30
ROCUAN20-8-40
ROCUAN20-8-50
ROCUAN25-8-15
ROCUAN25-8-20
ROCUAN25-8-25
ROCUAN25-8-30
ROCUAN25-8-40
ROCUAN25-8-50
ROCUAN25-10-15
ROCUAN25-10-20
ROCUAN25-10-25
ROCUAN25-10-30
ROCUAN25-10-40
ROCUAN25-10-50
ROCUAN25-12-15
ROCUAN25-12-20
ROCUAN25-12-25
ROCUAN25-12-30
ROCUAN25-12-40
ROCUAN25-12-50
ROCUAN30-8-15
ROCUAN30-8-20
ROCUAN30-8-25
ROCUAN30-8-30
ROCUAN30-8-40
ROCUAN30-8-50
ROCUAN30-10-15
ROCUAN30-10-20
ROCUAN30-10-25
ROCUAN30-10-30
ROCUAN30-10-40
ROCUAN30-10-50
ROCUAN30-12-15
ROCUAN30-12-20
ROCUAN30-12-25
ROCUAN30-12-30
ROCUAN30-12-40
ROCUAN30-12-50
ROCUAN30-15-15
ROCUAN30-15-20
ROCUAN30-15-25
ROCUAN30-15-30
ROCUAN30-15-40
ROCUAN30-15-50
ROCUAN35-10-20
ROCUAN35-10-25
ROCUAN35-10-30
ROCUAN35-10-40
ROCUAN35-10-50
ROCUAN35-12-20
ROCUAN35-12-25
ROCUAN35-12-30
ROCUAN35-12-40
ROCUAN35-12-50
ROCUAN35-15-20
ROCUAN35-15-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de rodillo O.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Dureza de goma de uretano Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505289050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052159015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052159020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052159025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052159030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052159040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052159050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052109050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052129050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052159020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 5052159025

Cargando…

 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Tornillo opresor
Tratamiento de superficies Ninguno Material de goma de uretano Uretano Color de goma de uretano Color natural