(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos - De resina de ajuste a presión con bridas en los extremos.

樹脂ローラ -切削タイプ-:Related Image
・Materials
• Milled Type
Type[ M ]Material BodyBearing
StraightDouble Flanged
RORPOSRORPOWFPolyacetalSteel
RORPHSRORPHWFStainless Steel
RORPESRORPEWFUHMWPESteel
RORPJSRORPJWFStainless Steel
RORPSS-PolypropyleneSteel
RORPQS-Stainless Steel
RORMCSRORMCWFMC NylonSteel
[ ! ]Bearings are press-fit.

< Feature >
• Polyacetal : Material which excels in mechanical strength.
• UHMWPE : Material excellent in abrasion resistance. Complies with Food Sanitation Act.
• Polypropylene : Material which excels in chemical resistance.
• MC Nylon : Material which excels in mechanical strength and wear resistance.

Especificaciones

 Número de parte-D-d-L-E-G
(Fresado)

RORPOS60
RORPOWF80

-


D60





-
-
L75
L90

-


E10


-


G10
■ Tipo fresado, recto
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Rodamiento usadoDD1dB(dh)
TipoNo.
RORPOS
RORPES
RORPSS
RORMCS
RORPHS
RORPJS
RORPQS

2015~ 100696ZZx220156510
3020~ 100698ZZx230198615
30-106900ZZx2302210615
30-126901ZZx2302412618
406900ZZx2402210618
40-126901ZZx2402412618
40-156902ZZx2402815724
40-206804ZZx2403220724
5030~1006001ZZx2502812824
606002ZZx2603215928
806002ZZx2803215928
■ Tipo fresado, doble brida
Número de parteIncremento de 1 mmRodamiento usadoFD1dB(dh)
TipoNo.DLEG
RORPOWF
RORPEWF
RORMCWF
RORPHWF
RORPJWF
4030~3520~1005~105~106900ZZx2402210618
5035~4540~1005~105~106001ZZx2502812824
6040~5540~1005~205~206002ZZx2603215928
8040~7540~1005~205~206002ZZx2803215928
[ ! ]Para conocer las dimensiones detalladas, ver P.989, 983.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RORMCS20-L[15-100/1]
RORMCS30-10-L[20-100/1]
RORMCS30-12-L[20-100/1]
RORMCS30-L[20-100/1]
RORMCS40-12-L[20-100/1]
RORMCS40-15-L[20-100/1]
RORMCS40-20-L[20-100/1]
RORMCS40-L[20-100/1]
RORMCS50-L[30-100/1]
RORMCS60-L[30-100/1]
RORMCS80-L[30-100/1]
RORMCWF40-D[30-35/1]-L[20-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORMCWF50-D[35-45/1]-L[40-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORMCWF60-D[40-55/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORMCWF80-D[40-75/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPES20-L[15-100/1]
RORPES30-10-L[20-100/1]
RORPES30-12-L[20-100/1]
RORPES30-L[20-100/1]
RORPES40-12-L[20-100/1]
RORPES40-15-L[20-100/1]
RORPES40-20-L[20-100/1]
RORPES40-L[20-100/1]
RORPES50-L[30-100/1]
RORPES60-L[30-100/1]
RORPES80-L[30-100/1]
RORPEWF40-D[30-35/1]-L[20-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPEWF50-D[35-45/1]-L[40-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPEWF60-D[40-55/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPEWF80-D[40-75/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPEWF80-L[40-75/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPHS20-L[15-100/1]
RORPHS30-10-L[20-100/1]
RORPHS30-12-L[20-100/1]
RORPHS30-L[20-100/1]
RORPHS40-12-L[20-100/1]
RORPHS40-15-L[20-100/1]
RORPHS40-20-L[20-100/1]
RORPHS40-L[20-100/1]
RORPHS50-L[30-100/1]
RORPHS60-L[30-100/1]
RORPHS80-L[30-100/1]
RORPHWF40-D[30-35/1]-L[20-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPHWF50-D[35-45/1]-L[40-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPHWF60-D[40-55/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPHWF80-D[40-75/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
RORPJS20-L[15-100/1]
RORPJS30-10-L[20-100/1]
RORPJS30-12-L[20-100/1]
RORPJS30-L[20-100/1]
RORPJS40-12-L[20-100/1]
RORPJS40-15-L[20-100/1]
RORPJS40-20-L[20-100/1]
RORPJS40-L[20-100/1]
RORPJS50-L[30-100/1]
RORPJS60-L[30-100/1]
RORPJS80-L[30-100/1]
RORPJWF40-D[30-35/1]-L[20-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPJWF50-D[35-45/1]-L[40-100/1]-E[5-10/1]-G[5-10/1]
RORPJWF60-D[40-55/1]-L[40-100/1]-E[5-20/1]-G[5-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje O.D.
(mm)
ID d
(mm)
Material de rodamiento Ninguno D E
(mm)
G
(mm)
L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto206Acero20---15 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto3010Acero30-10---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto3012Acero30-12---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto308Acero30---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4012Acero40-12---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4015Acero40-15---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4020Acero40-20---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4010Acero40---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto5012Acero50---30 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6015Acero60---30 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto8015Acero80---30 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rodamientos40-Acero4030 ~ 355 ~ 105 ~ 1020 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rodamientos50-Acero5035 ~ 455 ~ 105 ~ 1040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rodamientos60-Acero6040 ~ 555 ~ 205 ~ 2040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rodamientos80-Acero8040 ~ 755 ~ 205 ~ 2040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto206Acero20---15 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto3010Acero30-10---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto3012Acero30-12---20 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto308Acero30---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4012Acero40-12---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4015Acero40-15---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4020Acero40-20---20 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto4010Acero40---20 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto5012Acero50---30 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto6015Acero60---30 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto8015Acero80---30 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos40-Acero4030 ~ 355 ~ 105 ~ 1020 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos50-Acero5035 ~ 455 ~ 105 ~ 1040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos60-Acero6040 ~ 555 ~ 205 ~ 2040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos80-Acero8040 ~ 755 ~ 205 ~ 2040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos80-Acero80-5 ~ 205 ~ 2040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto206Acero inoxidable20---15 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto3010Acero inoxidable30-10---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto3012Acero inoxidable30-12---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto308Acero inoxidable30---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4012Acero inoxidable40-12---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4015Acero inoxidable40-15---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4020Acero inoxidable40-20---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4010Acero inoxidable40---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto5012Acero inoxidable50---30 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto6015Acero inoxidable60---30 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto8015Acero inoxidable80---30 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos4040Acero inoxidable4030 ~ 355 ~ 105 ~ 1020 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos5050Acero inoxidable5035 ~ 455 ~ 105 ~ 1040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos6060Acero inoxidable6040 ~ 555 ~ 205 ~ 2040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos8080Acero inoxidable8040 ~ 755 ~ 205 ~ 2040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto206Acero inoxidable20---15 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto3010Acero inoxidable30-10---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto3012Acero inoxidable30-12---20 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto308Acero inoxidable30---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4012Acero inoxidable40-12---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4015Acero inoxidable40-15---20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto4020Acero inoxidable40-20---20 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto4010Acero inoxidable40---20 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto5012Acero inoxidable50---30 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto6015Acero inoxidable60---30 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto8015Acero inoxidable80---30 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos40-Acero inoxidable4030 ~ 355 ~ 105 ~ 1020 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos50-Acero inoxidable5035 ~ 455 ~ 105 ~ 1040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con rodamientos60-Acero inoxidable6040 ~ 555 ~ 205 ~ 2040 ~ 100

Cargando…

 

Información básica

Tipo Rodillos de plástico Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~50 / ~100
Tratamiento de superficies Ninguno