(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos - Con baleros, con espesor de uretano seleccionable.

Rodillos - Con baleros, con espesor de uretano seleccionable.
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Con rodamientos
· Material de caucho de uretano: Uretano
· Color caucho uretano: Color natural

  • Componentes inCAD
ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-:Related Image
 
[! ] Cuando L≤dx3, el agujero d se mecaniza desde la misma dirección.
[! ] Cuando L> dx3, el agujero d se mecaniza desde ambos extremos como se muestra a continuación. No hay alivio en algunos casos.
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaRodamiento
Con rodamientos
RectoCoronadoNúcleoRevestimiento
ROERUHS-Acero inoxidable 304Uretano (color natural)Shore A95③Acero inoxidable 304
ROERUHA-Aleación de aluminio serie 5000
ROERUSROECRUSAcero inoxidable 304Shore A90
ROERUAROECRUAAleación de aluminio serie 5000
ROERGS-Acero inoxidable 304Shore A70
ROERGAROECRGAAleación de aluminio serie 5000
ROERHS-Acero inoxidable 304Shore A50
ROERHAROECRHAAleación de aluminio serie 5000
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.
 

Especificaciones

Número de parte-d-L-T
ROERUS60-20-50-T5
■ Con rodamientos
Número de partedL
Incremento de 10 mm
TD1dhBRodamiento usado
TipoD
Recto
ROERUHS
ROERUHA
ROERUS
ROERUA
ROERGS
ROERGA
ROERHS
ROERHA
Coronado
ROECRUS
ROECRUA

ROECRGA
ROECRHA


40820~100519156698ZZx2
10221866900ZZx2
501030~100221866900ZZx2
12282486001ZZx2
15322896002ZZx2
60125
10
282486001ZZx2
15322896002ZZx2
2054236126004ZZx2
8015 322896002ZZx2
205
10
4236126004ZZx2
254741126005ZZx2
100204236126004ZZx2
254741126005ZZx2
305548136006ZZx2
[ ! ]Para obtener información detallada, consulte la P.989.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROECRGA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRGA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRGA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRGA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRGA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRHA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRUA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRUA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRUS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRUS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERGA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROERGA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROERGA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERGA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERGA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERGS40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROERGS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROERGS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERGS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERGS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERHA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROERHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROERHA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERHA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERHS40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROERHS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROERHS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERHS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERHS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROERUA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROERUA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUHA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROERUHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROERUHA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUHS40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROERUHS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROERUHS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUHS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUHS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUS40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROERUS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROERUS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERUS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de rodillo O.D.
(mm)
Material Dureza de goma de uretano hizo)
(mm)
L (mm) T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado40[Aluminio] Aleación de aluminio 5052708 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado50[Aluminio] Aleación de aluminio 50527010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado60[Aluminio] Aleación de aluminio 50527012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado80[Aluminio] Aleación de aluminio 50527015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado100[Aluminio] Aleación de aluminio 50527020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado40[Aluminio] Aleación de aluminio 5052508 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado50[Aluminio] Aleación de aluminio 50525010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado60[Aluminio] Aleación de aluminio 50525012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado80[Aluminio] Aleación de aluminio 50525015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado100[Aluminio] Aleación de aluminio 50525020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado40[Aluminio] Aleación de aluminio 5052908 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado50[Aluminio] Aleación de aluminio 50529010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado60[Aluminio] Aleación de aluminio 50529012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado80[Aluminio] Aleación de aluminio 50529015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado100[Aluminio] Aleación de aluminio 50529020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado40Acero inoxidable 304908 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado50Acero inoxidable 3049010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado60Acero inoxidable 3049012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado80Acero inoxidable 3049015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Coronado100Acero inoxidable 3049020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto40[Aluminio] Aleación de aluminio 5052708 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto50[Aluminio] Aleación de aluminio 50527010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto60[Aluminio] Aleación de aluminio 50527012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto80[Aluminio] Aleación de aluminio 50527015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto100[Aluminio] Aleación de aluminio 50527020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto40Acero inoxidable 304708 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto50Acero inoxidable 3047010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto60Acero inoxidable 3047012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto80Acero inoxidable 3047015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto100Acero inoxidable 3047020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto40[Aluminio] Aleación de aluminio 5052508 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto50[Aluminio] Aleación de aluminio 50525010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto60[Aluminio] Aleación de aluminio 50525012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto80[Aluminio] Aleación de aluminio 50525015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto100[Aluminio] Aleación de aluminio 50525020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto40Acero inoxidable 304508 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto50Acero inoxidable 3045010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto60Acero inoxidable 3045012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto80Acero inoxidable 3045015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto100Acero inoxidable 3045020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto40[Aluminio] Aleación de aluminio 5052908 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto50[Aluminio] Aleación de aluminio 50529010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto60[Aluminio] Aleación de aluminio 50529012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto80[Aluminio] Aleación de aluminio 50529015 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto100[Aluminio] Aleación de aluminio 50529020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto40[Aluminio] Aleación de aluminio 5052958 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto50[Aluminio] Aleación de aluminio 50529510 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto60[Aluminio] Aleación de aluminio 50529512 ~ 2030 ~ 2005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto80[Aluminio] Aleación de aluminio 50529515 ~ 2530 ~ 2005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto100[Aluminio] Aleación de aluminio 50529520 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto40Acero inoxidable 304958 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto50Acero inoxidable 3049510 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto60Acero inoxidable 3049512 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto80Acero inoxidable 3049515 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto100Acero inoxidable 3049520 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto40Acero inoxidable 304908 ~ 1020 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto50Acero inoxidable 3049010 ~ 1530 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto60Acero inoxidable 3049012 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto80Acero inoxidable 3049015 ~ 2530 ~ 2005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto100Acero inoxidable 3049020 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Con rodamientos
Longitud(mm) ~50 / ~100 Tratamiento de superficies Ninguno Material de goma de uretano Uretano
Color de goma de uretano Color natural Material de rodamiento Acero