(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Sin baleros, con espesor de uretano seleccionable.

Rodillos - Sin baleros, con espesor de uretano seleccionable.
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Recto
· Forma de rodillo: Recto
· Material de caucho de uretano: Uretano

  • Componentes inCAD
ウレタンローラ -ストレート・ウレタン厚選択タイプ-:Related Image
ウレタンローラ -ストレート・ウレタン厚選択タイプ-:Related Image
[ ! ]When L≤dx3, hole d is machined from the same direction.
[ ! ]When L>dx3, hole d is machined from both ends as shown below. There is no relief in some cases.
・Materials
Type[ M ]Material[ H ]HardnessBearing
No Bearing
StraightCoreLining
ROEUHS304 Stainless SteelUrethane (Natural Color)Shore A95Steel
ROEUHAAluminum Alloy 5000 series
ROEUS304 Stainless SteelShore A90
ROEUAAluminum Alloy 5000 series
ROEGS304 Stainless SteelShore A70
ROEGAAluminum Alloy 5000 series
-304 Stainless SteelShore A50
-Aluminum Alloy 5000 series
[ ! ]Urethane is baked on the outer circumference of the core material.

Especificaciones

Número de parte-d-L-T
ROEUS60-20-50-T5
■ Sin tipo de rodamiento
Número de partedH7L
Incremento de 10 mm
T
TipoD
Recto
ROEUHS
ROEUHA
ROEUS
ROEUA
ROEGS
ROEGA
208       20~1005
2581012     
308101215    
358101215    
408101215    5
10
50 10121520   30~100
60  12152025  
80   15202530 
100    20253040

Alterations

ウレタンローラ -ストレート・ウレタン厚選択タイプ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROEGA20-8-[20-100/10]-T5
ROEGA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEGA30-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEGA35-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEGA40-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T[5,​10]
ROEGA50-[10,​12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGA60-[12,​15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGA80-[15,​20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGA100-[20,​25,​30,​40]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGS20-8-[20-100/10]-T5
ROEGS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEGS30-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEGS35-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEGS40-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T[5,​10]
ROEGS50-[10,​12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGS60-[12,​15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGS80-[15,​20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEGS100-[20,​25,​30,​40]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUA20-8-[20-100/10]-T5
ROEUA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUA30-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEUA35-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEUA40-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T[5,​10]
ROEUA50-[10,​12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUA60-[12,​15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUA80-[15,​20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUA100-[20,​25,​30,​40]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUHA20-8-[20-100/10]-T5
ROEUHA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUHA30-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEUHA35-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEUHA40-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T[5,​10]
ROEUHA50-[10,​12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUHA60-[12,​15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUHA80-[15,​20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUHA100-[20,​25,​30,​40]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUHS20-8-[20-100/10]-T5
ROEUHS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUHS30-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEUHS35-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEUHS40-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T[5,​10]
ROEUHS50-[10,​12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUHS60-[12,​15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUHS80-[15,​20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUHS100-[20,​25,​30,​40]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUS20-8-[20-100/10]-T5
ROEUS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUS30-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEUS35-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T5
ROEUS40-[8,​10,​12,​15]-[20-100/10]-T[5,​10]
ROEUS50-[10,​12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUS60-[12,​15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUS80-[15,​20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROEUS100-[20,​25,​30,​40]-[30-100/10]-T[5,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Material Dureza de goma de uretano hizo)
(mm)
Longitud L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 505270820 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 5052708 ~ 1220 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 5052708 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 5052708 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Aluminio] Aleación de aluminio 5052708 ~ 1520 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Aluminio] Aleación de aluminio 50527010 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060[Aluminio] Aleación de aluminio 50527012 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080[Aluminio] Aleación de aluminio 50527015 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100[Aluminio] Aleación de aluminio 50527020 ~ 4030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30470820 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304708 ~ 1220 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304708 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Acero inoxidable 304708 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Acero inoxidable 304708 ~ 1520 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050Acero inoxidable 3047010 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060Acero inoxidable 3047012 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080Acero inoxidable 3047015 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100Acero inoxidable 3047020 ~ 4030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 505290820 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 5052908 ~ 1220 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 5052908 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 5052908 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040[Aluminio] Aleación de aluminio 5052908 ~ 1520 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050[Aluminio] Aleación de aluminio 50529010 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060[Aluminio] Aleación de aluminio 50529012 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080[Aluminio] Aleación de aluminio 50529015 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100[Aluminio] Aleación de aluminio 50529020 ~ 4030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Aluminio] Aleación de aluminio 505295820 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Aluminio] Aleación de aluminio 5052958 ~ 1220 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Aluminio] Aleación de aluminio 5052958 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Aluminio] Aleación de aluminio 5052958 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Aluminio] Aleación de aluminio 5052958 ~ 1520 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Aluminio] Aleación de aluminio 50529510 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060[Aluminio] Aleación de aluminio 50529512 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080[Aluminio] Aleación de aluminio 50529515 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10100[Aluminio] Aleación de aluminio 50529520 ~ 4030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30495820 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304958 ~ 1220 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304958 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Acero inoxidable 304958 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Acero inoxidable 304958 ~ 1520 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Acero inoxidable 3049510 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060Acero inoxidable 3049512 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1080Acero inoxidable 3049515 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10100Acero inoxidable 3049520 ~ 4030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 30490820 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304908 ~ 1220 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304908 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Acero inoxidable 304908 ~ 1520 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Acero inoxidable 304908 ~ 1520 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050Acero inoxidable 3049010 ~ 2030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060Acero inoxidable 3049012 ~ 2530 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080Acero inoxidable 3049015 ~ 3030 ~ 1005 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100Acero inoxidable 3049020 ~ 4030 ~ 1005 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Recto
Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~50 / ~100 Tratamiento de superficies Ninguno
Material de goma de uretano Uretano Color de goma de uretano Color natural