(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodillos - Rectos o con redondeo, sin uretano.

Rodillos - Rectos o con redondeo, sin uretano.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos metálicos
· Método de montaje: Con rodamientos
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
金属ローラ ベアリング付:Related Image
[ ! ]For detailed bearing dimensions, see >> P.989, 993.
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface TreatmentBearing
StraightCrowned
RORBROCRB1045 Carbon SteelBlack OxideSteel
RORMROCRMElectroless Nickel Plating
RORSROCRS304 Stainless Steel-
RORAROCRAAluminum Alloy 5000 seriesClear Anodize

Especificaciones

Número de parte-L
RORB30-30
No.DLdD1(H7)dhBRodamiento usado
2020152025304050     615105696ZZ2
2525 202530405060708090100615105696ZZx2
3030 202530405060708090100819156698ZZx2
35A35  25304050     822157608ZZx2
3535  253040506070809010010221866900ZZx2
40A40  25304050     10261886000ZZx2
4040  253040506070809010012282486001ZZx2
50A50  25304050    100123224106201ZZx2
5050  253040506070809010015322896002ZZx2

Alterations

金属ローラ ベアリング付:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROCRA20-15
ROCRA20-20
ROCRA20-25
ROCRA20-30
ROCRA20-40
ROCRA20-50
ROCRA25-20
ROCRA25-25
ROCRA25-30
ROCRA25-40
ROCRA25-50
ROCRA30-20
ROCRA30-25
ROCRA30-30
ROCRA30-40
ROCRA30-50
ROCRA35-25
ROCRA35-30
ROCRA35-40
ROCRA35-50
ROCRA35A-25
ROCRA35A-30
ROCRA35A-40
ROCRA35A-50
ROCRA40-25
ROCRA40-30
ROCRA40-40
ROCRA40-50
ROCRA40A-25
ROCRA40A-30
ROCRA40A-40
ROCRA40A-50
ROCRA50-25
ROCRA50-30
ROCRA50-40
ROCRA50-50
ROCRA50-60
ROCRA50-70
ROCRA50-80
ROCRA50-90
ROCRA50-100
ROCRA50A-25
ROCRA50A-30
ROCRA50A-40
ROCRA50A-50
ROCRA50A-100
ROCRB20-15
ROCRB20-20
ROCRB20-25
ROCRB20-30
ROCRB20-40
ROCRB20-50
ROCRB25-20
ROCRB25-25
ROCRB25-30
ROCRB25-40
ROCRB25-50
ROCRB30-20
ROCRB30-25
ROCRB30-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de rodillo O.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50526Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro90
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~100[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Acero] Acero al carbón 10456Pavonado50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Acero] Acero al carbón 10458Pavonado20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Acero] Acero al carbón 10458Pavonado25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Acero] Acero al carbón 10458Pavonado30

Cargando…

 

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Con rodamientos Material de rodamiento Acero