(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Rectos o con redondeo, con uretano o silicona.

Rodillos - Rectos o con redondeo, con uretano o silicona.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Recto

  • Componentes inCAD
ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-:Related Image
ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-:Related Image
[ ! ] When L≤dx3, hole d is machined from the same direction.
[ ! ] When L>dx3, hole d is machined from both ends as shown below. There is no relief in some cases.
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment (Lining)[ H ]Hardness
Straight
L SelectableL ConfigurableCore
ROKS-304 Stainless SteelUrethane (Natural Color)Shore A95
ROKA-Aluminum Alloy 5000 seriesShore A95
ROUSROFUS304 Stainless SteelShore A90
ROUAROFUAAluminum Alloy 5000 seriesShore A90
ROGS-304 Stainless SteelShore A70
ROGAROFGAAluminum Alloy 5000 series
ROHSROFHS304 Stainless SteelShore A50
ROHAROFHAAluminum Alloy 5000 series
ROMS-304 Stainless SteelAntistatic Urethane (Gray)Shore A90
ROMA-Aluminum Alloy 5000 series
ROSSROFSS304 Stainless SteelSilicon Rubber (Light Gray)Shore A70
ROSA-Aluminum Alloy 5000 series
ROJA-Aluminum Alloy 5000 seriesShore A50
ROTS-304 Stainless SteelHeat Resistant Urethane (Red Brown) Operating Temperature: ~ 110°CShore A90
ROTA-Aluminum Alloy 5000 series
RONA-Aluminum Alloy 5000 seriesNBR Nitrile Rubber (Black)Shore A60

Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment (Lining)[ H ]Hardness
Crowned
L SelectableL ConfigurableCore
ROCUS-304 Stainless SteelUrethane (Natural Color)Shore A90
ROCUAROFCUAAluminum Alloy 5000 seriesShore A90
ROCGS-304 Stainless SteelShore A70
ROCGA-Aluminum Alloy 5000 series
ROCHS-304 Stainless SteelShore A50
ROCHA-Aluminum Alloy 5000 series
ROCSS-304 Stainless SteelSilicon Rubber (Light Gray)Shore A70
[ ! ] Urethane, Silicon Rubber and NBR Nitrile Rubber are baked on the roller's outer diameter.

Especificaciones

Número de parte-d-L
ROKS20-8-30
■ L seleccionable
DdH7LCumplimiento de la norma
UretanoUretano antiestático (Gris)SiliconaUretano resistente al calorCaucho nitrilo NBR
208      152025304050 
2581012    152025304050 
308101215   152025304050 
35 10121520   2025304050 
40 10121520   2025304050 
50  12152025   25304050100
60  1215202530   304050100--
80   15202530    4050100--

■ L configurable
DdH7L
Incremento de 1 mm
Cumplimiento de la norma
UretanoSilicona
208      16~49
2581012    16~49
308101215   16~49
35 10121520  21~49
40 10121520  21~49
50  12152025 26~99
60  121520253031~99-
80   1520253041~99-
[ ! ] El uretano puede decolorarse con el tiempo, pero no tiene efecto sobre las propiedades físicas.
[ ! ] Las dimensiones L que se pueden configurar en Tipo seleccionable L no se pueden seleccionar.

Alterations

ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROCGA20-8-15
ROCGA20-8-20
ROCGA20-8-25
ROCGA20-8-30
ROCGA20-8-40
ROCGA20-8-50
ROCGA25-8-15
ROCGA25-8-20
ROCGA25-8-25
ROCGA25-8-30
ROCGA25-8-40
ROCGA25-8-50
ROCGA25-10-15
ROCGA25-10-20
ROCGA25-10-25
ROCGA25-10-30
ROCGA25-10-40
ROCGA25-10-50
ROCGA25-12-15
ROCGA25-12-20
ROCGA25-12-25
ROCGA25-12-30
ROCGA25-12-40
ROCGA25-12-50
ROCGA30-8-15
ROCGA30-8-20
ROCGA30-8-25
ROCGA30-8-30
ROCGA30-8-40
ROCGA30-8-50
ROCGA30-10-15
ROCGA30-10-20
ROCGA30-10-25
ROCGA30-10-30
ROCGA30-10-40
ROCGA30-10-50
ROCGA30-12-15
ROCGA30-12-20
ROCGA30-12-25
ROCGA30-12-30
ROCGA30-12-40
ROCGA30-12-50
ROCGA30-15-15
ROCGA30-15-20
ROCGA30-15-25
ROCGA30-15-30
ROCGA30-15-40
ROCGA30-15-50
ROCGA35-10-20
ROCGA35-10-25
ROCGA35-10-30
ROCGA35-10-40
ROCGA35-10-50
ROCGA35-12-20
ROCGA35-12-25
ROCGA35-12-30
ROCGA35-12-40
ROCGA35-12-50
ROCGA35-15-20
ROCGA35-15-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de rodillo O.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Material de goma de uretano Dureza de goma de uretano Color de goma de uretano Longitud L
(mm)
hizo)
(mm)
L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color natural15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural40--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Uretano70Color natural50--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color natural20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Uretano70Color natural25--

Cargando…

 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Recto
Tratamiento de superficies Ninguno