(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos del eje del cojinete - escalonados

Tornillos del eje del cojinete - escalonados

· Forma: Tipo brida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tornillos del eje del rodamiento (escalonados), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tornillos de eje de rodamiento - Longitud configurable, tipo de perno: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BGSPAcero al carbón 1045(Óxido negro)
BGSPMNiquelado electrolítico
BGSPSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

 Número de parte-H-L
 BGSP4-7-L10
■ Bridado
Número de parteHL
Incremento de 0.1 mm
TBM (grueso)FDs
TipoD
BGSP
BGSPM
BGSPS
473.0~20.022M2.556
5822.5M367
694.0~20.023M478
8115.0~20.034M6910
101335M81212
1435M81213
1735M81216
12156.0~20.036M81214
1636M81215
1836M81217

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGSP4-7-L[3-20/0.1]
BGSP5-8-L[3-20/0.1]
BGSP6-9-L[4-20/0.1]
BGSP8-11-L[5-20/0.1]
BGSP10-13-L[5-20/0.1]
BGSP10-14-L[5-20/0.1]
BGSP10-17-L[5-20/0.1]
BGSP12-15-L[6-20/0.1]
BGSP12-16-L[6-20/0.1]
BGSP12-18-L[6-20/0.1]
BGSPM4-7-L[3-20/0.1]
BGSPM5-8-L[3-20/0.1]
BGSPM6-9-L[4-20/0.1]
BGSPM8-11-L[5-20/0.1]
BGSPM10-13-L[5-20/0.1]
BGSPM10-14-L[5-20/0.1]
BGSPM10-17-L[5-20/0.1]
BGSPM12-15-L[6-20/0.1]
BGSPM12-16-L[6-20/0.1]
BGSPM12-18-L[6-20/0.1]
BGSPS4-7-L[3-20/0.1]
BGSPS5-8-L[3-20/0.1]
BGSPS6-9-L[4-20/0.1]
BGSPS8-11-L[5-20/0.1]
BGSPS10-13-L[5-20/0.1]
BGSPS10-14-L[5-20/0.1]
BGSPS10-17-L[5-20/0.1]
BGSPS12-15-L[6-20/0.1]
BGSPS12-16-L[6-20/0.1]
BGSPS12-18-L[6-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro del Pin D
(φ)
O.D. H
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro473 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro583 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro694 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro8115 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10135 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10145 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro10175 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12156 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12166 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro12186 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico473 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico583 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico694 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico8115 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10135 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10145 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10175 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12156 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12166 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12186 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-473 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-583 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-694 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-8115 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-10135 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-10145 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-10175 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-12156 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-12166 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-12186 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Tipo brida