(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores de rodamientos - pista interior de rodamientos

Espaciadores de rodamientos - pista interior de rodamientos
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Solicitud: Para anillo interior
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores de rodamientos - pista interior del rodamiento, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Separadores de rodamientos: carrera interior / carrera exterior: imagen relacionada
* L = Menos de 3, C0.2 o menos
· Materiales
AplicableTolerancia de la dimensión L[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tolerancia NegativaTolerancia Positiva
Para anillo interiorCLBUCLBPAleaciones de aluminio 5052-
CLBUBCLBPBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
CLBUMCLBPMNiquelado electrolítico
CLBUSCLBPSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-L
CLBU10
-
17
-
33.5
Número de parteDL
Incremento de 0.1 mm
DsRodamiento aplicableCumplimiento de la norma
TipodCLBU, CLBPCLBUB, CLBPBCLBUM, CLBPMCLBUS, CLBPS
L1.0~25.025.1~50.050.1~100.0L1.0~25.025.1~50.050.1~100.0L1.0~25.025.1~50.050.1~100.0L1.0~25.025.1~50.050.1~100.0
Para anillo interior
(Tolerancia negativa)
CLBU
CLBUB
CLBUM
CLBUS
(Tolerancia positiva)
CLBP
CLBPB
CLBPM
CLBPS
351.0~50.04673ZZ , 693ZZ, 623ZZ ----
476674ZZ*, 694ZZ, 624ZZ ----
587675ZZ*, 695ZZ, 605ZZ, 625ZZ----
698676ZZ, 696ZZ, 606ZZ, 626ZZ----
8109678ZZ   --------
1110678ZZ, 698ZZ, 608ZZ, 628ZZ----
1012116700ZZ   --------
131.0~100.0126800ZZ   
14136900ZZ, 6000ZZ  
172.0~100.0166200ZZ, 6300ZZ  
12151.0~100.0146701ZZ, 6801ZZ  
16156901ZZ, 6001ZZ  
182.0~100.0176201ZZ, 6301ZZ  
1518176702ZZ, 6802ZZ  
19186902ZZ, 6002ZZ  
21206202ZZ   
23226302ZZ   ------
1720196803ZZ   
22216903ZZ, 6003ZZ  
24236203ZZ   
26256303ZZ   ------
2023226804ZZ   
25246904ZZ   
27266004ZZ, 6204ZZ  
29286304ZZ   ------
2528276805ZZ   
29286905ZZ   
31306005ZZ   
33326205ZZ   
36356305ZZ   ------
3033326806ZZ   
35346906ZZ   
38376006ZZ   
40396206ZZ   
43426306ZZ   ------
35383.0~100.0376807ZZ   
42416907ZZ   
44436007ZZ, 6207ZZ  
46456207ZZ   ------
48476307ZZ   ------
4043426808ZZ   
46456908ZZ   
49486008ZZ, 6208ZZ  
52516208ZZ   ------
54536308ZZ   ------
4553526009ZZ   ------
55546209ZZ   ------
5056556010ZZ   ------
60596210ZZ   ------
[ ! ] Cuando L = menos de 3, * no se pueden usar rodamientos marcados.

Modificaciones

Separadores de rodamientos: carrera interior / carrera exterior: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLBP3-5-[1-50/0.1]
CLBP4-7-[1-50/0.1]
CLBP5-8-[1-50/0.1]
CLBP6-9-[1-50/0.1]
CLBP8-11-[1-50/0.1]
CLBP10-13-[1-100/0.1]
CLBP10-14-[1-100/0.1]
CLBP10-17-[2-100/0.1]
CLBP12-15-[1-100/0.1]
CLBP12-16-[1-100/0.1]
CLBP12-18-[2-100/0.1]
CLBP15-18-[2-100/0.1]
CLBP15-19-[2-100/0.1]
CLBP15-21-[2-100/0.1]
CLBP17-20-[2-100/0.1]
CLBP17-22-[2-100/0.1]
CLBP17-24-[2-100/0.1]
CLBP20-23-[2-100/0.1]
CLBP20-25-[2-100/0.1]
CLBP20-27-[2-100/0.1]
CLBP25-28-[2-100/0.1]
CLBP25-29-[2-100/0.1]
CLBP25-31-[2-100/0.1]
CLBP25-33-[2-100/0.1]
CLBP30-33-[2-100/0.1]
CLBP30-35-[2-100/0.1]
CLBP30-38-[2-100/0.1]
CLBP30-40-[2-100/0.1]
CLBP35-38-[3-100/0.1]
CLBP35-42-[3-100/0.1]
CLBP35-44-[3-100/0.1]
CLBP40-43-[3-100/0.1]
CLBP40-46-[3-100/0.1]
CLBP40-49-[3-100/0.1]
CLBPB3-5-[1-50/0.1]
CLBPB4-7-[1-50/0.1]
CLBPB5-8-[1-50/0.1]
CLBPB6-9-[1-50/0.1]
CLBPB8-10-[1-50/0.1]
CLBPB8-11-[1-50/0.1]
CLBPB10-12-[1-50/0.1]
CLBPB10-13-[1-100/0.1]
CLBPB10-14-[1-100/0.1]
CLBPB10-17-[2-100/0.1]
CLBPB12-15-[1-100/0.1]
CLBPB12-16-[1-100/0.1]
CLBPB12-18-[2-100/0.1]
CLBPB15-18-[2-100/0.1]
CLBPB15-19-[2-100/0.1]
CLBPB15-21-[2-100/0.1]
CLBPB15-23-[2-100/0.1]
CLBPB17-20-[2-100/0.1]
CLBPB17-22-[2-100/0.1]
CLBPB17-24-[2-100/0.1]
CLBPB17-26-[2-100/0.1]
CLBPB20-23-[2-100/0.1]
CLBPB20-25-[2-100/0.1]
CLBPB20-27-[2-100/0.1]
CLBPB20-29-[2-100/0.1]
CLBPB25-28-[2-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(φ)
O.D. D
(φ)
Material Tratamiento de superficies Tolerancia de dimensión L L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1047Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1058Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1069Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10811Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

101013Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101014Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101017Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101216Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva1 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101218Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101518Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101519Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101521Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101720Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101722Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101724Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102023Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102025Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102027Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102528Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102529Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102531Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102533Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103033Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103035Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103038Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103040Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103538Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva3 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103542Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva3 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103544Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva3 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

104043Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva3 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

104046Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva3 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

104049Aleación de aluminio 5052-Tolerancia Positiva3 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1035Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1047Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1058Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1069Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10810Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10811Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

101012Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

101013Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101014Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101017Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101216Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva1 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101218Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101518Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101519Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101521Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101523Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101720Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101722Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101724Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

101726Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102023Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102025Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102027Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102029Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

102528Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negroTolerancia Positiva2 ~ 100

Cargando…

 

Información básica

Aplicación Para anillo interior