(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumaceras: fundición, estándar

Chumaceras: fundición, estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Nuevo: Se agrega tamaño estándar con tipo sin lubricación. [junio de 2023]
· La versión sin lubricación viene precargada con la cantidad correcta de grasa y no requiere lubricación para su uso en condiciones normales.
· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Soportes para chumacera
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Número de clase de hierro fundido 30
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Cojinetes - fundición - estándar: imagen relacionada
Precisión: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Tolerancia del diámetro interno del rodamiento: H7 (ajuste de separación)
[!] Solo PDRCP, J7 (Ajuste de transición)
Temperatura de operación: -15 to +100°C
Diámetro nominal de la grasera: 1/4 a 28 UNF (estándar unificado)
[! ] El rodamiento de bolas se mueve ligeramente debido a la función de autoalineación.
[ ! ] Para PDRCP, el ajuste entre el cuerpo principal y el rodamiento está diseñado para ser ligeramente apretado para mantener el ajuste de transición.
Si el rodamiento está torcido en el momento de la entrega, inserte el eje o similar en el rodamiento y ajuste la inclinación.
[ ! ] La versión sin lubricación viene precargada con la cantidad correcta de grasa y no requiere lubricación para su uso en condiciones normales.
 
· Materiales
Componentes[M] Material
①Carcasa[M] Número de clase de hierro fundido 30
②Rodamiento[M] Acero para rodamientos 52100
③ Junta de goma[ M ] Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
④Tornillo de ajuste[M] Aleación de acero 4137

Especificaciones

Número de parte
PDR15
PDRCP12
Número de parteNominal JISHLL1Ad1dtH1BSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque
(N • cm)
Capacidad de carga axial (N)PDR
PDR12UCP20130.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640650
15UCP20230.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640630
17UCP20330.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640620
20UCP20433.3 12795381913156531.0 12.712.86.6M6x0.754901280650
25UCP20536.5 140105381613167034.1 14.314.07.9M6x0.754901400790
30UCP20642.9 165121482117188338.1 15.919.611.3M6x0.7549019601260
35UCP20747.6 167127482117199442.9 17.525.915.4M8x1118025901590
40UCP20849.2 1841375425171910049.2 1929.317.9M8x1118029301920
45UCP20954.0 1901465422172010849.2 1933.020.5M8x1118033002190
50UCP21057.2 2061596025202211451.6 1935.523.2M10x1.25235035502590
[ ! ]kgf = Nx0.101972
Número de parteHLL1Ad1dtH1BSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque (N • cm)Capacidad de carga axial (N)
PDRCP 1230.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476390
1530.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476380
1730.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476360
2033.3 12597271612136424.7 712.86.6M5x0.82501280480
2536.5 130100291612137027.0 7.514.07.9M6x0.754901400590
3042.9 156120332114158330.3 819.611.3M6x0.754901960700
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PDR12
PDR15
PDR17
PDR20
PDR25
PDR30
PDR35
PDR40
PDR45
PDR50
PDRCP12
PDRCP15
PDRCP17
PDRCP20
PDRCP25
PDRCP30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohada, categoría Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar1230.2128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar1530.2128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar1730.2128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar2033.3128006600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar2536.5140007900
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar3042.91960011300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar3547.62590015400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar4049.22930017900
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar45543300020500
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar5057.23550023200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Compacto1230.295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Compacto1530.295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Compacto1730.295504800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Compacto2033.3128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Compacto2536.5140007900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Compacto3042.91960011300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor
Material del cuerpo de la unidad Número de clase de hierro fundido 30 Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100 Tratamiento de superficies No provisto