(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Chumacera - estándar

Chumacera - estándar
  • Descuento por volumen

[Características] esta es una unidad de rodamiento de bolas tipo almohada sin lubricación. 2 tipos están disponibles: tornillo de fijación tipo fijo y anillo excéntrico tipo fijo.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Se están modificando los datos CAD del tipo de collar de bloqueo excéntrico.
Bloques de almohadilla - Estándar: Related Image
Exactitud: JIS B 1558, JIS B 1559
Tolerancia del diámetro interno del rodamiento: H7 (ajuste de separación)
Temperatura de funcionamiento -10 a +80 °C
[! ] * Los ángulos 2-M (tornillo de fijación) para el tipo fijo con tornillo de fijación son de 120° .
[! ] El tipo fijo de anillo excéntrico tiene un tornillo de fijación y un orificio pasante, con un ángulo de 90° .
[! ] Los anillos excéntricos se utilizan para asegurar los ejes.
[! ] El rodamiento de bolas se mueve ligeramente debido a la función de autoalineación.
[! ] Para mantener el ajuste de transición, el ajuste entre el cuerpo principal y el cojinete está diseñado ligeramente ajustado (excepto el tipo de hierro fundido). Si el rodamiento está inclinado cuando se entrega, inserte el eje en el rodamiento para ajustar la inclinación.
· Materiales
TipoSoportes para chumaceraComponente [ M ] Material
①Carcasa②Rodamiento③ Junta de goma④Tornillo de ajuste⑤Anillo excéntrico
Tornillo de fijación fijoPBTFundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Aleación de acero 4137-
Anillo excéntrico fijoPBRFundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Aleación de acero 4137Acero al carbón 1020
PBRSFundición a presión de aleación de zinc (ZDC)
+ revestimiento de cromo níquel
Acero inoxidable 440CCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Acero inoxidable 304Acero al carbón 1020
+ revestimiento de cromo níquel
PBRSXAcero inoxidable fundido (acero inoxidable fundido CF-8)Acero inoxidable 440CCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
PBR15
Número de parteHLL1AdtH1BS
PBTPBRSXPBTPBRSXPBTPBR
PBRS
PBRSX
TipoD
PBT
PBR
PBRS
PBRSX(D10~25)
101867531676535341417.54
1219715616766383714.517.54
1522806316776434216.518.54.5
1724856718777474617.520.55
2028100802010985553.52124.56
25321129020101096260.522.525.56
3036132106261311-70-24.526.56.5
DCapacidad de carga básicaDimensiones detalladas del tornillo de fijaciónMasa (g)
Cr (dinámico) NCor (estático) NTornillo de fijación fijoAnillo excéntrico fijoPBTPBR
PBRS
PBRSX
PBTPBRSPBTPBRSMPar torqueCapacidad de carga axial (kN)MPar torqueCapacidad de carga axial (kN)
PBRPBRSXPBRPBRSX(N•m)(N•m)
104600390020001550M3x0.350.590.35M4x0.71.50.88707779
125100430024001900809198
155600475028002250M4x0.51.470.43120125129
176000510033002650140156170
209350790051004000M5x0.52.940.72M5x0.82.91.76210230258
2510100860058004650270294333
30132001130083006600410454-
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PBR10
PBR12
PBR15
PBR17
PBR20
PBR25
PBR30
PBRS10
PBRS12
PBRS15
PBRS17
PBRS20
PBRS25
PBRS30
PBRSX10
PBRSX12
PBRSX15
PBRSX17
PBRSX20
PBRSX25
PBT10
PBT12
PBT15
PBT17
PBT20
PBT25
PBT30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del diámetro interno del rodamiento Material del cuerpo de la unidad Rodamiento de material Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100101846002000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100121951002400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100152256002800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100172460003300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100202893505100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 521002532101005800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 521003036132008300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero inoxidable 440C101839001550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero inoxidable 440C121943001900
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero inoxidable 440C152247502250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero inoxidable 440C172451002650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero inoxidable 440C202879004000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero inoxidable 440C253286004650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntrico[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero inoxidable 440C3036113006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntricoFundición de acero inoxidable (fundición de acero inoxidable CF-8)Acero inoxidable 440C101839001550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntricoFundición de acero inoxidable (fundición de acero inoxidable CF-8)Acero inoxidable 440C121943001900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntricoFundición de acero inoxidable (fundición de acero inoxidable CF-8)Acero inoxidable 440C152247502250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntricoFundición de acero inoxidable (fundición de acero inoxidable CF-8)Acero inoxidable 440C172451002650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntricoFundición de acero inoxidable (fundición de acero inoxidable CF-8)Acero inoxidable 440C202879004000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anillo excéntricoFundición de acero inoxidable (fundición de acero inoxidable CF-8)Acero inoxidable 440C253286004650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo opresor[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100101846002000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo opresor[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100121951002400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo opresor[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100152256002800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo opresor[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100172460003300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo opresor[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 52100202893505100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo opresor[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 521002532101005800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tornillo opresor[Hierro fundido] Fundición a presión de aleación de zinc (ZDC)Acero para rodamientos 521003036132008300

Cargando…

  1. 1

Más información

Bloques de almohadilla - Estándar: Related Image
■ Cómo asegurar el eje
Tornillo de fijación fijo• Hay dos tornillos de fijación en la cara del extremo del anillo interior del rodamiento (a 120°).
El eje se conecta apretando los tornillos de fijación.
Anillo excéntrico fijo• Disocie los centros de la superficie externa convexa en el extremo de la pista interna del rodamiento (parte a) y la superficie interna cóncava del anillo excéntrico (parte b), conecte el eje y el anillo interior formando una cuña en la circunferencia (Consulte la Fig. 1).
• Además, hay un tornillo de fijación y un orificio, cada uno de ellos (en un ángulo de 90°) en la cara del extremo del anillo excéntrico, lo que evita que se afloje mediante el tornillo de fijación y el apriete, tal como se describe anteriormente.
• El orificio D es para insertar una varilla de diámetro pequeño al aflojar la conexión.
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Estándar
Tratamiento de superficies No provisto